Conçu spécialement pour les intégrations industrielles, commerciales et de défense, le Boson SX8 fournit 4 x plus de pixels qu’un module VGA de 640 × 512, étendant la portée de détection, de reconnaissance et d’identification (DRI) et fournissant des images claires à de longues distances. Plusieurs options d’objectifs, y compris un objectif à zoom continu intégré en usine, prennent en charge une large gamme de plateformes, des systèmes non équipés et des contre-UAS aux demandeurs d’emploi, en passant par la sécurité périmétrique, l’augmentation visuelle et les appareils portables. Avec des performances à grande vitesse et une sortie SXGA, Boson SX8 aide les opérateurs à voir plus, à voir plus loin et à faire plus.
Boson SX8 permet d’accélérer le développement et de réduire les risques d’intégration avec une interface utilisateur graphique (IUG) disponible, des configurations d’objectif sans germanium et la compatibilité avec les produits numériques intelligents Prism™ de Teledyne FLIR OEM. Fabriquée à grande échelle aux États-Unis, elle offre un risque de chaîne d’approvisionnement plus faible, une haute fiabilité et un soutien de classe mondiale d’un fournisseur de volume de confiance, établissant une nouvelle norme pour l’imagerie thermique optimisée par SWaP.
VOIR LA VUE D’ENSEMBLE AVEC SXGA LWIR
Clarté haute performance de 1 280 × 1 024 dans un ensemble optimisé SWaP
RATIONALISER LE DÉVELOPPEMENT DE CAMÉRAS THERMIQUES INTELLIGENTES
Conception prête pour l’intégration et prête pour l’IA
PROMESSE DE LA MARQUE TELEDYNE FLIR ET FABRICATION FIABLE
Un partenaire de développement de confiance et un fournisseur de volume à faible risque
Spécifications
Radiometry
- Temperature Measurement
- Non
Imaging & Optical
- f-number
- 1,0
- FOV - Horizontal
- 32°
- Frame Rate
- 60 Hz (30 Hz à l’aide d’une moyenne ou d’un saut d’image)
- Frame Sync
- Synchronisation libre ou externe (autonomie sélectionnable)
- Non-Uniformity Correction (NUC)
- Étalonné en usine; FFC mis à jour avec le Silent Shutterless NUC (SSN™) de FLIR
- Pixel Pitch
- 8 µm
- Resolution
- 1 280 x 1 024
- Sensitivity [NEdT]
- Industriel : ≤35 mK
Professionnel : ≤45 mK
(filtres d’usine activés)
- Spectral Band
- Infrarouge à ondes longues, nominalement 8 µm à 14 µm
Connections & Communications
- Camera Control Channels
- I2C
- Connector
- Hirose DF40C-50DP-0,4 V(51), carte à carte à 50 broches
- Peripheral Channels
- I2C
- Video Channels
- MIPI CSI-2 v1.2 (D-PHY v1.2) ; 2 voies de données à 720 Mbps/voie (4 voies sur la feuille de route)
Electrical
- Input Voltage
- 3,3 VCC (nominal, ±5 %)
- Power Consumption
- < 2,25 W (caméra complète, fonction de la configuration et de la température)
Mechanical
- Precision Mounting Holes
- Dissipateur thermique : Accessoire M1,2 x 0,25
: M1,6 x 0,35
- Size (L x W x H)
- 31,6 x 31,6 x 19,9 mm (sans objectif)
- Weight
- 22,5 g sans objectif, à volet (estimation CAD)
Environmental & Approvals
- Compliance and Certifications
- Conforme à la norme
EAR 6A003.b.4.b
RoHS sans
ITAR et à
la norme REACH
- Non-Operating Temperature Range
- -50 °C à +85 °C
- Operating Temperature Range
- -40 °C à +80 °C
- Operational Altitude
- 12 km (altitude maximale d’un transporteur aérien commercial ou d’une plateforme aérienne)
- Shock
- 1 500 g à 0,5 ms ; 500 g à 0,8 ms ; 250 g à 1,5 ms (demi-sinusoïdale, tous les 6 axes)
- Solar protection
- Oui, lorsqu’il est intégré à l’objectif d’usine
Export Designations
- ECCN Code
- 6A003.b.4.b
Ressources et assistance
Articles de presse et livres blancs rédigés par les experts OEM de Teledyne FLIR pour vous aider à intégrer vos produits OEM Teledyne FLIR.
Pour toute question technique, trouvez des réponses en consultant notre FAQ à l’adresse : flir.custhelp.com
Article
Imagerie thermique VGA vs. SXGA : Ce que signifie une résolution plus élevée pour la portée, l’optique et l’IA
En savoir plusLivre blanc
Considérations relatives à la conception des capteurs infrarouges thermiques pour la défense contre les drones
En savoir plusNotice d’application
Guide sur l’intégration économique des lentilles thermiques : Ce qu’il faut savoir pour les applications de défense et de véhicules autonomes
En savoir plusLivre blanc
Utilisation des données synthétiques pour accélérer le développement de modèles de perception de l’IA pour la détection d’objets
En savoir plusLes ressources ci-dessous sont partagées par tous les modèles de cette famille de produits.
Boson SX8 Datasheet
Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150
Boson REACH - Declaration of Compliance
BosonSX8 GUI User Guide, Rev 100
IDD CAD Boson SX8, 12mm-f1.0, 50-deg HFOV STEP
IDD CAD Boson SX8, 18mm-f1.0, 32-deg HFOV STEP File
IDD CAD Boson SX8, 24mm-f1.0, 24-deg HFOV
L’intégration des modules de caméra thermique OEM Teledyne FLIR est plus facile que jamais grâce à notre bibliothèque de vidéos pratiques et bien plus encore !
Outil de sélection de caméra
Comparez tous nos modèles de cœur de caméra infrarouge en un seul endroit.
Outil de sélection d’objectif Boson
Saisissez vos paramètres de cible pour recevoir une focale d’objectif recommandée.
Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.