Panier

Ajouté au panier

Aller au panier

Votre commande est éligible pour une livraison gratuite en 2 jours et un retour facile.

Module d’interface RHP Boson VPC TTL

Modèle: RHP-BOS-VPC-TTL-IF
product image

In Production
Fabriquée et vendue par RHP International, cette carte d’interface Boson est un module indispensable pour obtenir une communication vidéo cohérente et ininterrompue. Sa conception discrète offre des capacités de connexion USB et TTL, ce qui en fait une interface sans effort pour les besoins de communication vidéo et d’alimentation.

En plus de ses fonctionnalités conviviales, ce module d’interface garantit des performances constantes et fiables, grâce à son entrée de 5 à 26 volts protégée contre l’inversion de polarité. De plus, le module d’interface VPC TTL offre une polyvalence supplémentaire avec deux sorties vidéo composites et une sortie vidéo USB alternative. La synchronisation peut également être activée à la place de la sortie vidéo, pour un ou les deux connecteurs.

Protection de l’alimentation

Avec la protection intelligente de détection de polarité, l’alimentation peut être fournie via la connexion USB ou la tension CC à l’aide du câble vidéo/d’alimentation 6-Pin fourni ou du câble à lame Pico 7-Pin.

3 options de sortie vidéo

La vidéo peut être visionnée soit par le câble JST vers USB/vidéo fourni, le câble JST vers câble d’extrémité nu ou le câble de lame Pico 7-Pin vers câble d’extrémité nu.

Synchronisation prête

Chaque sortie vidéo peut être modifiée pour fournir une entrée/sortie de synchronisation, via un cavalier à l’arrière de la carte RHP-VPC-TTL. Le contrôle est maintenu par des signaux USB ou TTL de 3,3 V. Cela rend l’assistance TTL disponible pour toute intégration de projet.