Panier

Ajouté au panier

Aller au panier

Votre commande est éligible pour une livraison gratuite en 2 jours et un retour facile.

Module d’interface VPC de Boson à profil bas RHP avec EXT en option. Synchroniser entrée/sortie

Modèle: RHP-BOS-VPC-IF
product image

In Production
Fabriqué et vendu par RHP International, l’interface Boson VPC est un remarquable module électronique à profil bas conçu pour offrir une intégration simple avec la FLIR Boson. Sa conception de pointe comprend une protection contre l’inversion de polarité, qui protège votre appareil de tout dommage irréversible dû à la tension. Il dispose d’une entrée de 5 à 26 V, une fonction vitale qui permet à ce module d’interface de fournir une puissance constante pour une utilisation prolongée.

Sa prise en charge de la vidéo USB vous permet de diffuser la vidéo via USB, et l’entrée/sortie de synchronisation assure la synchronisation avec d’autres appareils. Profitez de performances transparentes avec ce module d’interface efficace et fiable.