Fabriqué et vendu par RHP International, cet encodeur compact fournit une vidéo 1080p à 30 (25) vps en utilisant la compression H.264 sur la sortie numérique LVDS. Conçu pour les applications compatibles ONVIF, il se connecte de manière transparente aux systèmes LAN et prend en charge à la fois l’alimentation 12V et l’alimentation par Ethernet (PoE). Entièrement compatible avec la carte d’encodeur LVDS de RHP Boson, il est idéal pour intégrer les modules FLIR Boson dans les flux de travail vidéo IP.
- Accessoires
- By Product
- Boson
- Carte d'encodeur LVDS IP RHP B...
- RHP-BOS-IP-LVDS-EN-BD
Ajouté au panier
Aller au panier
Votre commande est éligible pour une livraison gratuite en 2 jours et un retour facile.