Fabriquée et vendue par RHP International, la RHP-BOS-RC-IF pour la caméra thermique Teledyne FLIR Boson offre un moyen rationalisé de contrôler la caméra thermique FLIR Boson. Pesant seulement 5,8 grammes, cet appareil idéal pour les opérations UAS et UAV est doté d’une entrée CC de 6 à 26 volts avec une protection contre l’inversion de polarité, garantissant un fonctionnement sûr et fiable.
Grâce aux connexions S-Bus et PWM disponibles, les pilotes de drones peuvent facilement manipuler leurs paramètres FLIR Boson – à distance ! De plus, cette interface comprend une prise en charge vidéo USB, deux sorties vidéo composites et une sortie vidéo USB pour plus de commodité.
Grâce aux connexions S-Bus et PWM disponibles, les pilotes de drones peuvent facilement manipuler leurs paramètres FLIR Boson – à distance ! De plus, cette interface comprend une prise en charge vidéo USB, deux sorties vidéo composites et une sortie vidéo USB pour plus de commodité.
Contrôle à distance de la caméra Boson
Le RHP-BOS-RC-IF vous permet de contrôler la caméra Boson à distance à l’aide d’un signal S-Bus à 16 canaux ou jusqu’à 5 signaux PWM à partir de votre système de commande à distance par joystick sans fil.
Attribuer des paramètres
Tout paramètre disponible sur le Boson peut être attribué à des boutons, des interrupteurs ou des leviers sur une télécommande à manette ou un pavé de direction et ajuster les paramètres de la caméra « à la volée ».
Polarité inverse protégée
Avec la protection intelligente de détection de polarité, le RHP-BOS-RC-IF peut être alimenté du JST 4-Pin vers USB ou JST 6-Pin avec une source d’alimentation de 5-26VDC