Panier

Ajouté au panier

Aller au panier

Votre commande est éligible pour une livraison gratuite en 2 jours et un retour facile.

Module de caméra thermique FEO haute performance non refroidi à infrarouge à ondes longues (LWIR)

Boson+

Conforme à la NDAA et sans ITAR, la Boson®+ établit la norme en matière de performance et de taille, de poids et de puissance (SWaP) de la caméra thermique OEM à infrarouge à ondes longues (LWIR). Elle présente une sensibilité thermique inégalée dans l’industrie, inférieure ou égale à (≤)20 mK. Le filtre de contrôle automatique de gain (AGC) optimisé et le nouveau DDE+ permettent d’améliorer considérablement le contraste et la netteté des scènes. La réduction de la latence vidéo améliore le suivi, les performances de l’observateur et l’aide à la décision.

Boson+, disponible en deux résolutions, plusieurs options d’objectif et avec la radiométrie sur certains objectifs, peut également être spécifié avec un objectif à zoom continu intégré en usine pour rationaliser le développement et maximiser la performance. Grâce aux interfaces vidéo USB, CMOS ou MIPI sélectionnables par le client, il est plus facile que jamais d’intégrer la Boson+ dans une plus grande gamme de processeurs intégrés de Qualcomm®, NVIDIA®, Ambarella et plus encore. La trousse de développement logiciel conviviale, l’interface graphique mise à jour et la documentation complète du produit simplifient davantage l’intégration FEO pour les drones terrestres et aériens, la technologie portable, les applications de sécurité, les ordinateurs de poche et les viseurs thermiques.

Watch Video
Boson+


BosonPlus-PDP-Pillar1-Images-Market-leading-Thermal-Sensitivity,-Contraste,-et-Latency.jpg

SENSIBILITÉ THERMIQUE, CONTRASTE ET LATENCE LEADERS DU MARCHÉ

Le NEDT ≤ 20 mK étend les performances de détection, de reconnaissance et d’identification (DRI)

  • Sensibilité thermique ≤ 20 mK
  • Le DDE+ améliore le filtrage et l’accentuation spatiaux
  • Faible latence pour une aide à la décision plus rapide
  • L’AGC mis à niveau fournit des noirs et des blancs plus noirs


BosonPlus-PDP-Pillar2-Images-OPTIMIZED-Size,-Weight,-and-Power-(SWaP).jpg

TAILLE, POIDS ET PUISSANCE OPTIMISÉS (SWaP)

Un module de caméra thermique LWIR complet avec un poids de seulement 7,5 grammes et mesurant moins de 4,9 cm³

  • Faible consommation d’énergie, à partir de 500 mW
  • Microbolomètre LWIR radiométrique compact, résolution 640 x 512 ou 320 x 256
  • Construction robuste et température de fonctionnement de -40 °C à 80 °C
  • Objectif à zoom continu 5x intégré en usine disponible


BosonPlus-PDP-Pillar3-Images-Plug-and-Play-Upgrade.jpg

MISE À NIVEAU FICHE ET JEU

Interface mécanique, électrique et vidéo partagée sur tous les modèles Boson

  • Interfaces de sortie vidéo USB, CMOS et MIPI flexibles
  • Documentation produit complète et interface graphique facile à utiliser
  • Équipe de services techniques hautement qualifiée
  • Conforme à la NDAA et classée dans la juridiction du Département du commerce des États-Unis comme EAR 6A003.b.4.a

Zone de combat - Boson+


Suspect en fuite - Boson+


Zone boisée la nuit - Boson+


Skydio X10 avec Boson+


Inspection électronique - Boson+


Littoral - Boson+


Sentier pédestre - Boson+

L’AVANTAGE TELEDYNE FLIR

L’intégration des modules de caméra thermique Teledyne FLIR est maintenant plus facile grâce à notre bibliothèque de vidéos pratiques, de notes d’application et de notre centre de soutien complet avec des dessins de produits, des fiches techniques et plus encore!

En savoir plus

Recherche de modèles

Resolution

Tout afficher

FOV Horizontal

Tout afficher

Results:

Reset Filters
Affichage 45 results
Produit Résolution Fréquence d'images Pas de pixels (μm) Vision Horizontal Statut Comparer
Boson Plus 320, 12° (VOHF) 18 mm
22320A012-6IAAX
320 × 256 60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable 12 µm 12° In Production Demander plus d’informations Boson+
Boson Plus 320, 16° (VOHF) 13,8 mm
22320A016-6IAAX
320 × 256 60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable 12 µm 16° In Production Demander plus d’informations Boson+
Boson Plus 320, 24° (VOHF) 9,1 mm
22320A024-6IAAX
320 × 256 60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable 12 µm 24° In Production Demander plus d’informations Boson+
Boson Plus 320, 34° (VOHF) 6,3 mm
22320A034-6IAAX
320 × 256 60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable 12 µm 34° In Production Demander plus d’informations Boson+
Boson Plus 320, 34° (VOHF) 6,3 mm - Radiométrique
22320A034-6IARX
320 × 256 60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable 12 µm 34° In Production Demander plus d’informations Boson+
Boson Plus 320, 4° (HFOV) 55 mm
22320A004-6IAAX
320 × 256 60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable 12 µm 4° In Production Demander plus d’informations Boson+
Boson Plus 320, 50° (HFOV) 4,5 mm - Objectif compact
22320AS50-6IAAX
320 × 256 60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable 12 µm 50° In Production Demander plus d’informations Boson+
Boson Plus 320, 50° (HFOV) 4,5 mm - Radiométrique
22320AS50-6IARX
320 × 256 60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable 12 µm 50° In Production Demander plus d’informations Boson+
Boson Plus 320, 50° (VOHF) 4,3 mm
22320A050-6IAAX
320 × 256 60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable 12 µm 50° In Production Demander plus d’informations Boson+
Boson Plus 320, 6° (VOHF) 36 mm
22320A006-6IAAX
320 × 256 60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable 12 µm 6° In Production Demander plus d’informations Boson+
Boson Plus 320, 92° (VOHF) 2,3 mm
22320H092-6IAAX
320 × 256 60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable 12 µm 92° In Production Demander plus d’informations Boson+
Boson Plus 320, 92º (CVH) 2,3 mm - Radiométrique
22320H092-6IARX
320 × 256 60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable 12 µm 92° In Production Demander plus d’informations Boson+
Boson Plus 320, sans objectif
22320X000-6IAAX
320 × 256 60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable 12 µm Sans lentille In Production Demander plus d’informations Boson+
Boson Plus 640, 12° (HFOV) 36 mm - Sans volet
23640A012
640 x 512 60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable 12 µm 12° In Production Demander plus d’informations Boson+
Boson Plus 640, 12° (VOHF) 36 mm
22640A012
640 x 512 Référence de 60 Hz; autonomie de 30 Hz sélectionnable 12 µm 12° In Production Demander plus d’informations Boson+
Boson Plus 640, 13,5° (VOHF) 32 mm
22640HS14-6IAAX
640 x 512 60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable 12 µm 13.5° In Production Demander plus d’informations Boson+
Boson Plus 640, 13,5° (VOHF) 32 mm, sans volet
23640HS14-6IAAX
640 x 512 60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable 12 µm 13.5° In Production Demander plus d’informations Boson+
Boson Plus 640, 18° (HFOV) 24 mm - Radiométrique
22640A018-6IARX
640 x 512 60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable 12 µm 18° In Production Demander plus d’informations Boson+
Boson Plus 640, 18° (HFOV) 24 mm - Sans volet
23640A018
640 x 512 60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable 12 µm 18° In Production Demander plus d’informations Boson+
Boson Plus 640, 18° (VOHF) 24 mm
22640A018
640 x 512 Référence de 60 Hz; autonomie de 30 Hz sélectionnable 12 µm 18° In Production Demander plus d’informations Boson+
Boson Plus 640, 24° (HFOV) 18 mm - Objectif compact
22640AS24
640 x 512 60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable 12 µm 24° In Production Demander plus d’informations Boson+
Boson Plus 640, 24° (HFOV) 18 mm - Objectif compact, sans volet
23640AS24
640 x 512 60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable 12 µm 24° In Production Demander plus d’informations Boson+
Boson Plus 640, 24° (HFOV) 18 mm - Sans volet
23640A024
640 x 512 60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable 12 µm 24° In Production Demander plus d’informations Boson+
Boson Plus 640, 24° (VOHF) 18 mm
22640A024
640 x 512 Référence de 60 Hz; autonomie de 30 Hz sélectionnable 12 µm 24° In Production Demander plus d’informations Boson+
Boson Plus 640, 24° (VOHF) 18 mm - Radiométrique
22640AS24-6IARX
640 x 512 60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable 12 µm 24° In Production Demander plus d’informations Boson+
Boson Plus 640, 32° (HFOV) 14 mm - Sans volet
23640A032
640 x 512 60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable 12 µm 32° In Production Demander plus d’informations Boson+
Boson Plus 640, 32° (VOHF) 13,6 mm - Objectif compact
22640AS32
640 x 512 60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable 12 µm 32° In Production Demander plus d’informations Boson+
Boson Plus 640, 32° (VOHF) 13,6 mm - Objectif compact, radiométrique
22640AS32-6IARX
640 x 512 60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable 12 µm 32° In Production Demander plus d’informations Boson+
Boson Plus 640, 32° (VOHF) 13,6 mm - Objectif compact, sans volet
23640AS32
640 x 512 60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable 12 µm 32° In Production Demander plus d’informations Boson+
Boson Plus 640, 32° (VOHF) 14 mm
22640A032
640 x 512 Référence de 60 Hz; autonomie de 30 Hz sélectionnable 12 µm 32° In Production Demander plus d’informations Boson+
Boson Plus 640, 5,5° (HFOV) 73 mm - Sans volet
23640A006
640 x 512 60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable 12 µm 5.5° In Production Demander plus d’informations Boson+
Boson Plus 640, 5,5° (VOHF) 73 mm
22640A006
640 x 512 Référence de 60 Hz; autonomie de 30 Hz sélectionnable 12 µm 5,5° In Production Demander plus d’informations Boson+
Boson Plus 640, 50° (HFOV) 9,2 mm - Objectif compact
22640AS50
640 x 512 60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable 12 µm 50° In Production Demander plus d’informations Boson+
Boson Plus 640, 50° (HFOV) 9,2 mm - Objectif compact, radiométrique
22640AS50-6IARX
640 x 512 60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable 12 µm 50° In Production Demander plus d’informations Boson+
Boson Plus 640, 50° (HFOV) 9,2 mm - Objectif compact, sans obturateur
23640AS50
640 x 512 60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable 12 µm 50° In Production Demander plus d’informations Boson+
Boson Plus 640, 50° (VOHF) 8,7 mm
22640A050
640 x 512 Référence de 60 Hz; autonomie de 30 Hz sélectionnable 12 µm In Production Demander plus d’informations Boson+
Boson Plus 640, 8° (HFOV) 55 mm
22640A008
640 x 512 Référence de 60 Hz; autonomie de 30 Hz sélectionnable 12 µm 8° In Production Demander plus d’informations Boson+
Boson Plus 640, 8° (HFOV) 55 mm - Sans volet
23640A008
640 x 512 60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable 12 µm 8° In Production Demander plus d’informations Boson+
Boson Plus 640, 95° (HFOV) 4,9 mm
22640A095
640 x 512 Référence de 60 Hz; autonomie de 30 Hz sélectionnable 12 µm 95° In Production Demander plus d’informations Boson+
Boson Plus 640, 95° (HFOV) 4,9 mm - Objectif compact
22640AS95
640 x 512 60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable 12 µm 95° In Production Demander plus d’informations Boson+
Boson Plus 640, 95° (HFOV) 4,9 mm - Objectif compact, radiométrique
22640AS95-6IARX
640 x 512 60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable 12 µm 95° In Production Demander plus d’informations Boson+
Boson Plus 640, 95° (HFOV) 4,9 mm - Objectif compact, sans volet
23640AS95
640 x 512 60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable 12 µm 95° In Production Demander plus d’informations Boson+
Boson Plus 640, avec obturateur, sans objectif
22640X000
640 x 512 60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable 12 µm Sans lentille In Production Demander plus d’informations Boson+
Boson Plus 640, CZ, 14-75 mm
2526-350-CZ
640 x 512 60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable 12 µm 6° à 30° In Production Demander plus d’informations Boson+
Boson Plus 640, sans objectif, sans obturateur
23640X000
640 x 512 60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable 12 µm Sans lentille, sans obturateur In Production Demander plus d’informations Boson+

Ressources et assistance

Articles de presse et livres blancs rédigés par les experts OEM de Teledyne FLIR pour vous aider à intégrer vos produits OEM Teledyne FLIR.

Pour toute question technique, trouvez des réponses en consultant notre FAQ à l’adresse : flir.custhelp.com

Conseils techniques

Boson+ Optical Specifications

En savoir plus

Article

Comparing Sensitivity of Thermal Imaging Camera Modules

En savoir plus

Livre blanc

Au-delà de l’IA intégrée : Optimisation du pipeline de perception thermique, des données du capteur au déploiement en périphérie

En savoir plus

Article

Imagerie thermique VGA vs. SXGA : Ce que signifie une résolution plus élevée pour la portée, l’optique et l’IA

En savoir plus

Livre blanc

Considérations relatives à la conception des capteurs infrarouges thermiques pour la défense contre les drones

En savoir plus

Notice d’application

Guide sur l’intégration économique des lentilles thermiques : Ce qu’il faut savoir pour les applications de défense et de véhicules autonomes

En savoir plus

FAQ

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

Lire le témoignage

FAQ

What is the Digital Detail Enhancement (DDE) filter?

Lire le témoignage

FAQ

What is the relationship between lens f-number and camera performance or NEdT?

Lire le témoignage

FAQ

What is the serial command to select a UVC video stream format (IR16 or colorized)?

Lire le témoignage

Below are assets shared by all models of this product family.

For model-specific assets, select an option in the Model Finder above.

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Boson and ADK GUI 3.0.0 with x64 (64-bit) Drivers

GUI

Version: 3.0.0

Télécharger

Boson and ADK GUI with x64 Drivers

GUI

Version: 1.4.4

Télécharger

Boson and ADK GUI with x86 (32-bit) Drivers

GUI

Version: 1.4.4

Télécharger

Boson GUI v3.0.0 x64drivers

Boson+ GUI v4.6.6 x64drivers

Boson+ IDD & SDK Rev410

Software Download

Télécharger

Les ressources ci-dessous sont partagées par tous les modèles de cette famille de produits.

La fiche technique technique fournit des informations détaillées.

  • Caractéristiques fonctionnelles
  • Spécifications techniques
  • Données de performance
  • Circuits électriques et externes
  • Recommandations mécaniques

Les dessins mécaniques et les fichiers 3D sont disponibles aux formats IDD+ et STEP.

Boson+ User SDK Documentation Rev410

IDD CAD Data Boson 320 - 13.8mm-f1.0

STEP File

Télécharger

IDD CAD Data Boson 320 - 18.0mm-f1.0

STEP File

Télécharger

IDD CAD Data Boson 320 - 2.3mm-f1.0

STEP File

Télécharger

IDD CAD Data Boson 320 - 36.0mm-f1.0

STEP File

Télécharger

IDD CAD Data Boson 320 - 4.3mm-f1.0

STEP File

Télécharger

IDD CAD Data Boson 320 - 4.5mm-f1.1

STEP File

Télécharger

IDD CAD Data Boson 320 - 6.3mm-f1.0

STEP File

Télécharger

IDD CAD Data Boson 320 - 9.1mm-f1.0

STEP File

Télécharger

IDD CAD Data Boson 320 - LENSLESS

STEP File

Télécharger

L’intégration des modules de caméra thermique OEM Teledyne FLIR est plus facile que jamais grâce à notre bibliothèque de vidéos pratiques et bien plus encore !

Your Guide to Boson+ GUI 4.2
3rd Party Lens Calibration with FLIR Boson and Boson+
AGC Tuning with FLIR Boson and Boson+
MIPI Integration with FLIR Boson and Boson+
Setting Up Radiometry with FLIR Boson and Boson+
Software Integration with FLIR Boson and Boson+
SPIE DCS 2023 - Boson+ CZ
Video Interfaces with FLIR Boson and Boson+
How to Choose a Lens for a Thermal Camera
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Interface with FLIR Boson and Boson+

Outil de sélection de caméra

Comparez tous nos modèles de cœur de caméra infrarouge en un seul endroit.

Outil de sélection d’objectif Boson

Saisissez vos paramètres de cible pour recevoir une focale d’objectif recommandée.

Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.

Produits associés

Request Info