Panier

Ajouté au panier

Aller au panier

Votre commande est éligible pour une livraison gratuite en 2 jours et un retour facile.

Module d’interface USB-C Low Profile Boson RHP

Modèle: RHP-BOS-USBC-IF
product image

In Production
Fabriqué et vendu par RHP International, le module d’interface USB-C Low Profile Boson est un accessoire de pointe conçu pour améliorer les performances du système de caméra FLIR. Ce kit VPC de qualité professionnelle est doté d’un connecteur USB-C réversible, garantissant une facilité d’utilisation et une compatibilité avec les appareils modernes. Notamment, le module prend en charge de manière transparente les vitesses USB2 et USB3, offrant une polyvalence pour diverses applications.

L’inclusion de Sync IO permet aux utilisateurs de synchroniser les images avec d’autres appareils, améliorant ainsi l’efficacité du flux de travail. De plus, ce module permet aux utilisateurs de diffuser plusieurs flux vidéo 16 bits à une fréquence complète de 60Hz, fournissant des images cristallines pour une analyse détaillée.

Conçu pour améliorer la facilité d’utilisation, il s’adapte parfaitement à la monture du trépied Boson, facilitant le dissipateur thermique pour une utilisation prolongée sans compromettre les performances. De plus, sa conception correspond au profil du kit FLIR USB-C USB 2.0 VPC, garantissant une intégration transparente et une rétrocompatibilité avec les systèmes existants, ce qui en fait un ajout essentiel pour les professionnels à la recherche de capacités d’imagerie thermique de premier plan.