Enceinte du caisson : Résistance et durabilité
L’enceinte Boson est l’épine dorsale de cette remarquable enceinte. Fabriqué en aluminium usiné anodisé noir, il présente une résistance et une durabilité exceptionnelles. Cela garantit que votre appareil reste intact et protégé, même dans les environnements les plus exigeants.
Verre Germanium revêtu de diamant de 40 mm : Vision cristalline
L’enceinte environnementale Boson est dotée d’un verre Germanium de 40 mm à revêtement diamant à l’extérieur. Ce verre de haute qualité offre une vision cristalline, permettant des lectures de température précises et précises. Le revêtement diamant ajoute une couche supplémentaire de protection contre les rayures et les dommages, garantissant la longévité de l’armoire.
Revêtement antiréfléchissant : Performance optimale
Pour améliorer encore la clarté du verre, le côté interne de l’armoire Boson est équipé d’un revêtement DLC antireflet. Ce revêtement minimise les reflets et l’éblouissement, offrant des performances optimales même dans des conditions de lumière vive.