Mode maître
Avec le mode maître de synchronisation externe, une caméra Boson envoie des impulsions de sortie qui indiquent à l’équipement externe quand l’acquisition des données d’image a commencé. Cette sortie sera à environ 60 Hz.
Mode de synchronisation
Avec le mode maître de synchronisation externe, une caméra Boson envoie des impulsions de sortie qui indiquent à l’équipement externe quand l’acquisition des données d’image a commencé. Cette sortie sera à environ 60 Hz.
Mode esclave
Lorsque l’état de synchronisation externe est en mode esclave, l’équipement externe envoie des impulsions de référence à la caméra Boson qui commencent l’acquisition de chaque image vidéo par la caméra Boson. Le taux de signal d’entrée correspond idéalement au taux d’acquisition vidéo nominal de la caméra Boson.