Panier

Ajouté au panier

Aller au panier

Votre commande est éligible pour une livraison gratuite en 2 jours et un retour facile.

Boson Plus 640, 32° (VOHF) 13,6 mm - Objectif compact

Modèle: 22640AS32
product image

Key Specs

Resolution
Sensitivity [NEdT]
Pixel Pitch
640 x 512
Industrial: ≤20 mK Professional: ≤30 mK
12 µm
In Production
Conforme à la NDAA et sans ITAR, la Boson®+ établit la norme en matière de performance et de taille, de poids et de puissance (SWaP) de la caméra thermique OEM à infrarouge à ondes longues (LWIR). Elle présente une sensibilité thermique inégalée dans l’industrie, inférieure ou égale à (≤)20 mK. Le filtre de contrôle automatique de gain (AGC) optimisé et le nouveau DDE+ permettent d’améliorer considérablement le contraste et la netteté des scènes. La réduction de la latence vidéo améliore le suivi, les performances de l’observateur et l’aide à la décision.

Boson+, disponible en deux résolutions, plusieurs options d’objectif et avec la radiométrie sur certains objectifs, peut également être spécifié avec un objectif à zoom continu intégré en usine pour rationaliser le développement et maximiser la performance. Grâce aux interfaces vidéo USB, CMOS ou MIPI sélectionnables par le client, il est plus facile que jamais d’intégrer la Boson+ dans une plus grande gamme de processeurs intégrés de Qualcomm®, NVIDIA®, Ambarella et plus encore. La trousse de développement logiciel conviviale, l’interface graphique mise à jour et la documentation complète du produit simplifient davantage l’intégration FEO pour les drones terrestres et aériens, la technologie portable, les applications de sécurité, les ordinateurs de poche et les viseurs thermiques.

Sensibilité thermique, contraste et latence à la pointe du marché

Le NEDT (équivalent en bruit du différentiel de température) de ≤ 20 mK prolonge la performance de détection, de reconnaissance et d’identification (DRI)

Conception de taille, de poids et de puissance optimisés (SWaP)

Module de caméra thermique LWIR complet à partir de 7,5 grammes et de moins de 4,9 cm³
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
32°
Frame Rate
60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable
Frame Rate Options
60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable
HFOV
32°
IFOV (mrad)
0.88235294117647
Image Orientation
Réglable (bascule verticale et/ou horizontale)
Non-Uniformity Correction (NUC)
Étalonné en usine; FFC mis à jour avec le Silent Shutterless NUC (SSN™) de FLIR
Pixel Pitch
12 µm
Pixel Size
12 µm
Resolution
640 x 512
Scene Dynamic Range
Jusqu’à 140 °C (gain élevé)
Sensitivity [NEdT]
<20 mK (industriel); <30 mK (professionnel)
Spectral Band
Longue onde infrarouge; 8 µm – 14 µm
Symbol overlay
Réinscriptible chaque image; mélange alpha pour une superposition translucide
Thermal Sensitivity
<20 mK (industriel); <30 mK (professionnel)

Connections & Communications

Control Channels
UART, USB ou I2C
Peripheral Channels
I2C, SPI, SDIO
Video Channels
CMOS, MIPI ou USB

Electrical

Input Voltage
3,3 V c.c.
Power Consumption
Varie selon la configuration; à partir de 1 000 mW
Power Dissipation
Varie selon la configuration; à partir de 1 000 mW

Mechanical

Precision Mounting Holes
Quatre M1.6x0,35 taraudés (couvercle arrière)
Size (L x W x H)
21 x 21 x 11 mm (sans lentille)
Size (w/o lens)
21 x 21 x 11 mm (sans lentille)
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
-50 °C à 85 °C
Operating Temperature Range
-40 °C à 80 °C
Operational Altitude
12 km (altitude maximale d’un transporteur aérien commercial ou d’une plateforme aérienne)
Shock
1 500 g à 0,4 ms
Solar protection
Oui, lorsqu’il est intégré à l’objectif d’usine
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
Imagerie thermique VGA vs. SXGA : Ce que signifie une résolution plus élevée pour la portée, l’optique et l’IA

En savoir plus

Livre blanc

Considérations relatives à la conception des capteurs infrarouges thermiques pour la défense contre les drones

En savoir plus

Notice d’application

Guide sur l’intégration économique des lentilles thermiques : Ce qu’il faut savoir pour les applications de défense et de véhicules autonomes

En savoir plus

FAQ

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

Lire le témoignage

FAQ

What is the Digital Detail Enhancement (DDE) filter?
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
STEP File

Télécharger

L’intégration des modules de caméra thermique OEM Teledyne FLIR est plus facile que jamais grâce à notre bibliothèque de vidéos pratiques et bien plus encore !
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
SPIE DCS 2023 - Boson+ CZ
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
Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.

Produits associés