Le détecteur non refroidi de 12 µm est disponible en deux résolutions : 640 × 512 ou 320 × 256 - et plusieurs options de fréquence d’images. Les modèles radiométriques offrent une mesure absolue de la température. Avec plusieurs configurations d’objectifs également disponibles, Boson offre la plus vaste gamme de modèles LWIR de Teledyne FLIR et la plus grande flexibilité aux programmes d’intégration. La TDL facile à utiliser, l’interface graphique conviviale et la documentation complète sur l’intégration des produits de Boson simplifient davantage l’intégration des FEO dans des systèmes de niveau supérieur.
Pour une mise à niveau de sensibilité prête à l’emploi, la nouvelle Boson+ offre un NeDT de pointe de <20 mK.
Spécifications
Performance
- Scene Temperature Range
- 140° C (gain élevé); 500° C (gain faible)
- Thermal Spectral Range
- Longue onde infrarouge; 8 µm – 14 µm
Radiometry
- Temperature Accuracy
- ±Précision de 5 °C ou moins, selon les conditions de fonctionnement.
- Temperature Measurement
- Oui
Imaging & Optical
- Array format
- 640 x 512
- Continuous Electronic Zoom
- Zoom 1X à 8X
- Digital Zoom
- Zoom 1x à 8x
- f-number
- 1,1
- FOV - Horizontal
- 95°
- Frame Rate
- Référence de 60 Hz; autonomie de 30 Hz sélectionnable
- Frame Rate Options
- Référence de 60 Hz; autonomie de 30 Hz sélectionnable
- HFOV
- 95°
- IFOV (mrad)
- 2.44897959183673
- Image Orientation
- Non réglable
- Lens Options
- 95° (HFOV) 4,9 mm
- Non-Uniformity Correction (NUC)
- Étalonné en usine ; FFC mis à jour avec FLIR Silent Shutterless NUC (SSN™)
- Pixel Pitch
- 12 µm
- Pixel Size
- 12 µm
- Resolution
- 640 x 512
- Scene Dynamic Range
- à 140 °C (gain élevé) à 500 °C (gain faible)
- Sensitivity [NEdT]
- <40 mK (industriel); <50 mK (professionnel); <60 mK (consommateur)
- Slow Video Option [factory configured]
- Offerts en <9 Hz
- Snapshots
- Instantané plein cadre au moyen de l’interface graphique Boson
- Spectral Band
- Longue onde infrarouge; 8 µm – 14 µm
- Symbol overlay
- Réinscriptible chaque image; mélange alpha pour une superposition translucide
- Thermal Imaging Detector
- Oxyde de vanadium à microbolomètre non refroidi
- Thermal Sensitivity
- <40 mK (industriel); <50 mK (professionnel); <60 mK (consommateur)
Connections & Communications
- Control Channels
- UART ou USB
- Peripheral Channels
- I2C, SPI, SDIO
- Video Channels
- CMOS ou USB2
Electrical
- Input Voltage
- 3,3 V c.c.
- Power Consumption
- Varie selon la configuration; aussi bas que 500 mW
- Power Dissipation
- Varie selon la configuration; aussi bas que 500 mW
Mechanical
- Precision Mounting Holes
- Quatre M1.6x0,35 taraudés (couvercle arrière)
- Size (L x W x H)
- 21 × 21 × 11 mm (sans lentille)
- Size (w/o lens)
- 21 × 21 × 11 mm (sans lentille)
- Weight
- 7,5 g sans objectif (selon la configuration)
Environmental & Approvals
- Compliance and Certifications
- Conforme
à la NDAA Conforme à la norme
ROHS REACH
- Non-Operating Temperature Range
- -50° C à 85° C
- Operating Temperature Range
- -40° C à 80° C
- Operational Altitude
- 12 km (altitude maximale d’un transporteur aérien commercial ou d’une plateforme aérienne)
- Shock
- 1 500 g à 0,4 ms
- Solar protection
- Intégré
Export Designations
- ECCN Code
- 6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
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
Guide sur l’intégration économique des lentilles thermiques : Ce qu’il faut savoir pour les applications de défense et de véhicules autonomes
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
L’intégration des modules de caméra thermique OEM Teledyne FLIR est plus facile que jamais grâce à notre bibliothèque de vidéos pratiques et bien plus encore !
Outil de sélection de caméra
Comparez tous nos modèles de cœur de caméra infrarouge en un seul endroit.
Outil de sélection d’objectif Boson
Saisissez vos paramètres de cible pour recevoir une focale d’objectif recommandée.
Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.