Boson
Conforme à la NDAA et sans ITAR, le module de caméra thermique OEM infrarouge à ondes longues (LWIR) de Boson® établit la norme en matière de taille, de poids, de puissance et de performance (SWaP). Utilisant le traitement d’image avancé de Teledyne FLIR et plusieurs interfaces de communication standard de l’industrie, Boson permet des applications allant de la lutte contre les incendies aux systèmes d’aéronefs sans pilote (UAS), à la sécurité et aux trousses de développement automobile, le tout pour aussi peu que 600 mW.
Le détecteur non refroidi de 12 µm est disponible en deux résolutions : 640 × 512 ou 320 × 256 - et plusieurs options de fréquence d’images. Les modèles radiométriques offrent une mesure absolue de la température. Avec plusieurs configurations d’objectifs également disponibles, Boson offre la plus vaste gamme de modèles LWIR de Teledyne FLIR et la plus grande flexibilité aux programmes d’intégration. La TDL facile à utiliser, l’interface graphique conviviale et la documentation complète sur l’intégration des produits de Boson simplifient davantage l’intégration des FEO dans des systèmes de niveau supérieur.
Pour une mise à niveau de sensibilité prête à l’emploi, la nouvelle Boson+ offre un NeDT de pointe de <20 mK.

TAILLE, POIDS ET PUISSANCE (ÉCHANGE) DE POINTE AVEC RADIOMÉTRIE
Modules de caméra thermique VGA et QVGA LWIR complets à partir de 7,5 grammes et < 4,9 cm3
- Faible consommation d’énergie, à partir de 600 mW
- Résolutions 640 et 320, microbolomètre LWIR radiométrique à pas de pixel de 12 μm
- Construction robuste et fonctionnement stable pour des températures nominales de -40 °C à 80 °C

DES PERFORMANCES ÉPROUVÉES ET LARGEMENT DÉPLOYÉES
Des performances, une flexibilité et une disponibilité constantes de la plus large gamme de configurations de modèles LWIR de Teledyne FLIR.
- Fabrication en grand volume avec disponibilité prête à l'emploi
- Kits d’accessoires tiers accessibles de nombreux tiers
- Adaptez les performances aux conditions d’utilisation grâce à des configurations matérielles et logicielles

CONÇU POUR LES INTÉGRATEURS
La compatibilité mécanique/électrique partagée de tous les modèles Boson permet de les utiliser en plug-and-play avec les conceptions existantes.
- SDK Boson facile à utiliser, interface graphique conviviale et documentation complète d’intégration des produits
- L’équipe hautement qualifiée des services techniques est disponible pour prendre en charge l’intégration.
- Conforme à la NDAA et classée dans la juridiction du Département du commerce des États-Unis comme EAR 6A003.b.4.a
Comparaison des produits Boson
Boson+ |
Boson |
|
|---|---|---|
Résolution |
VGA : 640 × 512 QVGA : 320 × 256 |
VGA : 640 × 512 QVGA : 320 × 256 |
Taille des pixels |
12 μm | |
Bande spectrale |
8μm - 14μm | |
Sensibilité THERMIQUE |
Industriel : ≤20 mK Professionnel : ≤30 mK |
Industriel : ≤40 mK Professionnel : ≤50 mK Consommateur : ≤60 mK |
Pipeline vidéo et latence |
AGC : Amélioration avec des noirs plus profonds Latence : <6 ms |
AGC : Oui Latence : <25 ms |
Plage dynamique de la scène |
Gain élevé : Jusqu’à 150 °C Gain faible : Jusqu’à 350 °C |
Gain élevé : <140 °C Faible gain : <500 °C |
Fréquence d’acquisition des images |
60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable | 60 Hz et 9 Hz |
Option de radiométrie |
Disponible au deuxième trimestre 2024 pour les modèles à résolution 640 x 512 et 320 x 256. | Oui |
Mode faible gain disponible |
Oui | Oui |
Options sans obturateur |
Oui | Oui |
Parc extérieur - Boson comparé au Boson+
Bureau Teledyne FLIR - Boson comparé au Boson+
Bureau Teledyne FLIR - Boson comparé au Boson+
Centrale électrique - Radiométrie Boson
Surveillance de la circulation - Radiométrie Boson
Foyer extérieur - Radiométrie Boson
Piste d’aéroport - Radiométrie Boson
Panneau électrique - Radiométrie Boson
Recherche de modèles
Results:
| Produit | Résolution | Fréquence d'images | Pas de pixels (μm) | Vision Horizontal | Statut | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|---|
Boson 320, 4° (HFOV) 55 mm20320A004 |
320 x 256 | Référence de 60 Hz; autonomie de 30 Hz sélectionnable | 12 µm | 4° | In Production Demander plus d’informations |
|
Boson 320, 6° (VOHF) 36 mm20320A006 |
320 x 256 | Référence de 60 Hz; autonomie de 30 Hz sélectionnable | 12 µm | 6° | In Production Demander plus d’informations |
|
Boson 320, 12° (champ de vision horizontal) 18 mm20320A012 |
320 x 256 | Référence de 60 Hz; autonomie de 30 Hz sélectionnable | 12 µm | 12° | In Production Demander plus d’informations |
|
Boson Plus 320, 16° (HCDV) 13,8 mm20320A016 |
320 x 256 | Référence de 60 Hz; autonomie de 30 Hz sélectionnable | 12 µm | 16° | In Production Demander plus d’informations |
|
Boson Plus 320, 24° (HCDV) 9,1 mm20320A024 |
320 x 256 | Référence de 60 Hz; autonomie de 30 Hz sélectionnable | 12 µm | 24° | In Production Demander plus d’informations |
|
Boson Plus 320, 34° (HCDV) 6,3 mm20320A034 |
320 x 256 | Référence de 60 Hz; autonomie de 30 Hz sélectionnable | 12 µm | 34° | In Production Demander plus d’informations |
|
Boson 320, 34° (HFOV) 6,3 mm - Radiométrie20320A034-6IARX |
320 x 256 | Référence de 60 Hz; autonomie de 30 Hz sélectionnable | 12 µm | 34° | In Production Demander plus d’informations |
|
Boson 320, 50° (HCDV) 4,3 mm - Objectif compact20320A050 |
320 x 256 | Référence de 60 Hz; autonomie de 30 Hz sélectionnable | 12 µm | 50° | In Production Demander plus d’informations |
|
Boson 640, 50° (HCDV) 9,2 mm20640AS50 |
640 x 512 | Référence de 60 Hz; autonomie de 30 Hz sélectionnable | 12 µm | 50° | In Production Demander plus d’informations |
|
Boson 320, 50° (HFOV) 4,3 mm - Radiométrie20320AS50-6IARX |
320 x 256 | Référence de 60 Hz; autonomie de 30 Hz sélectionnable | 12 µm | 50° | In Production Demander plus d’informations |
|
Boson Plus 320, 92° (HCDV) 2,3 mm20320H092 |
320 x 256 | Référence de 60 Hz; autonomie de 30 Hz sélectionnable | 12 µm | 92° | In Production Demander plus d’informations |
|
Boson Plus 640, 6.0° (HCDV) 72,8 mm20640A006 |
640 x 512 | Référence de 60 Hz; autonomie de 30 Hz sélectionnable | 12 µm | 6,0° | Discontinued |
|
Boson 640, 8° (champ de vision horizontal) 55 mm20640A008 |
640 x 512 | Référence de 60 Hz; autonomie de 30 Hz sélectionnable | 12 µm | 8° | In Production Demander plus d’informations |
|
Boson 640, 8° (HFOV) 55 mm - Radiométrie20640A008-6IARX |
640 x 512 | Référence de 60 Hz; autonomie de 30 Hz sélectionnable | 12 µm | 8° | In Production Demander plus d’informations |
|
Boson 640, 12° (champ de vision horizontal) 36 mm20640A012 |
640 x 512 | Référence de 60 Hz; autonomie de 30 Hz sélectionnable | 12 µm | 12° | In Production Demander plus d’informations |
|
Boson 640, 18 ° (HFOV) 24 mm20640A018 |
640 x 512 | Référence de 60 Hz; autonomie de 30 Hz sélectionnable | 12 µm | 18° | In Production Demander plus d’informations |
|
Boson 640, 18° (HFOV) 24 mm - Radiométrie20640A018-6IARX |
640 x 512 | Référence de 60 Hz; autonomie de 30 Hz sélectionnable | 12 µm | 18° | In Production Demander plus d’informations |
|
Boson 640, 24° (champ de vision horizontal) 18 mm20640A024 |
640 x 512 | Référence de 60 Hz; autonomie de 30 Hz sélectionnable | 12 µm | 24° | In Production Demander plus d’informations |
|
Boson 640, 24° (HCDV) 18 mm20640AS24 |
640 x 512 | Référence de 60 Hz; autonomie de 30 Hz sélectionnable | 12 µm | 24° | In Production Demander plus d’informations |
|
Boson 640, 24° (HFOV) 18 mm - Radiométrie20640A024-6IARX |
640 x 512 | Référence de 60 Hz; autonomie de 30 Hz sélectionnable | 12 µm | 24° | In Production Demander plus d’informations |
|
Boson 640, 32° (HFOV) 13,6 mm - Radiométrie20640AS32-6IARX |
640 x 512 | Référence de 60 Hz; autonomie de 30 Hz sélectionnable | 12 µm | 32° | In Production Demander plus d’informations |
|
Boson 640, 32° (champ de vision horizontal) 14 mm20640A032 |
640 x 512 | Référence de 60 Hz; autonomie de 30 Hz sélectionnable | 12 µm | 32° | In Production Demander plus d’informations |
|
Boson 640, 32° (HCDV) 13,6 mm20640AS32 |
640 x 512 | Référence de 60 Hz; autonomie de 30 Hz sélectionnable | 12 µm | 32° | In Production Demander plus d’informations |
|
Boson 640, 32° (HFOV) 14 mm - Radiométrie20640A032-6IARX |
640 x 512 | Référence de 60 Hz; autonomie de 30 Hz sélectionnable | 12 µm | 32° | In Production Demander plus d’informations |
|
Boson 640, 50° (champ de vision horizontal) 8,7 mm20640A050 |
640 x 512 | Référence de 60 Hz; autonomie de 30 Hz sélectionnable | 12 µm | 50° | In Production Demander plus d’informations |
|
Boson 640, 50° (HFOV) 9,2 mm - Radiométrie20640AS50-6IARX |
640 x 512 | Référence de 60 Hz; autonomie de 30 Hz sélectionnable | 12 µm | 50° | In Production Demander plus d’informations |
|
Boson 640, 95° (HFOV) 4,9 mm20640A095 |
640 x 512 | Référence de 60 Hz; autonomie de 30 Hz sélectionnable | 12 µm | 95° | In Production Demander plus d’informations |
|
Boson 640, 95° (CVH) 4,9 mm - Objectif compact20640AS95 |
640 x 512 | Référence de 60 Hz; autonomie de 30 Hz sélectionnable | 12 µm | 95° | In Production Demander plus d’informations |
|
Boson 640, 95° (HFOV) 4,9 mm - Radiométrie20640AS95-6IARX |
640 x 512 | Référence de 60 Hz; autonomie de 30 Hz sélectionnable | 12 µm | 95° | In Production Demander plus d’informations |
|
Ressources et assistance
Articles de presse et livres blancs rédigés par les experts OEM de Teledyne FLIR pour vous aider à intégrer vos produits OEM Teledyne FLIR.
Pour toute question technique, trouvez des réponses en consultant notre FAQ à l’adresse : flir.custhelp.com
FAQ
Can auto-exposure be turned on and off in Boson? Is auto-exposure used to normalize the image with respect to min and max pixel magnitude?
Lire le témoignageFAQ
How does a neutral density filter affect the scene dynamic range of FLIR’s OEM cameras?
Lire le témoignageFAQ
What is the difference between the PathFindIR II and Boson, Quark2, Tau2 cores?
Lire le témoignageFAQ
What is the process for handling Boson, Tau2, and Quark2 warranty repairs, including typical turnaround times?
Lire le témoignageFAQ
What is the relationship between lens f-number and camera performance or NEdT?
Lire le témoignageBelow are assets shared by all models of this product family.
For model-specific assets, select an option in the Model Finder above.
You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Boson 2.0.6 IDD & SDK
Boson 3.0 IDD & SDK
Boson and ADK GUI 3.0.0 with x64 (64-bit) Drivers
Boson and ADK GUI with x64 Drivers
Boson and ADK GUI with x86 (32-bit) Drivers
Boson GUI v3.0.0 x64drivers
Boson+ GUI v4.6.6 x64drivers
Les ressources ci-dessous sont partagées par tous les modèles de cette famille de produits.
La fiche technique technique fournit des informations détaillées.
- Caractéristiques fonctionnelles
- Spécifications techniques
- Données de performance
- Circuits électriques et externes
- Recommandations mécaniques
Les dessins mécaniques et les fichiers 3D sont disponibles aux formats IDD+ et STEP.
Boson Family Brochure
Boson Datasheet
Boson - Fleet Grade Datasheet
Boson Camera Adjustments Application Note
Boson Product Data Sheet Rev 390
Boson GUI 3.0 Quick Start Guide
Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150
Boson Development Board Tech Note
Boson FFC/NUC Control Application Doc Sept 2018
Boson REACH - Declaration of Compliance
L’intégration des modules de caméra thermique OEM Teledyne FLIR est plus facile que jamais grâce à notre bibliothèque de vidéos pratiques et bien plus encore !
Outil de sélection de caméra
Comparez tous nos modèles de cœur de caméra infrarouge en un seul endroit.
Outil de sélection d’objectif Boson
Saisissez vos paramètres de cible pour recevoir une focale d’objectif recommandée.
Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.