Panier

Ajouté au panier

Aller au panier

Votre commande est éligible pour une livraison gratuite en 2 jours et un retour facile.

Module de caméra thermique FEO non refroidi à infrarouge à ondes longues (LWIR)

Boson

Conforme à la NDAA et sans ITAR, le module de caméra thermique OEM infrarouge à ondes longues (LWIR) de Boson® établit la norme en matière de taille, de poids, de puissance et de performance (SWaP). Utilisant le traitement d’image avancé de Teledyne FLIR et plusieurs interfaces de communication standard de l’industrie, Boson permet des applications allant de la lutte contre les incendies aux systèmes d’aéronefs sans pilote (UAS), à la sécurité et aux trousses de développement automobile, le tout pour aussi peu que 600 mW.

Le détecteur non refroidi de 12 µm est disponible en deux résolutions : 640 × 512 ou 320 × 256 - et plusieurs options de fréquence d’images. Les modèles radiométriques offrent une mesure absolue de la température. Avec plusieurs configurations d’objectifs également disponibles, Boson offre la plus vaste gamme de modèles LWIR de Teledyne FLIR et la plus grande flexibilité aux programmes d’intégration. La TDL facile à utiliser, l’interface graphique conviviale et la documentation complète sur l’intégration des produits de Boson simplifient davantage l’intégration des FEO dans des systèmes de niveau supérieur.

Pour une mise à niveau de sensibilité prête à l’emploi, la nouvelle Boson+ offre un NeDT de pointe de <20 mK.

Boson


Boson-PDP-Pillar1-Images-INDUSTRY-LEADING, POIDS ET POWER2.jpg

TAILLE, POIDS ET PUISSANCE (ÉCHANGE) DE POINTE AVEC RADIOMÉTRIE

Modules de caméra thermique VGA et QVGA LWIR complets à partir de 7,5 grammes et < 4,9 cm3

  • Faible consommation d’énergie, à partir de 600 mW
  • Résolutions 640 et 320, microbolomètre LWIR radiométrique à pas de pixel de 12 μm
  • Construction robuste et fonctionnement stable pour des températures nominales de -40 °C à 80 °C


Boson-PDP-Pillar2-Images-Proven-Performance-and-Widely-Deployed2.jpg

DES PERFORMANCES ÉPROUVÉES ET LARGEMENT DÉPLOYÉES

Des performances, une flexibilité et une disponibilité constantes de la plus large gamme de configurations de modèles LWIR de Teledyne FLIR.

  • Fabrication en grand volume avec disponibilité prête à l'emploi
  • Kits d’accessoires tiers accessibles de nombreux tiers
  • Adaptez les performances aux conditions d’utilisation grâce à des configurations matérielles et logicielles


Boson-PDP-Pillar3-Images-Designed-for-Integrators2.jpg

CONÇU POUR LES INTÉGRATEURS

La compatibilité mécanique/électrique partagée de tous les modèles Boson permet de les utiliser en plug-and-play avec les conceptions existantes.

  • SDK Boson facile à utiliser, interface graphique conviviale et documentation complète d’intégration des produits
  • L’équipe hautement qualifiée des services techniques est disponible pour prendre en charge l’intégration.
  • Conforme à la NDAA et classée dans la juridiction du Département du commerce des États-Unis comme EAR 6A003.b.4.a

Comparaison des produits Boson

Boson+
Boson
Résolution
VGA : 640 × 512
QVGA : 320 × 256
VGA : 640 × 512
QVGA : 320 × 256
Taille des pixels
12 μm
Bande spectrale
8μm - 14μm
Sensibilité THERMIQUE
Industriel : ≤20 mK
Professionnel : ≤30 mK
Industriel : ≤40 mK
Professionnel : ≤50 mK
Consommateur : ≤60 mK
Pipeline vidéo et latence
AGC : Amélioration avec des noirs plus profonds
Latence : <6 ms
AGC : Oui
Latence : <25 ms
Plage dynamique de la scène
Gain élevé : Jusqu’à 150 °C
Gain faible : Jusqu’à 350 °C
Gain élevé : <140 °C
Faible gain : <500 °C
Fréquence d’acquisition des images
60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable 60 Hz et 9 Hz
Option de radiométrie
Disponible au deuxième trimestre 2024 pour les modèles à résolution 640 x 512 et 320 x 256. Oui
Mode faible gain disponible
Oui Oui
Options sans obturateur
Oui Oui


Parc extérieur - Boson comparé au Boson+


Bureau Teledyne FLIR - Boson comparé au Boson+


Bureau Teledyne FLIR - Boson comparé au Boson+


Centrale électrique - Radiométrie Boson


Surveillance de la circulation - Radiométrie Boson


Foyer extérieur - Radiométrie Boson


Piste d’aéroport - Radiométrie Boson


Panneau électrique - Radiométrie Boson

Recherche de modèles

Resolution

Tout afficher

FOV Horizontal

Tout afficher

Results:

Reset Filters
Affichage 29 results
Produit Résolution Fréquence d'images Pas de pixels (μm) Vision Horizontal Statut Comparer
Boson 320, 4° (HFOV) 55 mm
20320A004
320 x 256 Référence de 60 Hz; autonomie de 30 Hz sélectionnable 12 µm 4° In Production Demander plus d’informations Boson
Boson 320, 6° (VOHF) 36 mm
20320A006
320 x 256 Référence de 60 Hz; autonomie de 30 Hz sélectionnable 12 µm 6° In Production Demander plus d’informations Boson
Boson 320, 12° (champ de vision horizontal) 18 mm
20320A012
320 x 256 Référence de 60 Hz; autonomie de 30 Hz sélectionnable 12 µm 12° In Production Demander plus d’informations Boson
Boson Plus 320, 16° (HCDV) 13,8 mm
20320A016
320 x 256 Référence de 60 Hz; autonomie de 30 Hz sélectionnable 12 µm 16° In Production Demander plus d’informations Boson
Boson Plus 320, 24° (HCDV) 9,1 mm
20320A024
320 x 256 Référence de 60 Hz; autonomie de 30 Hz sélectionnable 12 µm 24° In Production Demander plus d’informations Boson
Boson Plus 320, 34° (HCDV) 6,3 mm
20320A034
320 x 256 Référence de 60 Hz; autonomie de 30 Hz sélectionnable 12 µm 34° In Production Demander plus d’informations Boson
Boson 320, 34° (HFOV) 6,3 mm - Radiométrie
20320A034-6IARX
320 x 256 Référence de 60 Hz; autonomie de 30 Hz sélectionnable 12 µm 34° In Production Demander plus d’informations Boson
Boson 320, 50° (HCDV) 4,3 mm - Objectif compact
20320A050
320 x 256 Référence de 60 Hz; autonomie de 30 Hz sélectionnable 12 µm 50° In Production Demander plus d’informations Boson
Boson 640, 50° (HCDV) 9,2 mm
20640AS50
640 x 512 Référence de 60 Hz; autonomie de 30 Hz sélectionnable 12 µm 50° In Production Demander plus d’informations Boson
Boson 320, 50° (HFOV) 4,3 mm - Radiométrie
20320AS50-6IARX
320 x 256 Référence de 60 Hz; autonomie de 30 Hz sélectionnable 12 µm 50° In Production Demander plus d’informations Boson
Boson Plus 320, 92° (HCDV) 2,3 mm
20320H092
320 x 256 Référence de 60 Hz; autonomie de 30 Hz sélectionnable 12 µm 92° In Production Demander plus d’informations Boson
Boson Plus 640, 6.0° (HCDV) 72,8 mm
20640A006
640 x 512 Référence de 60 Hz; autonomie de 30 Hz sélectionnable 12 µm 6,0° Discontinued Boson
Boson 640, 8° (champ de vision horizontal) 55 mm
20640A008
640 x 512 Référence de 60 Hz; autonomie de 30 Hz sélectionnable 12 µm 8° In Production Demander plus d’informations Boson
Boson 640, 8° (HFOV) 55 mm - Radiométrie
20640A008-6IARX
640 x 512 Référence de 60 Hz; autonomie de 30 Hz sélectionnable 12 µm 8° In Production Demander plus d’informations Boson
Boson 640, 12° (champ de vision horizontal) 36 mm
20640A012
640 x 512 Référence de 60 Hz; autonomie de 30 Hz sélectionnable 12 µm 12° In Production Demander plus d’informations Boson
Boson 640, 18 ° (HFOV) 24 mm
20640A018
640 x 512 Référence de 60 Hz; autonomie de 30 Hz sélectionnable 12 µm 18° In Production Demander plus d’informations Boson
Boson 640, 18° (HFOV) 24 mm - Radiométrie
20640A018-6IARX
640 x 512 Référence de 60 Hz; autonomie de 30 Hz sélectionnable 12 µm 18° In Production Demander plus d’informations Boson
Boson 640, 24° (champ de vision horizontal) 18 mm
20640A024
640 x 512 Référence de 60 Hz; autonomie de 30 Hz sélectionnable 12 µm 24° In Production Demander plus d’informations Boson
Boson 640, 24° (HCDV) 18 mm
20640AS24
640 x 512 Référence de 60 Hz; autonomie de 30 Hz sélectionnable 12 µm 24° In Production Demander plus d’informations Boson
Boson 640, 24° (HFOV) 18 mm - Radiométrie
20640A024-6IARX
640 x 512 Référence de 60 Hz; autonomie de 30 Hz sélectionnable 12 µm 24° In Production Demander plus d’informations Boson
Boson 640, 32° (HFOV) 13,6 mm - Radiométrie
20640AS32-6IARX
640 x 512 Référence de 60 Hz; autonomie de 30 Hz sélectionnable 12 µm 32° In Production Demander plus d’informations Boson
Boson 640, 32° (champ de vision horizontal) 14 mm
20640A032
640 x 512 Référence de 60 Hz; autonomie de 30 Hz sélectionnable 12 µm 32° In Production Demander plus d’informations Boson
Boson 640, 32° (HCDV) 13,6 mm
20640AS32
640 x 512 Référence de 60 Hz; autonomie de 30 Hz sélectionnable 12 µm 32° In Production Demander plus d’informations Boson
Boson 640, 32° (HFOV) 14 mm - Radiométrie
20640A032-6IARX
640 x 512 Référence de 60 Hz; autonomie de 30 Hz sélectionnable 12 µm 32° In Production Demander plus d’informations Boson
Boson 640, 50° (champ de vision horizontal) 8,7 mm
20640A050
640 x 512 Référence de 60 Hz; autonomie de 30 Hz sélectionnable 12 µm 50° In Production Demander plus d’informations Boson
Boson 640, 50° (HFOV) 9,2 mm - Radiométrie
20640AS50-6IARX
640 x 512 Référence de 60 Hz; autonomie de 30 Hz sélectionnable 12 µm 50° In Production Demander plus d’informations Boson
Boson 640, 95° (HFOV) 4,9 mm
20640A095
640 x 512 Référence de 60 Hz; autonomie de 30 Hz sélectionnable 12 µm 95° In Production Demander plus d’informations Boson
Boson 640, 95° (CVH) 4,9 mm - Objectif compact
20640AS95
640 x 512 Référence de 60 Hz; autonomie de 30 Hz sélectionnable 12 µm 95° In Production Demander plus d’informations Boson
Boson 640, 95° (HFOV) 4,9 mm - Radiométrie
20640AS95-6IARX
640 x 512 Référence de 60 Hz; autonomie de 30 Hz sélectionnable 12 µm 95° In Production Demander plus d’informations Boson

Ressources et assistance

Articles de presse et livres blancs rédigés par les experts OEM de Teledyne FLIR pour vous aider à intégrer vos produits OEM Teledyne FLIR.

Pour toute question technique, trouvez des réponses en consultant notre FAQ à l’adresse : flir.custhelp.com

Conseils techniques

Boson+ Optical Specifications

En savoir plus

Article

Comparing Sensitivity of Thermal Imaging Camera Modules

En savoir plus

Livre blanc

Au-delà de l’IA intégrée : Optimisation du pipeline de perception thermique, des données du capteur au déploiement en périphérie

En savoir plus

Livre blanc

Considérations relatives à la conception des capteurs infrarouges thermiques pour la défense contre les drones

En savoir plus

Notice d’application

Guide sur l’intégration économique des lentilles thermiques : Ce qu’il faut savoir pour les applications de défense et de véhicules autonomes

En savoir plus

FAQ

Are any toxic chemicals, hazardous materials and-or ozone depleting substances (ODS) used in Tau2 or Boson cameras?

Lire le témoignage

FAQ

Are Boson, Tau2 rated for compliance with any safety standards?

Lire le témoignage

FAQ

Are there any safety issues associated with the storage, operation, repair and-or disposal of Boson or Tau2?

Lire le témoignage

FAQ

Are UART and USB both available for control of Boson, or is it either - or?

Lire le témoignage

FAQ

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

Lire le témoignage

Below are assets shared by all models of this product family.

For model-specific assets, select an option in the Model Finder above.

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Boson 2.0.6 IDD & SDK

Software Download

Version: 206

Télécharger

Boson 3.0 IDD & SDK

Software Download

Télécharger

Boson and ADK GUI 3.0.0 with x64 (64-bit) Drivers

GUI

Version: 3.0.0

Télécharger

Boson and ADK GUI with x64 Drivers

GUI

Version: 1.4.4

Télécharger

Boson and ADK GUI with x86 (32-bit) Drivers

GUI

Version: 1.4.4

Télécharger

Boson GUI v3.0.0 x64drivers

Boson+ GUI v4.6.6 x64drivers

Les ressources ci-dessous sont partagées par tous les modèles de cette famille de produits.

La fiche technique technique fournit des informations détaillées.

  • Caractéristiques fonctionnelles
  • Spécifications techniques
  • Données de performance
  • Circuits électriques et externes
  • Recommandations mécaniques

Les dessins mécaniques et les fichiers 3D sont disponibles aux formats IDD+ et STEP.

IDD CAD Data Boson 320 - 9.1mm-f1.0

STEP File

Télécharger

IDD CAD Data Boson 320 - LENSLESS

STEP File

Télécharger

IDD CAD Data Boson 320SL - 2.3mm-f1.0 9hz

STEP File

Télécharger

IDD CAD Data Boson 320SL - 36.0mm-f1.0 9hz

STEP File

Télécharger

IDD CAD Data Boson 320SL - 4.3mm-f1.0 9hz

STEP File

Télécharger

IDD CAD Data Boson 320SL - 55.0mm-f1.0 9hz

STEP File

Télécharger

IDD CAD Data Boson 320SL - 6.3mm-f1.0 9hz

STEP File

Télécharger

IDD CAD Data Boson 320SL - LENSLESS

STEP File

Télécharger

IDD CAD Data Boson 640 - 14.0mm-f1.0

STEP File

Télécharger

IDD CAD Data Boson 640 - 18.0mm-f1.0

STEP File

Télécharger

L’intégration des modules de caméra thermique OEM Teledyne FLIR est plus facile que jamais grâce à notre bibliothèque de vidéos pratiques et bien plus encore !

3rd Party Lens Calibration with FLIR Boson and Boson+
AGC Tuning with FLIR Boson and Boson+
MIPI Integration with FLIR Boson and Boson+
Setting Up Radiometry with FLIR Boson and Boson+
Software Integration with FLIR Boson and Boson+
Video Interfaces with FLIR Boson and Boson+
Your Guide to Boson+ GUI 4.2
How to Interface with FLIR Boson and Boson+
Boson FOV Comparison
How to Choose a Lens for a Thermal Camera
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP

Outil de sélection de caméra

Comparez tous nos modèles de cœur de caméra infrarouge en un seul endroit.

Outil de sélection d’objectif Boson

Saisissez vos paramètres de cible pour recevoir une focale d’objectif recommandée.

Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.

Produits associés

Request Info