Panier

Ajouté au panier

Aller au panier

Votre commande est éligible pour une livraison gratuite en 2 jours et un retour facile.

Boson 640, 50° (champ de vision horizontal) 8,7 mm

Modèle: 20640A050
product image

Key Specs

Resolution
Sensitivity [NEdT]
Pixel Pitch
640 x 512
Industrial: ≤40 mK Professional: ≤50 mK Consumer: ≤60 mK
12 µm
In Production
Conforme à la NDAA et sans ITAR, le module de caméra thermique OEM infrarouge à ondes longues (LWIR) de Boson® établit la norme en matière de taille, de poids, de puissance et de performance (SWaP). Utilisant le traitement d’image avancé de Teledyne FLIR et plusieurs interfaces de communication standard de l’industrie, Boson permet des applications allant de la lutte contre les incendies aux systèmes d’aéronefs sans pilote (UAS), à la sécurité et aux trousses de développement automobile, le tout pour aussi peu que 600 mW.

Le détecteur non refroidi de 12 µm est disponible en deux résolutions : 640 × 512 ou 320 × 256 - et plusieurs options de fréquence d’images. Les modèles radiométriques offrent une mesure absolue de la température. Avec plusieurs configurations d’objectifs également disponibles, Boson offre la plus vaste gamme de modèles LWIR de Teledyne FLIR et la plus grande flexibilité aux programmes d’intégration. La TDL facile à utiliser, l’interface graphique conviviale et la documentation complète sur l’intégration des produits de Boson simplifient davantage l’intégration des FEO dans des systèmes de niveau supérieur.

Pour une mise à niveau de sensibilité prête à l’emploi, la nouvelle Boson+ offre un NeDT de pointe de <20 mK.

Spécifications

Performance

Scene Temperature Range
à 140° C (gain élevé) à 500° C (gain faible)
Thermal Spectral Range
Longue onde infrarouge; 8 µm à 14 µm

Radiometry

Temperature Measurement
Non

Imaging & Optical

Array format
640 x 512
Continuous Electronic Zoom
Zoom 1X à 8X
Digital Zoom
Zoom 1x à 8x
f-number
1,0
FOV - Horizontal
50°
Frame Rate
Référence de 60 Hz; autonomie de 30 Hz sélectionnable
Frame Rate Options
Référence de 60 Hz; autonomie de 30 Hz sélectionnable
Full Frame Rate
base 60 Hz ; 30 Hz sélectionnable en exécution
HFOV
50°
IFOV (mrad)
1.37931034482759
Image Orientation
Ajustable (basculement vertical et/ou horizontal)
Lens Options
640 x 512 50° (champ de vision horizontal) 8,7 mm (EFL)
Non-Uniformity Correction (NUC)
Calibré en usine ; FFC mis à jour avec le système Silent Shutterless NUC (SSN™) de FLIR
Pixel Pitch
12 µm
Pixel Size
12 µm
Resolution
640 x 512
Scene Dynamic Range [Gain Mode in parentheses]
de +140 ºC (haut) à +500 ºC (bas)
Sensitivity [NEdT]
<40 mK (industriel); <50 mK (professionnel); <60 mK (consommateur)
Sensor Technology
Microbolomètre VOx non refroidi
Slow Frame Rate
≤9 Hz disponible
Slow Video Option [factory configured]
Offerts en <9 Hz
Snapshots
Instantané plein cadre au moyen de l’interface graphique Boson
Spectral Band
Longue onde infrarouge; 8 µm à 14 µm
Spectral Range
Infrarouge ondes longues ; 7,5 µm-13,5 µm
Symbol overlay
Réinscriptible à chaque image, mélange alpha pour surimpression
Thermal Imaging Detector
Oxyde de vanadium à microbolomètre non refroidi
Thermal Sensitivity
< 40 mK (industriel) ; < 50 mK (professionnel) ; < 60 mK (grand public)

Connections & Communications

Control Channels
UART ou USB
Peripheral Channels
I2C, SPI, SDIO
Video Channels
CMOS ou USB2

Electrical

Input Voltage
3,3 V c.c.
Power Consumption
Varie selon la configuration; aussi bas que 500 mW
Power Dissipation
À partir de 500 mW, selon la configuration

Mechanical

Mounting Features
640 x 512 50° (HFOV) 8,7 mm (EFL)
Precision Mounting Holes
Quatre M1.6x0,35 taraudés (couvercle arrière)
Size
21 × 21 x 11 mm sans objectif
Size (L x W x H)
21 × 21 × 11 mm (sans lentille)
Size (w/o lens)
21 × 21 × 11 mm (sans lentille)
Weight
7,5 g sans objectif (dépend de la configuration)

Environmental & Approvals

Compliance and Certifications
Conforme
à la NDAA Conforme à la norme
ROHS REACH
Non-Operating Temperature Range
-50° C à 85° C
Operating Temperature Range
-40° C à 80° C
Operational Altitude
12 km (altitude maximale d'un avion ou véhicule aéroporté commercial)
Shock
1500 g @ 0,4 msec
Solar protection
Intégral
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
Guide sur l’intégration économique des lentilles thermiques : Ce qu’il faut savoir pour les applications de défense et de véhicules autonomes

En savoir plus

FAQ

Are any toxic chemicals, hazardous materials and-or ozone depleting substances (ODS) used in Tau2 or Boson cameras?

Lire le témoignage

FAQ

Are Boson, Tau2 rated for compliance with any safety standards?

Lire le témoignage

FAQ

Are there any safety issues associated with the storage, operation, repair and-or disposal of Boson or Tau2?

Lire le témoignage

FAQ

Are UART and USB both available for control of Boson, or is it either - or?
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
Version: 206
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
L’intégration des modules de caméra thermique OEM Teledyne FLIR est plus facile que jamais grâce à notre bibliothèque de vidéos pratiques et bien plus encore !
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
Boson FOV Comparison
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
Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.

Produits associés