Carrello

Aggiunto al carrello

Vai al carrello

Il tuo ordine è idoneo per la spedizione gratuita entro 2 giorni e per i resi facili

Boson 640, 32° (HFOV) 13,6 mm

Modello: 20640AS32
product image

Key Specs

Resolution
Sensitivity [NEdT]
Pixel Pitch
640 x 512
Industrial: ≤40 mK Professional: ≤50 mK Consumer: ≤60 mK
12 µm
In Production
Conforme NDAA e senza ITAR, il modulo termocamera Boson® OEM a infrarossi a onde lunghe (LWIR) definisce lo standard per dimensioni, peso, potenza e prestazioni (SWaP). Grazie all’elaborazione avanzata delle immagini di Teledyne di FLIR e a diverse interfacce di comunicazione standard del settore, Boson consente applicazioni che vanno da sistemi antincendio, a veicoli aerei senza equipaggio (UAS) e a kit di sviluppo per il settore automobilistico, il tutto in soli 600 mW.

Il rilevatore non raffreddato da 12 μm è disponibile in due risoluzioni: 640 × 512 o 320 × 256, oltre a opzioni di frequenza immagine multiple. I modelli radiometrici consentono di misurare la temperatura assoluta. Con diverse configurazioni di obiettivi disponibili, Boson offre la più ampia gamma di modelli LWIR di Teledyne FLIR e la massima flessibilità per i programmi di integrazione. L’SDK Boson di facile utilizzo, la GUI intuitiva e la documentazione completa sull’integrazione dei prodotti semplificano ulteriormente l’integrazione degli OEM in sistemi di livello superiore.

Per un aggiornamento della sensibilità plug-and-play, il nuovo Boson+ fornisce una NeDT leader del settore di ≤20 mK.

Specifiche

Performance

Scene Temperature Range
a 140 °C (alto guadagno) a 500 °C (basso guadagno)
Thermal Spectral Range
Infrarosso a onde lunghe; 8 µm — 14 µm

Radiometry

Temperature Measurement
No

Imaging & Optical

Array format
640 x 512
Digital Zoom
Zoom da 1x a 8x
f-number
1,0
FOV - Horizontal
32°
Frame Rate
Base 60 Hz; Runtime selezionabile a 30 Hz
Frame Rate Options
Base 60 Hz; Runtime selezionabile a 30 Hz
HFOV
32°
IFOV (mrad)
0.88235294117647
Image Orientation
Regolabile (capovolgimento verticale e/o capovolgimento orizzontale)
Lens Type
Obiettivo compatto
Non-Uniformity Correction (NUC)
Calibrato in fabbrica; FFC aggiornati con FLIR Silent Shutterless NUC™
Pixel Pitch
12 µm
Pixel Size
12 µm
Resolution
640 x 512
Sensitivity [NEdT]
<40 mK (Industriale); <50 mK (Professionale); <60 mK (Consumer)
Slow Video Option [factory configured]
<9 Hz disponibili
Snapshots
Istantanea full frame tramite GUI Boson
Spectral Band
Infrarosso a onde lunghe; 8 µm — 14 µm
Symbol overlay
Riscrivibile su ciascun fotogramma; alfa blending per sovrimpressione traslucida
Thermal Imaging Detector
Microbolometro VOx non raffreddato
Thermal Sensitivity
<40 mK (Industriale); <50 mK (Professionale); <60 mK (Consumer)

Connections & Communications

Control Channels
UART o USB
Peripheral Channels
I2C, SPI, SDIO
Video Channels
CMOS o USB2

Electrical

Input Voltage
3,3 VCC
Power Consumption
Varia in base alla configurazione; anche di soli 500 mW
Power Dissipation
Varia in base alla configurazione; anche di soli 500 mW

Mechanical

Precision Mounting Holes
Quattro fori preforati M1,6 x 0,35 (coperchio posteriore)
Size (L x W x H)
21 ×21 × 11 mm (senza ottica)
Size (w/o lens)
21 ×21 × 11 mm (senza ottica)
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
Da -50 °C a +85 °C
Operating Temperature Range
Da -40 °C a +80 °C
Shock
1.500 g a 0,4 ms
Solar protection
Integrato

Export Designations

ECCN Code
6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz
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
Una guida all'integrazione di ottiche termiche a basso costo: Cosa sapere per le applicazioni nei settori della difesa e dei veicoli autonomi

Per saperne di più

FAQ

Are any toxic chemicals, hazardous materials and-or ozone depleting substances (ODS) used in Tau2 or Boson cameras?

Leggi la storia

FAQ

Are Boson, Tau2 rated for compliance with any safety standards?

Leggi la storia

FAQ

Are there any safety issues associated with the storage, operation, repair and-or disposal of Boson or Tau2?

Leggi la storia

FAQ

Are UART and USB both available for control of Boson, or is it either - or?
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
Version: 206
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
Boson FOV Comparison
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
Visita il Centro di supporto per ricevere assistenza sui tuoi prodotti OEM Teledyne FLIR o invia un ticket di supporto, visitando il nostro Centro di supporto tecnico.

Prodotti correlati