Compatibile con i moduli termici leader di mercato di Teledyne FLIR, tra cui Boson®, Hadron™ e Neutrino®, Prism AI fornisce modelli ad alte prestazioni addestrati sui set di dati di immagini termiche specifici per applicazioni più grandi al mondo’. Sono disponibili modelli software di percezione per applicazioni automobilistiche, ISR sul terreno, aria-terra e antidrone.
Integrazione diretta sul processore di sistema
Il software offre prestazioni elevate e riduce gli investimenti per integrare la capacità di percezione della termocamera
Sfrutta l'ecosistema di percezione per ridurre il time-to-market
La suite di strumenti di sviluppo fornisce un framework accessibile per il software di rilevamento di oggetti da sistemi con ingressi video termici e visibili.
Creato per gli sviluppatori con la promessa del marchio Teledyne FLIR
Leader globale fidato nel campo dei sensori termici a infrarossi e nelle soluzioni

INTEGRAZIONE DIRETTA NEL PROCESSORE DI SISTEMA
Il software offre prestazioni elevate e riduce gli investimenti per integrare la capacità di percezione della termocamera
- Classificazione, rilevamento e tracciamento di oggetti in stream video termici e visibili a frame rate video.
- Rilevatore video di correlazione ad alte prestazioni
- L'indicatore di movimento avanzato (MTI) rileva piccoli bersagli in movimento
- Supporta fino a 270 TOPS per NVIDIA ORIN AGX e 48 TOPS su Qualcomm RB-5 Gen 2

SFRUTTARE L’ECOSISTEMA DI PERCEZIONE PER RIDURRE IL TIME-TO-MARKET
La suite di strumenti di sviluppo fornisce un framework conveniente per il software di rilevamento di oggetti da sistemi con ingressi video termici e visibili.
- Gestione del ciclo di vita dei dati Conservator™ con lo strumento di valutazione delle prestazioni del modello
- Oltre 4M di annotazioni di addestramento in spettri sia termici che visibili
- Servizi di annotazione di immagini termiche e visibili scalabili e di qualità
- Tutti i modelli addestrati utilizzando dati interni o senza licenza

CREATO PER GLI SVILUPPATORI CON LA PROMESSA DEL MARCHIO TELEDYNE FLIR
Leader globale fidato nel campo dei sensori termici a infrarossi e nelle soluzioni
- Servizi tecnici esperti disponibili per supportare l’integrazione
- Compatibile con Teledyne FLIR ADK, Boson, Tau 2, Hadron e Neutrino
- Esempio di applicazione di riferimento C++ con librerie e documentazione
- Supporta Linux e Windows (su richiesta)
Specifiche
Connections & Communications
- Camera Interface
- 16b monocromatico per LWIR/MWIR, 24b RGB/BGR per visibile
Hardware
- Part Number
- 110-0200-20
Software Features
- Fine Grained Classification (AI)
- Discriminazione della classificazione progressiva basata sui pixel sul bersaglio (ad es. Veicolo -> Autocarro piccolo -> F150)
- Moving Target Indicator (MTI)
- Rilevamento di piccoli bersagli in movimento da video fissi o non fissi
- Multi-Object Tracker
- Il tracker leggero basato sull'elaborazione del segnale riduce i falsi positivi e mantiene il blocco del bersaglio tra i fotogrammi in assenza di rilevamenti. Sono disponibili configurazioni del piano immagine e piano terra. (termico ed EO)
- Object Detector (CNN)
- Oltre 40 classi di rilevamento, tra cui: veicoli, esseri umani, animali, imbarcazioni, cartelli, modelli DNN pre-addestrati per: ISR su terreno, applicazioni aria-terra, anti-drone e automobili. Altri modelli su richiesta (termico ed EO).
- Single Object Tracker
- Tracciamento automatico del bersaglio mobile o fisso scelto dall’utente
- Support Contract
- Supporto con integrazione software e ottimizzazione su client hardware (su richiesta)
- Supported Hardware
- Qualcomm: Snapdragon 8 gen 1 (RB5/QRB5165) e Snapdragon 8 gen 2 (QCS8550); NVIDIA: Jetson Xavier e Jetson Orin; altro HW Qualcomm e NVIDA su richiesta
- Synthetic Data Generation
- Generazione sintetica di oggetti e scene per classi/sfondi rari o classificati (su richiesta)
Risorse e supporto
Articoli e white paper scritti da esperti OEM di Teledyne FLIR per aiutarti a integrare i tuoi prodotti OEM di Teledyne FLIR.
Per domande tecniche, trova le risposte visitando le nostre FAQ all’indirizzo: flir.custhelp.com
Whitepaper
Oltre l'IA integrata: Ottimizzazione della pipeline di percezione termica dai dati del sensore all'implementazione Edge
Per saperne di piùWhitepaper
Considerazioni sulla progettazione di sensori termici a infrarossi per la difesa contro i droni
Per saperne di piùNota applicativa
Una guida all'integrazione di ottiche termiche a basso costo: Cosa sapere per le applicazioni nei settori della difesa e dei veicoli autonomi
Per saperne di piùWebinar
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration
Guarda oraWhitepaper
Utilizzo dei dati sintetici per accelerare lo sviluppo di modelli di percezione dell'intelligenza artificiale per il rilevamento di oggetti
Per saperne di piùIntegrare i moduli termocamera OEM Teledyne FLIR è più facile che mai con la nostra libreria di video dimostrativi e molto altro!
Strumento di selezione della telecamera
Confronta tutti i nostri modelli di termocamera core in un unico posto.
Visita il Centro di supporto per ricevere assistenza sui tuoi prodotti OEM Teledyne FLIR o invia un ticket di supporto, visitando il nostro Centro di supporto tecnico.