Soluzioni innovative con ottiche IR per applicazioni di imaging termico
![]()
Competenza di livello mondiale
Noto in precedenza come New England Optical Systems (NEOS), il team di prim'ordine fornisce sistemi affidabili e ad alte prestazioni e può anche sviluppare gruppi di lenti termiche personalizzate su misura per le tue esigenze.
![]()
Integrazione termica semplificata
Dalle interfacce standard di settore agli strumenti di supporto all'integrazione, il team di assistenza tecnica è con te in ogni fase del tuo percorso per risolvere le sfide che si presentano.
![]()
Prodotti con cura
Ottici altamente qualificati, apparecchiature di produzione all'avanguardia e decenni di esperienza producono ottiche affidabili con zoom a infrarossi costruite per durare.
Boson+ CZ 14-75
Modulo termocamera OEM a infrarossi a onde lunghe (LWIR) ad alte prestazioni non raffreddato
- Risoluzione 640 x 512
- Sensibilità termica ≤20 mK [NEdT]
- HFoV da 6° a 30°
LWIR Zoom Lens Assemblies
Lenses for Long-Wave Infrared (LWIR) Cameras for 8-14 µm
- Zoom continuo
- <1 secondo per la messa a fuoco
- Guarnizione ottica anteriore IP67
Neutrino IS Series
Neutrino™ LC/CZ 19-290
- Risoluzione 640 × 512 o 1280 x 1024
- Fino a 27.000 ore di MTBF raffreddatore
- Fino a 60 Hz
MWIR Zoom Lens Assemblies
Lenses for Mid-Wave Infrared (MWIR) Cameras for 3-5 µm
- Zoom continuo
- <1 secondo per la messa a fuoco
- Guarnizione ottica anteriore IP67
Ottica a infrarossi di precisione per applicazioni commerciali e di difesa
|
|
|
|
Latest News
Visualizza tutto
Teledyne FLIR OEM Launches Prism A-ISR: AI-Enabled Air-to-Ground Detection and Tracking Software
Leggi la storia
Teledyne FLIR OEM Selected for U.S. Army DUTCH Award to Advance Next-Generation Uncooled Thermal Imaging
Leggi la storia
Teledyne FLIR OEM Launches Prism Ground ISR Software for Tactical Perception and Military Target Classification
Leggi la storia