Neutrino IS Series
Neutrino IS Series combina gli eccezionali moduli termocamera a infrarossi a lunghezza d’onda media (MWIR) di Teledyne FLIR e gli obiettivi con zoom continuo (CZ) per offrire soluzioni di termografia ad alte– prestazioni con varie risoluzioni FPA e gamme FOV/zoom CZ. Neutrino IS riduce i rischi di sviluppo e produzione e migliora il time-to-market. Gli innovativi HOT FPA, i raffreddatori lineari a lunga durata e basse vibrazioni, le interfacce comuni della termocamera e gli obiettivi integralmente atermici sono la soluzione migliore della categoria. Ogni modulo termocamera e ogni obiettivo sono progettati l’uno per l’altro, fornendo prestazioni ottimali non ottenibili con l’acquisto e l’integrazione di termocamere e obiettivi di origini diverse.
La serie Teledyne FLIR Neutrino IS è semplicemente la migliore soluzione tecnologica disponibile sul mercato. Grazie alla disponibilità quasi immediata, alla garanzia di due anni leader del settore, a una vera e propria competitività dei prezzi, all’efficiente supporto tecnico e all’affidabilità del prodotto, è anche la soluzione a più basso rischio. Neutrino IS è un modulo termocamera OEM progettato per l’integrazione in un sistema di livello superiore.

SOLUZIONI MULTIPLE DI TERMOGRAFIA MWIR
Le configurazioni multiple da parte di un unico produttore semplificano lo sviluppo e la produzione dei prodotti, garantendo un valore aggiunto e un rischio inferiore.
- T2SL HOT 1280 x 1024/8 μm pixel pitch FPA
- Basso consumo energetico con raffreddamento <12 w stato stazionario><8 w a 23 c con obiettivo>
- Ottimizzato SWaP per risparmiare spazio, peso e potenza
- Non soggetti a ITAR

PERFETTA INTEGRAZIONE OPTOMECCANICA
Termocamere e obiettivi progettati l’uno per l’altro, per garantire prestazioni e compatibilità ottimali.
- Linea centrale ottica allineata con precisione al pixel centrale
- Elimina la ricerca di allineamento e garantisce la messa a fuoco con lo zoom
- Singola interfaccia semplificata per termocamera e obiettivo
- Obiettivo allineato di precisione, messa a fuoco semplificata alla distanza desiderata

OTTICHE E TELECAMERE MWIR CZ LEADER DEL MERCATO
Prestazioni di massimo livello, garanzia di due anni leader del settore e soluzioni MWIR convenienti.
- Il core termocamera SXGA MWIR più avanzato del settore
- Documentazione esaustiva del prodotto
- Sviluppato a livello commerciale, approvato per uso militare
- Un team di assistenza tecnica altamente qualificato disponibile per supportare l’integrazione
Zoom Out edificio - Neutrino SX8 ISR
Zoom in torre - Neutrino SX8 ISR
Zoom indietro torre - Neutrino SX8 ISR
Trova modelli
Results:
| Prodotto | Risoluzione | Frequenza fotogrammi | Passo pixel (μm) | Campo visivo horizzontale | Misurazione temperatura | Stato | Confronta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neutrino LC - CZ 15-300425-0065-00 |
640 x 512 HOT MWIR | Fino a 60 Hz | 15 µm | da 1,8° a 35,5° (atermica) | No | In Production Richiesta informazioni |
|
Neutrino LC - CZ 19-290425-0043-00 |
640 x 512 HOT MWIR | Fino a 60 Hz | 15 µm | Da 1,9° a 27,4° (atermica) | No | In Production Richiesta informazioni |
|
Neutrino LC - CZ 27-275425-0066-00 |
640 x 512 HOT MWIR | Fino a 60 Hz | 15 µm | da 2,0° a 20,4° (atermica) | No | In Production Richiesta informazioni |
|
Neutrino LC - CZF 25-250425-0053-00 |
640 x 512 HOT MWIR | Fino a 60 Hz | 15 µm | da 2,2° a 21,7° (atermica) | No | In Production Richiesta informazioni |
|
Neutrino LC - CZF 25-375425-0057-00 |
640 x 512 HOT MWIR | Fino a 60 Hz | 15 µm | Da 1,5° a 21,9° (atermica) | No | In Production Richiesta informazioni |
|
Neutrino LC - CZF 30-600425-0058-00 |
640 x 512 HOT MWIR | Fino a 60 Hz | 15 µm | Da 0,9° a 18,2° (atermica) | No | In Production Richiesta informazioni |
|
Neutrino SX8 - CZF 30-300425-0060-00 |
1280 x 1024 HOT MWIR | Fino a 60 Hz | 8 µm | Da 1,9° a 19,4° (atermica) | No | In Production Richiesta informazioni |
|
Neutrino SX8 CZ 15-300425-0059-00 |
1280 x 1024 HOT MWIR | Fino a 60 Hz | 8 µm | da 1,9° a 38° (atermica) | No | In Production Richiesta informazioni |
|
Risorse e supporto
Articoli e white paper scritti da esperti OEM di Teledyne FLIR per aiutarti a integrare i tuoi prodotti OEM di Teledyne FLIR.
Per domande tecniche, trova le risposte visitando le nostre FAQ all’indirizzo: flir.custhelp.com
Whitepaper
Informazioni sull’affidabilità del sistema di raffreddamento criogenico
Per saperne di piùWhitepaper
Sensori IR a pixel piccoli: Ottimizzare SWaP-C e le prestazioni per applicazioni mission-critical
Per saperne di piùWhitepaper
Oltre l'IA integrata: Ottimizzazione della pipeline di percezione termica dai dati del sensore all'implementazione Edge
Per saperne di piùWhitepaper
Considerazioni sulla progettazione di sensori termici a infrarossi per la difesa contro i droni
Per saperne di piùNota applicativa
Una guida all'integrazione di ottiche termiche a basso costo: Cosa sapere per le applicazioni nei settori della difesa e dei veicoli autonomi
Per saperne di piùFAQ
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
Leggi la storiaIntegrare i moduli termocamera OEM Teledyne FLIR è più facile che mai con la nostra libreria di video dimostrativi e molto altro!
Strumento di selezione della telecamera
Confronta tutti i nostri modelli di termocamera core in un unico posto.
Visita il Centro di supporto per ricevere assistenza sui tuoi prodotti OEM Teledyne FLIR o invia un ticket di supporto, visitando il nostro Centro di supporto tecnico.