Carrello

Aggiunto al carrello

Vai al carrello

Il tuo ordine è idoneo per la spedizione gratuita entro 2 giorni e per i resi facili

Modulo termocamera MWIR + obiettivo con zoom continuo

Serie Neutrino ISR

Conforme NDAA e senza ITAR, la serie Neutrino® ISR fornisce soluzioni chiavi in mano per gli integratori che sviluppano sistemi di intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR). Le telecamere combinano i moduli a infrarossi di lunghezza d’onda media (MWIR) di livello mondiale di Teledyne FLIR con obiettivi a zoom continuo (CZ) con l’elettronica di controllo e l’elaborazione delle immagini leader del mercato di InVeo Designs LLC. Ogni telecamera offre immagini ad alte prestazioni, un raffreddamento lineare affidabile e di lunga durata, nonché un costo di commutazione ridotto per aggiornare i sistemi esistenti. I sistemi di imaging MWIR integrati e ottimizzati in fabbrica da un'unica fonte offrono prestazioni leader del mercato, riducendo al contempo i rischi di sviluppo, i costi e il time-to-market.

Incorporano risoluzioni multiple di focal plane array (FPA) e opzioni di ottiche CZ, dotate del sistema di elaborazione delle immagini e di elettronica dell’interfaccia standard del settore, consentendo di soddisfare diversi requisiti di riconoscimento e identificazione del rilevamento (DRI) e convenienza. Con quattro configurazioni odierne e altre in arrivo, le telecamere prive di ITAR offrono le prestazioni di imaging necessarie per le applicazioni ISR a breve, medio e lungo raggio, sorveglianza perimetrale, sorveglianza dei confini e contro-UAS (CUAS).

Tutte le termocamere Neutrino ISR possono eseguire i modelli di rilevamento, tracciamento e classificazione Prism™ AI di Teledyne FLIR e le librerie Prism ISP per super risoluzione, mitigazione delle turbolenze, miglioramento del contrasto e altro ancora.

Watch Video
Serie Neutrino ISR


Neutrino-GISR-PDP-Pillar1-Images-DRIVES-HIGH-SYSTEM-LEVEL-PERFORMANCE.jpg

MIGLIORA LE PRESTAZIONI A LIVELLO DI SISTEMA

Le giuste lunghezze focali, le telecamere MWIR HD o SD con raffreddatori lineari di lunga durata e ottiche CZ completamente integrate massimizzano il DRI

  • I sensori di pixel MWIR VGA (640x512) o SXGA (1280x1024) forniscono una sensibilità termica ottimale
  • La messa a fuoco ottimizzata attraverso lo zoom e la ritenzione della visione interna consentono un autofocus e una messa a fuoco superiori alla portata
  • Compatibile con i modelli Prism AI e le librerie ISP
  • Prestazioni quasi limitate in termini di diffrazione, con qualità dell'immagine ottimizzata da -40 °C a 71 °C

PROGETTATO PER GLI INTEGRATORI

L'elettronica di imaging AgileCore™, adottata nel settore, con telecamera MWIR integrata e obiettivo CZ offre prestazioni e compatibilità ottimali

  • Interfaccia standard di InVeo Designs LLC per il controllo di telecamere e obiettivi
  • Interfacce comuni con Camera Link a 30Hz o Gigabit Ethernet e video HD-SDI 1080P30, HD-SDI 720P60, NTSC o PAL
  • Documentazione di integrazione completa
  • Team dedicato all'ingegneria delle applicazioni e al supporto tecnico


Neutrino-GISR-PDP-Pillar2-Images-Designed-for-Integrators.jpg


Neutrino-GISR-PDP-Pillar3-Images-Teledyne-FLIR-QUALITY,-Value,-and-Reputation.jpg

QUALITÀ, VALORE E REPUTAZIONE DI TELEDYNE FLIR

Le prestazioni, l'affidabilità e il supporto che ci si aspetta da Teledyne FLIR e dal portafoglio di telecamere MWIR HD più versatile del settore

  • Radiatore lineare Stirling di lunga durata con tempo medio di guasto (MTTF) >27.000 ore
  • Garanzia di due anni leader nel settore da un'unica fonte
  • Obiettivi CZ completamente integrati verticalmente, sviluppati da Teledyne FLIR, ex New England Optical Systems
  • Conforme NDAA e classificato secondo la giurisdizione del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti come EAR 6A003.b.4.a - Senza ITAR

Pedone sulla spiaggia - Neutrino SX12 Ground ISR


Zoom out dell’edificio - Neutrino SX12 Ground ISR


Contatore-Droni - Neutrino SX12 Ground SIR


Campo di battaglia - Neutrino SX12 Ground ISR


Atterraggio aereo - Neutrino SX12 Ground ISR


Sorveglianza dei confini - Neutrino SX12 Ground SIR


Arresto lungo la costa - Neutrino SX12 Ground SIR


Sorveglianza perimetrale - Neutrino SX12 Ground ISR


Piattaforma Habitat - Neutrino SX12 Ground ISR


Da ToRRE NFOV a WFOV - Neutrino SX12 Ground ISR


Da Torre WFOV a NFOV - Neutrino SX12 Ground ISR


Zoom in della torre - Neutrino SX8 Ground ISR


Zoom out della torre - Neutrino SX8 Ground ISR

Progressi nelle termocamere MWIR e nella tecnologia degli obiettivi CZ

Il nuovo MWIR disponibile sul mercato con le soluzioni di obiettivi CZ può potenzialmente ridurre il programma fino all’85%, consentendo agli integratori di risparmiare potenzialmente due anni o più di tempo di sviluppo.

Scopri come

Trova modelli

Resolution

Mostra tutti

Pixel Pitch (μm)

Mostra tutti

Results:

Reset Filters
Visualizzazione di 5 results
Prodotto Risoluzione Frequenza fotogrammi Passo pixel (μm) Campo visivo horizzontale Misurazione temperatura Stato Confronta
Neutrino SX8 - ISR 15-300
425-1601140-C802
1280 x 1024 HOT MWIR 30 Hz 8 µm Da 2,0° a 39,1° (atermica) No In Production Richiesta informazioni Serie Neutrino ISR
Neutrino LC - ISR 20-420
425-0403155-C643
640 x 512 HOT MWIR 30 Hz 15 µm da 1,30° a 27,50° (atermica) No In Production Richiesta informazioni Serie Neutrino ISR
Neutrino SX8 - ISR 35-700
425-1601140-C804
1280 x 1024 HOT MWIR 30 Hz 8 µm Da 0,84° a 16,65° (atermica) No In Production Richiesta informazioni Serie Neutrino ISR
Neutrino SX8 - ISR 50-1000
425-1601140-C805
1280 x 1024 HOT MWIR 30 Hz 8 µm Da 0,59° a 11,69° (atermica) No In Production Richiesta informazioni Serie Neutrino ISR
Neutrino SX12 - ISR 1200
425-0056-00
1280 x 1024 30 Hz 12 µm Da 0,72° a 7,2° (atermica) No In Production Richiesta informazioni Serie Neutrino ISR

Resources & Support

Articoli e white paper scritti da esperti OEM di Teledyne FLIR per aiutarti a integrare i tuoi prodotti OEM di Teledyne FLIR.

Per domande tecniche, trova le risposte visitando le nostre FAQ all’indirizzo: flir.custhelp.com

Whitepaper

Informazioni sull’affidabilità del sistema di raffreddamento criogenico

Per saperne di più

Articolo

Simplify MWIR Development with Neutrino Featuring InVeo Electronics

Per saperne di più

Whitepaper

Small Pixel IR Sensors: Optimizing SWaP-C and Performance

Per saperne di più

Nota applicativa

A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications

Per saperne di più

Whitepaper

AI Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors

Per saperne di più

FAQ

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

Leggi la storia

Le risorse seguenti sono condivise da tutti i modelli di questa famiglia di prodotti.

Neutrino Series Brochure

Brochure

Download

Neutrino ISR Series Datasheet

Datasheet

Download

Integrare i moduli termocamera OEM Teledyne FLIR è più facile che mai con la nostra libreria di video dimostrativi e molto altro!

What is Neutrino? A Cooled MWIR SWaP Imaging Core
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

Strumento di selezione della telecamera

Confronta tutti i nostri modelli di termocamera core in un unico posto.

Visita il Centro di supporto per ricevere assistenza sui tuoi prodotti OEM Teledyne FLIR o invia un ticket di supporto, visitando il nostro Centro di supporto tecnico.

Prodotti correlati

Request Info