Carrello

Aggiunto al carrello

Vai al carrello

Il tuo ordine è idoneo per la spedizione gratuita entro 2 giorni e per i resi facili

Termocamera ad alte prestazioni qualificata per il settore automobilistico

Tura

Tura™ è la prima termocamera al mondo a infrarossi a onde lunghe (LWIR) di livello di integrità della sicurezza automobilistica (ASIL) B, sviluppata in conformità agli standard di sicurezza funzionale (FuSa) ISO 26262. Tura offre un'elevata risoluzione di 640 × 512 in un pacchetto compatto e completamente racchiuso IP6K9K-rated, appositamente progettato per sistemi di visione notturna e applicazioni autonome, tra cui sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) e veicoli a guida autonoma. Prolunga la percezione ben oltre i fari nell'oscurità più completa e attraverso nebbia, fumo, riverbero del sole e riverbero del faro.

Tura è la più sensibile termocamera per veicoli a infrarosso remoto (FIR) disponibile sul mercato e migliora le prestazioni di rilevamento in applicazioni salvavita come la frenata automatica di emergenza pedonale (AEB). Il design senza otturatore, i componenti certificati AEC-Q e il riscaldatore integrato per finestre garantiscono un funzionamento affidabile 24/7/365 in tutte le condizioni atmosferiche. L’integrazione è semplificata con i dati di formazione degli OEM di Teledyne FLIR e il software di percezione Prism™, formati con oltre 3 milioni di annotazioni. Costruita dal leader globale nella termografia, Tura offre una soluzione ad alte prestazioni, a basso rischio di fornitura e conveniente per piattaforme di veicoli che richiedono la conformità ISO 26262.

Tura

Tura-PDP-Pillar1-Images-Improve-Pedestrian_v2.jpg

MIGLIORARE I SISTEMI DI FRENATA AUTOMATICA DI EMERGENZA DEI PEDONI

Il sensore termico passivo rileva e classifica pedoni, animali e oggetti stradali, indipendentemente dalle condizioni di illuminazione

  • Vedere attraverso il buio, la maggior parte della nebbia, il fumo e il riverbero del sole e del faro
  • Rileva e classifica gli utenti vulnerabili della strada, di giorno, di notte o in condizioni meteorologiche avverse
  • Pipeline di segnale immagine all'avanguardia ottimizzata per l'elaborazione IA con latenza video <1 ms>
  • L'allineamento attivo garantisce messa a fuoco e prestazioni nell'intero campo visivo

Tura-PDP-Pillar2-Images-FIRST-ISO26262_v2.jpg

PROGETTATO IN CONFORMITÀ CON ASPICE E ISO 26262 PER APPLICAZIONI CON FUSA ASIL-B

La termocamera più sensibile, ottimizzata per dimensioni, peso e potenza (SWaP) con risoluzione 640 × 512, qualificata per il settore automobilistico

  • Il design senza otturatore massimizza affidabilità, tempo di attività, efficienza energetica e convenienza
  • La custodia IP6K9K con finestra riscaldata ne assicura il funzionamento in tutte le condizioni atmosferiche
  • Componenti qualificati AEC-Q (compreso il sensore) per la massima affidabilità

Tura-PDP-Pillar3-Images-Built-for-Integrators_v3.jpg

REALIZZATO PER GLI INTEGRATORI DAL LEADER MONDIALE NELLA PRODUZIONE DI TERMOCAMERE

Riduci i costi e i rischi con un unico fornitore affidabile che ha prodotto oltre un milione di sensori termici qualificati per il settore automobilistico

  • Interfacce GMSL o FPD-Link per un'integrazione flessibile
  • Classificazione a doppio uso secondo la giurisdizione del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ECCN 6A003.b.4.b o 6A993.a (autenticazione)
  • Il team di assistenza tecnica esperto supporta l’integrazione
  • Compatibile con i dati di formazione annotati e il software di percezione Prism





Trova modelli

FOV Horizontal

Mostra tutti

Results:

Reset Filters
Visualizzazione di 6 results
Prodotto Resolution Frame Rate Pixel Pitch (μm) FOV Horizontal Temperature Measurement Stato Confronta
Tura - 640x512, FPD-LINK, H, W, 24° HFOV
1165FHW024-6AXYZ
640 x 512 Selectable 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz, or 8.6 Hz 12 µm 24° No In Production Richiesta informazioni Tura
Tura - 640x512, FPD-LINK, H, W, 42° HFOV
1165FHW042-6AXYZ
640 x 512 Selectable 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz, or 8.6 Hz 12 µm 42° No In Production Richiesta informazioni Tura
Tura - 640x512, FPD-LINK, H, W, 70° HFOV
1165FHW070-6AXYZ
640 x 512 Selezionabile 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz o 8,6 Hz 12 µm 70 ore a illuminatore spento° No In Production Richiesta informazioni Tura
Tura - 640x512, GMSL2, H, W, 24° HFOV
1165GHW024-6AXYZ
640 x 512 Selezionabile 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz o 8,6 Hz 12 µm 24° No In Production Richiesta informazioni Tura
Tura - 640x512, GMSL2, H, W, 42° HFOV
1165GHW042-6AXYZ
640 x 512 Selezionabile 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz o 8,6 Hz 12 µm 42° No In Production Richiesta informazioni Tura
Tura - 640x512, GMSL2, H, W, 70° HFOV
1165GHW070-6AXYZ
640 x 512 Selezionabile 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz o 8,6 Hz 12 µm 70 ore a illuminatore spento° No In Production Richiesta informazioni Tura
Accessori compatibili
Kit accessori

Risorse e supporto

Articoli e white paper scritti da esperti OEM di Teledyne FLIR per aiutarti a integrare i tuoi prodotti OEM di Teledyne FLIR.

Per domande tecniche, trova le risposte visitando le nostre FAQ all’indirizzo: flir.custhelp.com

Articolo

Reducing Phantom Braking in ADAS with Thermal-Fused AI

Per saperne di più

Nota applicativa

Una guida all'integrazione di ottiche termiche a basso costo: Cosa sapere per le applicazioni nei settori della difesa e dei veicoli autonomi

Per saperne di più

Webinar

How Infrared Sensors Can Help Save Lives in Pedestrian Automatic Emergency Braking

Guarda ora

Articolo

Thermal By FLIR Partner Foresight Fuses Stereo Thermal and Visible Imaging

Leggi la storia

Articolo

La termografia nei sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS)

Leggi la storia

Caso applicativo

La BMW incorpora le termocamere nelle sue vetture

Leggi la storia

Articolo

Le conoscenze termografiche necessarie agli ingegneri e sviluppatori del settore automobilistico

Leggi la storia

Altri

Thermal Cameras for Safer AEB

Leggi la storia

Download

Why Thermal Imaging Makes ADAS and AV Platforms Safer

Per saperne di più

Le risorse seguenti sono condivise da tutti i modelli di questa famiglia di prodotti.

Tura - Datasheet

Datasheet

Download

IDD - TURA CAMERA CORE 42° HFOV

Drawing

Download

IDD - TURA CAMERA CORE 70° HFOV

Drawing

Download

Strumento di selezione della telecamera

Confronta tutti i nostri modelli di termocamera core in un unico posto.

Visita il Centro di supporto per ricevere assistenza sui tuoi prodotti OEM Teledyne FLIR o invia un ticket di supporto, visitando il nostro Centro di supporto tecnico.

Prodotti correlati

Thermal-Fused Automatic Emergency Braking Test Report

Pedestrian automatic emergency braking (PAEB) testing performed by VSI Labs shows that their thermal-fused AEB test vehicle passed all FMVSS No. 127 tests conducted—day and night. Three leading 2024-model AEB systems also tested failed one or more of the night testing scenarios.

Leggi la storia

FREE Thermal Dataset for Algorithm Training

Accelerate ADAS and AV development with a rich dataset of 26,000+ annotated thermal and RGB images, enabling precise algorithm validation and superior object detection across diverse conditions.

Per saperne di più

Request Info