Carrello

Aggiunto al carrello

Vai al carrello

Il tuo ordine è idoneo per la spedizione gratuita entro 2 giorni e per i resi facili

Prism AI Auto

Modello: 110-0133-40
product image

In Production
Prism™ AI - Auto è un framework software che fornisce classificazione, rilevamento e tracciamento degli oggetti, consentendo ai tecnici della percezione di iniziare rapidamente a integrare termocamere per sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) e sistemi di veicoli autonomi (AV). Gli sviluppatori possono utilizzare Prism AI come software di percezione principale o come riferimento, sfruttando al contempo gli strumenti di calibrazione della termocamera insieme alla fusione visibile e termica e alle funzionalità avanzate di elaborazione delle immagini che offrono capacità di percezione superiori, specialmente per il rilevamento di pedoni e animali.

Prism AI è compatibile con le termocamere leader di mercato Teledyne FLIR, tra cui Boson®, Tau® 2 e FLIR ADK ed è dotato di autenticazione da telecamera a centralina, un requisito chiave per l'implementazione della produzione automobilistica. Gli strumenti di intelligenza artificiale Prism semplificano l'integrazione dei dati con il software di sviluppo dei set di dati Teledyne FLIR Conservator™ e con il più grande set di dati di addestramento termico e visibile del settore. La combinazione di modelli convalidati con prestazioni di successo nei test di frenata automatica di emergenza (AEB) basati su NCAP, strumenti IA, plug-in per modelli ONNX e servizi di annotazione riduce i costi di sviluppo e il time-to-market per sistemi ADAS o AV abilitati per la termografia.

Inizia immediatamente a valutare le capacità di rilevamento dei sensori termici

Il software di riferimento offre prestazioni di base e riduce gli investimenti per i test di percezione abilitati per le termocamere

Sfrutta l'ecosistema di percezione Teledyne FLIR per ridurre il time-to-market

La suite di strumenti di sviluppo fornisce una base aperta e “white-box” per il software di percezione ADAS con funzionalità termica a infrarossi

Creato per gli sviluppatori con la promessa del marchio Teledyne FLIR

Leader globale fidato nel campo dei sensori termici a infrarossi e nelle soluzioni nel settore automotive


Prism-AI-Auto-PDP-Pillar1-Images-Immediately-start-evaluating-thermal-sensor-detection-capabilities.jpg

INIZIA SUBITO A VALUTARE LE CAPACITÀ DI RILEVAMENTO DEI SENSORI TERMICI

Il software di riferimento offre prestazioni di base e riduce gli investimenti per i test di percezione abilitati per le termocamere

  • Classificazione, rilevamento e tracciamento di oggetti in lunghezze d'onda termiche e di luce visibile
  • Gli strumenti di calibrazione forniscono dewarping e rettifica dell'obiettivo della termocamera
  • Combinazione di immagini termiche e visibili fuse ed evidenziazione di oggetti
  • L'elaborazione avanzata delle immagini include super risoluzione, denoising e nitidezza

SFRUTTARE L'ECOSISTEMA DI PERCEZIONE TELEDYNE FLIR PER RIDURRE IL TIME-TO-MARKET

La suite di strumenti di sviluppo fornisce una base aperta e “white-box” per il software di percezione ADAS con funzionalità termografica

  • Gestione del ciclo di vita dei dati del conservatore con lo strumento di valutazione delle prestazioni del modello
  • Set di dati di addestramento annotati in spettri termici e visibili
  • Servizi di annotazione di immagini termiche e visibili scalabili e di qualità
  • Bassi costi di elaborazione su desktop e processori integrati di NVIDIA, Ambarella, Qualcomm e altri



Prism-AI-Auto-PDP-Pillar2-Images-Leverage-Teledyne-FLIR-perception-ecosystem-to-shorten-time-to-market.jpg



Prism-AI-Auto-PDP-Pillar3-Images-Built-for-developers.jpg

CREATO PER GLI SVILUPPATORI CON LA PROMESSA DEL MARCHIO TELEDYNE FLIR

Leader globale fidato nel campo dei sensori termici a infrarossi e nelle soluzioni nel settore automotive

  • Team di esperti di servizi tecnici a disposizione per supportare l’integrazione
  • Compatibile con Teledyne FLIR ADK, Boson, Boson+ e Tau 2
  • L'archivio condiviso favorisce la rapida iterazione e collaborazione
  • Codice di autenticazione/capacità di handshake

Specifiche

Connections & Communications

Camera Interface
USB, GMSL1, GMSL2 e FPD-Link III

Hardware

Part Number
110-0133-40

Software Features

Authentication
Handshake da termocamera a chiave della centralina con challenge/risposta a 256 bit
Cross Modality Image Registration
Allineamento automatico di temperatura ed EO per compensare le differenze di parallasse e sincronizzazione temporale
Deblurring
Metodi in cieco e semi-cieco (movimento noto), supportati per ripristinare MTF (video termico)
Dewarping
Dewarping della lente radiale e tangenziale
Haze Penetration
Compensazione adattativa locale per la dispersione atmosferica (termica)
Imaging Blending
Immagine mista multispettro per display che regola automaticamente il fattore di miscelazione per giorno e notte
Motion Compensated Temporal Noise Reduction
Riduzione avanzata del rumore mutiframe (video termico)
Multi-Object Tracker
Il tracker leggero basato sull'elaborazione del segnale riduce i falsi positivi e mantiene il blocco del bersaglio tra i fotogrammi in assenza di rilevamenti. Sono disponibili configurazioni del piano immagine e piano terra.
Object Detector (CNN)
7 categorie di rilevamento di oggetti visibili e termici: Persona, auto, veicolo di grandi dimensioni (autobus, semirimorchio, treno, ecc.), bicicletta, motocicletta, semaforo e animali di grandi dimensioni (cervo, mucca, cavallo)
Rectification
Processo di calibrazione della termocamera visibile e termico con registrazione accurata in pixel di visibile e termico
Sensor Fusion
Implementazione leggera a fusione tardiva per la percezione degli oggetti da informazioni termiche e a colori da visibile (luci di stop, semafori, segnaletica stradale)
Supported Hardware
Qualcomm: Snapdragon 8 gen 1 (RB5/QRB5165) e Snapdragon 8 gen 2 (QCS8550); NVIDIA: Jetson Xavier e Jetson Orin; altro HW Qualcomm e NVIDA su richiesta
Thermal Image Processing
Controllo automatico del guadagno (AGC), super-risoluzione, eliminazione del rumore e nitidezza
Tone Mapping
Supporto per metodi adattivi globali e locali, ottimizzati per scene altamente dinamiche
Video Stabilization
Rimozione del jitter ad alta frequenza temporale (termico ed EO)

Galleria immagini

Resources & Support

Articoli e white paper scritti da esperti OEM di Teledyne FLIR per aiutarti a integrare i tuoi prodotti OEM di Teledyne FLIR.

Per domande tecniche, trova le risposte visitando le nostre FAQ all’indirizzo: flir.custhelp.com

Whitepaper

FMVSS N. 127 Report test frenatura automatica di emergenza pedoni

Per saperne di più

Le risorse seguenti sono condivise da tutti i modelli di questa famiglia di prodotti.

Prism AI - Auto Datasheet

Datasheet

Download

Integrare i moduli termocamera OEM Teledyne FLIR è più facile che mai con la nostra libreria di video dimostrativi e molto altro!

Deploying AI Object Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors
Introducing FLIR AVP
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP

Strumento di selezione della telecamera

Confronta tutti i nostri modelli di termocamera core in un unico posto.

Visita il Centro di supporto per ricevere assistenza sui tuoi prodotti OEM Teledyne FLIR o invia un ticket di supporto, visitando il nostro Centro di supporto tecnico.

Prodotti correlati