Carrello

Aggiunto al carrello

Vai al carrello

Il tuo ordine è idoneo per la spedizione gratuita entro 2 giorni e per i resi facili

Lenses for Mid-Wave Infrared (MWIR) Cameras for 3-5 µm

MWIR Zoom Lens Assemblies

I gruppi ottici e gli obiettivi a zoom continuo (CZ) a infrarossi a onde medie (MWIR) personalizzati e pronti all'uso di Teledyne FLIR sono destinati agli integratori e agli operatori che non sono disposti a scendere a compromessi sulla qualità. Tutti i gruppi ottici hanno prestazioni limitate alla diffrazione e includono caratteristiche avanzate che assicurano una messa a fuoco continua attraverso lo zoom.

In passato denominato New England Optical Systems (NEOS) e ora parte di Teledyne FLIR, il team di servizi tecnici di livello mondiale fornisce supporto ai prodotti e può anche svilupparne di nuovi o personalizzare gruppi ottici esistenti per una telecamera, un'applicazione e una missione particolare. Progettati per massimizzare le prestazioni della telecamera a infrarossi, i gruppi ottici CZ MWIR forniscono i vantaggi competitivi richiesti sul campo e sul mercato per una vasta gamma di applicazioni di difesa, sicurezza e commerciali.

MWIR Zoom Lens Assemblies

MWIR-Zoom-Lens-PDP-Pillar1-Images-Uncompromised-Performance.jpg

PRESTAZIONI E AFFIDABILITÀ SENZA COMPROMESSI

I design hanno prestazioni limitate alla diffrazione attraverso lo zoom che consentono agli utenti di rilevare, riconoscere e identificare le minacce in tempo reale.

  • Ottimizzato per focal plane array (FPA) di formato più grande e pixel più piccoli
  • L'eliminazione degli espansori riduce al minimo il numero di obiettivi, massimizza la trasmissione, riduce dimensioni e peso e migliora la MTF
  • Il metodo di allineamento proprietario migliora le prestazioni, la ritenzione della vista e l'affidabilità grazie allo zoom

LE OTTICHE INTELLIGENTI GARANTISCONO UNA MESSA A FUOCO CONTINUA

L'elettronica di controllo e le funzioni aggiuntive vanno oltre la semplice messa a fuoco e lo zoom per fornire la messa a fuoco quando e dove ne hai bisogno.

  • Compensazione per portata e gradiente termico
  • Include test integrato (BIT), modulo di registrazione dati, modulo ID e altre funzioni
  • Comunicazione ad alta velocità a 1 kHz

MWIR-Zoom-Lens-PDP-Pillar2-Images-Smart-Optics-Ensure-Continuous-Foucs.jpg

MWIR-Zoom-Lens-PDP-Pillar3-Images-Custom-Designs-and-Support-for-the-Mission.jpg

PROGETTI PERSONALIZZATI E SUPPORTO PER LA MISSIONE

Il team di assistenza tecnica di Teledyne FLIR può sviluppare nuovi strumenti o personalizzarli
gruppi di obiettivi zoom esistenti per una telecamera, un'applicazione e una missione.

  • Fornisce l'interfaccia ideale alla termocamera per adattarsi all'altezza dello schermo freddo
  • Accoglie l'ambiente operativo o la custodia personalizzata
  • Collaborare e supportare per rendere la missione un successo

Trova modelli

Prodotto Banda spettrale Numero F Lunghezza focale Distanza minima fuoco Peso Stato Confronta
MWIR CZ 15-300
2419-300
3.6 - 4.9 µm 4,0 15 - 300 mm 5 m (WFOV)/50 m (NFOV) < 919 grams In Production Richiesta informazioni MWIR Zoom Lens Assemblies
MWIR CZ 20-420
2292-300
3.0 - 5.0 µm 5,5 20 - 420 mm 1 m (WFOV)/50 m (NFOV) < 715 grams In Production Richiesta informazioni MWIR Zoom Lens Assemblies
MWIR CZ 25-250
2398-300
3.6 - 4.2µm 5,5 25 - 250 mm 1 m (WFOV)/25 m (NFOV) < 355 grams without main controller board In Production Richiesta informazioni MWIR Zoom Lens Assemblies
MWIR CZ 30-600
2423-300
3.6 - 4.2µm 5,5 30 - 600 mm 1 m (WFOV)/125 m (NFOV) < 1600 grams In Production Richiesta informazioni MWIR Zoom Lens Assemblies

Galleria immagini

Simplify MWIR Camera Integration with Neutrino
SPIE DCS 2023 - Neutrino Series

Resources & Support

Articoli e white paper scritti da esperti OEM di Teledyne FLIR per aiutarti a integrare i tuoi prodotti OEM di Teledyne FLIR.

Per domande tecniche, trova le risposte visitando le nostre FAQ all’indirizzo: flir.custhelp.com

Whitepaper

Overcoming IR Lens Manufacturing Challenges

Per saperne di più

Articolo

Simplify MWIR Development with Neutrino Featuring InVeo Electronics

Per saperne di più

Le risorse seguenti sono condivise da tutti i modelli di questa famiglia di prodotti.

MWIR Zoom Lens Assemblies Datasheet

Datasheet

Download

Strumento di selezione della telecamera

Confronta tutti i nostri modelli di termocamera core in un unico posto.

Visita il Centro di supporto per ricevere assistenza sui tuoi prodotti OEM Teledyne FLIR o invia un ticket di supporto, visitando il nostro Centro di supporto tecnico.

Prodotti correlati

Request Info