Carrello

Aggiunto al carrello

Vai al carrello

Il tuo ordine è idoneo per la spedizione gratuita entro 2 giorni e per i resi facili

Modulo termocamera MWIR ad altissima risoluzione

Neutrino Performance Series

Conforme NDAA e senza ITAR, la serie Neutrino® Performance include FLIR Neutrino QX e SX12.Con alta risoluzione e frame rate rapidi, Neutrino Performance Series è ideale per applicazioni di intelligence terrestre o aerea, sorveglianza e ricognizione (ISR), targeting, soluzioni anti-UAS e WAMI (Wide Area Motion Imagery). Riconoscendo i diversi requisiti operativi degli integratori, la serie Performance offre una gamma di tipi di FPA e opzioni di interfaccia ottica.

La Neutrino Performance Series è stata sviluppata pensando agli integratori di sistemi. Le interfacce standard di settore, i controlli software semplici e potenti, la documentazione completa del prodotto e il supporto tecnico Teledyne FLIR agli OEM riducono i rischi di sviluppo del prodotto e i tempi di immissione sul mercato.

Watch Video
Neutrino Performance Series

Neutrino-Performance-PDP-Pillar1-Images-CONFIGURABLE-HD+MWIR-CAMERA-MODULE.jpg

MODULO TERMOCAMERA MWIR HD+ CONFIGURABILE

Tipi di rilevatore flessibili, dimensioni finestra FPA, frame rate e opzioni di interfaccia ottica

  • 2048 x 1536 /10 μm pixel pitch o 1280 x 1024 /12 μm pixel pitch FPA fornisce un'alta risoluzione con maggiore sensibilità
  • Immagini nitide per un piccolo campo visivo istantaneo (IFOV) a distanze distanziate più lunghe, mantenendo un campo visivo ampio (FOV)

PROGETTATO PER GLI INTEGRATORI

Semplifica lo sviluppo e riduci i tempi di commercializzazione

  • Supporto integrato per standard di settore fisici e a livello di protocollo (ad es. RS-422 e CameraLink corretto a 4 bit)
  • Architettura di elaborazione delle immagini a infrarossi avanzata e SDK robusto
  • Classificato ai sensi della giurisdizione del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti come EAR 6A003.b.4.a

Neutrino-Performance-PDP-Pillar2-Images-DESIGNED-FOR-INTEGRATORS.jpg

Neutrino-Performance-PDP-Pillar3-Images-TELEDYNE-FLIR-VALUE-AND-REPUTATION.jpg

VALORE E REPUTAZIONE DI TELEDYNE FLIR

Prestazioni, affidabilità e supporto previsti da Teledyne FLIR

  • Documentazione completa sull’integrazione dei prodotti
  • Tecnologia militare sviluppata in commercio
  • Un team di assistenza tecnica altamente qualificato disponibile per supportare l’integrazione

Campo di battaglia - Neutrino SX12 Ground ISR


Sorveglianza perimetrale - Neutrino SX12 Ground ISR


Arresto lungo la costa - Neutrino SX12 Ground SIR


Pedone sulla spiaggia - Neutrino SX12 Ground ISR


Contatore-Droni - Neutrino SX12 Ground SIR


Sorveglianza dei confini - Neutrino SX12 Ground SIR


Da ToRRE NFOV a WFOV - Neutrino SX12 Ground ISR


Da Torre WFOV a NFOV - Neutrino SX12 Ground ISR


Atterraggio aereo - Neutrino SX12 Ground ISR

Progressi nelle termocamere MWIR e nella tecnologia degli obiettivi CZ

Il nuovo MWIR disponibile sul mercato con le soluzioni di obiettivi CZ può potenzialmente ridurre il programma fino all’85%, consentendo agli integratori di risparmiare potenzialmente due anni o più di tempo di sviluppo.

Scopri come

Trova modelli

Resolution

Mostra tutti

Pixel Pitch (μm)

Mostra tutti

Results:

Reset Filters
Visualizzazione di 2 results
Prodotto Risoluzione Frequenza fotogrammi Passo pixel (μm) Campo visivo horizzontale Misurazione temperatura Stato Confronta
Neutrino QX
425-0054-00
2048 x 1536 Fino a 60 Hz 10 µm Senza ottica No In Production Richiesta informazioni Neutrino Performance Series
Neutrino SX12
425-0039-00
1280x1024 Fino a 120 Hz 12 µm Senza ottica No In Production Richiesta informazioni Neutrino Performance Series

Resources & Support

Articoli e white paper scritti da esperti OEM di Teledyne FLIR per aiutarti a integrare i tuoi prodotti OEM di Teledyne FLIR.

Per domande tecniche, trova le risposte visitando le nostre FAQ all’indirizzo: flir.custhelp.com

Whitepaper

Overcoming IR Lens Manufacturing Challenges

Per saperne di più

Articolo

Simplify MWIR Development with Neutrino Featuring InVeo Electronics

Per saperne di più

Whitepaper

Small Pixel IR Sensors: Optimizing SWaP-C and Performance

Per saperne di più

Nota applicativa

A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications

Per saperne di più

Whitepaper

AI Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors

Per saperne di più

Download

12 considerazioni per la scelta dell'ottica della termocamera a infrarossi

Per saperne di più

FAQ

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

Leggi la storia

Le risorse seguenti sono condivise da tutti i modelli di questa famiglia di prodotti.

Neutrino Series Brochure

Brochure

Download

13 Considerations for Thermal IR Camera Lens Selection Brochure

Brochure

Download

Neutrino Performance Series Datasheet

Datasheet

Download

Integrare i moduli termocamera OEM Teledyne FLIR è più facile che mai con la nostra libreria di video dimostrativi e molto altro!

What is Neutrino? A Cooled MWIR SWaP Imaging Core
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

Strumento di selezione della telecamera

Confronta tutti i nostri modelli di termocamera core in un unico posto.

Visita il Centro di supporto per ricevere assistenza sui tuoi prodotti OEM Teledyne FLIR o invia un ticket di supporto, visitando il nostro Centro di supporto tecnico.

Prodotti correlati

Request Info