FLIR PTU-D48E
La PTU-D48 E-Series supporta qualsiasi tipo di carico singolo o multi-lato mediante un versatile sistema di staffe con supporti superiore e/o laterali. L'interfaccia comandi in tempo reale supporta applicazioni avanzate come il tracciamento video. La PTU-D48 E-Series è stata collaudata in una vasta gamma di applicazioni mission-critical per il posizionamento di telecamere, laser, antenne o altri strumenti fissi o mobili. È progettata per cicli di lavoro elevati e un funzionamento affidabile 24/7 in ambienti difficili e in tutte le stagioni.
Trova modelli
| Prodotto | Inclinazione massima | Inclinazione minima | Intervallo di panoramica | Risoluzione panoramica | Stato | Confronta |
|---|---|---|---|---|---|---|
FLIR PTU-D48D48E-SS-GG-000-SS |
100°/s | 0.003°/s | Continuous 360° with slip-ring option | 0,0075° | In Production Richiesta informazioni |
|
FLIR PTU-D48ED48E-SS-SS-000-SS |
100°/s | 0,003°/s | Programmabile fino a +/-188°, 360° continui con opzione slip-ring | 0,006° | In Production Richiesta informazioni |
|
Resources & Support
Articoli e white paper scritti da esperti OEM di Teledyne FLIR per aiutarti a integrare i tuoi prodotti OEM di Teledyne FLIR.
Per domande tecniche, trova le risposte visitando le nostre FAQ all’indirizzo: flir.custhelp.com
FAQ
Are FLIR PTU's mountable on some other product that can be purchased from another company?
Leggi la storiaBelow are assets shared by all models of this product family.
For model-specific assets, select an option in the Model Finder above.
You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
D48-v2.13.5r2
dcu-fw
DP_PTU_windows_control
FLIR PTU Finder
PTU_Joystick
Le risorse seguenti sono condivise da tutti i modelli di questa famiglia di prodotti.
PTU-D48E-D100E-D300E-Manual
E Series Gamepad Control
E Series ISM Manual
E-Series-Command-Reference-Manual
PTU-D48E-Config-2013
PTU-D48E-ISM-Config-2013
Visita il Centro di supporto per ricevere assistenza sui tuoi prodotti OEM Teledyne FLIR o invia un ticket di supporto, visitando il nostro Centro di supporto tecnico.