Imaging MWIR —Fiducioso, pronto all'intelligenza artificiale e mission-critical.

La serie Neutrino® di Teledyne FLIR offre moduli termocamera ad alte prestazioni raffreddati a infrarosso a onde medie (MWIR) per applicazioni di difesa e industriali, tra cui la rilevazione ottica di gas (OGI), la sicurezza, i sistemi aerei senza equipaggio (UAS) e ISR (intelligenza, sorveglianza e ricognizione). Questi moduli conformi NDAA e privi di ITAR sono ottimizzati SWaP, pronti per l'intelligenza artificiale e offrono obiettivi opzionali con zoom continuo integrati in fabbrica per una flessibilità di imaging senza pari e un'integrazione semplificata. Grazie alla sensibilità termica leader del settore, alla produzione di volumi leader a livello globale, a una garanzia di due anni, al basso rischio di fornitura e al supporto completo allo sviluppo, i moduli Neutrino sono la scelta affidabile in cui prestazioni e affidabilità sono fondamentali.
Imaging MWIR —Fiducioso, pronto all'intelligenza artificiale e mission-critical.
Neutrino IS Series

Neutrino IS Series

Neutrino™ LC/CZ 19-290

  • Risoluzione 640 × 512 o 1280 x 1024
  • Fino a 27.000 ore di MTBF raffreddatore
  • Fino a 60 Hz
Visualizza prodotto
Serie Neutrino ISR

Serie Neutrino ISR

Modulo termocamera MWIR + obiettivo con zoom continuo

  • Risoluzione 640 × 512 o 1280 x 1024
  • Fino a 27.000 ore di MTBF raffreddatore
  • Fino a 30 Hz
Visualizza prodotto
Neutrino LC OGI

Neutrino LC OGI

Modulo termocamera per la rilevazione ottica di gas MWIR ottimizzato SWaP

  • Risoluzione 640 × 512
  • Sensibilità ≤35 mK [NEdT]
  • Senza ottica
Visualizza prodotto
Neutrino SWaP Series

Neutrino SWaP Series

Sensore termocamera MWIR FPA HOT

  • Risoluzione 640 × 512 o 1280 x 1024
  • Sensibilità ≤38 mK [NEdT]
  • Senza ottica
Visualizza prodotto
Neutrino Performance Series

Neutrino Performance Series

Modulo termocamera MWIR ad altissima risoluzione

  • Risoluzione 1280 x 1024 o 2048 × 1536
  • Sensibilità ≤30 mK [NEdT]
  • Senza ottica
Visualizza prodotto

Sai quali specifiche della termocamera soddisfano le tue esigenze applicative?

Filtra e ordina oltre 110 modelli nel nostro selettore di telecamere.

Ultime notizie
Visualizza tutto
Novità

Teledyne FLIR OEM Launches Prism A-ISR: AI-Enabled Air-to-Ground Detection and Tracking Software

Leggi la storia
Novità

Teledyne FLIR OEM Selected for U.S. Army DUTCH Award to Advance Next-Generation Uncooled Thermal Imaging

Leggi la storia
Novità

Teledyne FLIR OEM Launches Prism Ground ISR Software for Tactical Perception and Military Target Classification

Leggi la storia
Novità

Teledyne FLIR OEM Launches Boson SX8, the First NDAA-Compliant 8 µm SXGA LWIR Thermal Camera Module

Leggi la storia