Carrello

Aggiunto al carrello

Vai al carrello

Il tuo ordine è idoneo per la spedizione gratuita entro 2 giorni e per i resi facili

Sensore termocamera MWIR FPA HOT

Neutrino SWaP Series

Conforme a NDAA e senza ITAR, Neutrino® LC e Neutrino SX8 con risoluzione VGA forniscono le migliori immagini e dati MWIR della categoria in un pacchetto piccolo e leggero. Basati sulla tecnologia FPA ad alta temperatura operativa (HOT) di Teledyne FLIR e sul micro-raffreddatore lineare, i moduli termocamera OEM SWaP sono progettati per prodotti robusti che richiedono lunga durata, basso consumo energetico e un funzionamento silenzioso a basse vibrazioni. Entrambi sono ideali per piccoli gimbal e telai, dispositivi palmari, telecamere di sicurezza, dispositivi di puntamento e applicazioni di monitoraggio degli asset.

Neutrino SWaP Series è semplicemente la migliore soluzione tecnologica disponibile sul mercato. Grazie alla disponibilità quasi immediata, alla garanzia di due anni leader del settore, a una vera e propria competitività dei prezzi, all’efficiente supporto tecnico e all’affidabilità del prodotto, è anche la soluzione a più basso rischio. Neutrino SWaP è un modulo termocamera OEM progettato per l’integrazione in un sistema di livello superiore.

Watch Video
Neutrino SWaP Series


Neutrino-SWaP-PDP-Pillar1-Images-MULTIPLE-RESOLUTION-SWaP-OPTIMIZED-MWIR-CAMERA-CORES.jpg

SENSORI TERMOCAMERA MWIR OTTIMIZZATI SWaP A RISOLUZIONE MULTIPLA

Le telecamere basate su FPA VGA/15 μ e SXGA/8 μ ad alta temperatura di esercizio (HOT) in buste SWaP comparabili offrono basso consumo energetico, struttura robusta e un'ampia temperatura di esercizio.

  • Basso consumo energetico con raffreddamento <8 o><12 w e stato stazionario><4 o><8 w a 23 c>
  • Struttura robusta e ampio intervallo di temperature operative da -40 °C a +71 °C
  • Funzionamento silenzioso e a basse vibrazioni


Neutrino-SWaP-PDP-Pillar2-Images-DESIGNED-FOR-INTEGRATORS.jpg

PROGETTATO PER GLI INTEGRATORI

Piccoli, leggeri e potenti, i moduli termocamera Neutrino SWaP Series sono dotati di interfacce comuni e di documentazione/accessori di supporto per ridurre il time-to-market e i rischi di progetto.

  • Supporto integrato per gli standard industriali a livello fisico e di protocollo (ad esempio, USB2)
  • Gamma completa di accessori hardware
  • Classificato ai sensi della giurisdizione del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti come EAR 6A003.b.4.a


Neutrino-SWaP-PDP-Pillar3-Images-PERFORMANCE,-RELIBILITÀ,-E-SUPPORT.jpg

PRESTAZIONI, AFFIDABILITÀ E SUPPORTO

La migliore qualità d’immagine della categoria, una garanzia di due anni leader del settore, prestazioni SWaP superiori, elevata affidabilità/durata e il famoso supporto per i prodotti di Teledyne FLIR.

  • L'elaborazione delle immagini ottimizzata SWaP+C più avanzata del settore
  • Micro-raffreddatore lineare FLIR a basse vibrazioni e maggiore affidabilità
  • Documentazione esaustiva del prodotto
  • Un team di assistenza tecnica altamente qualificato disponibile per supportare l’integrazione

Zoom in torre - Neutrino SX8 ISR


Zoom indietro torre - Neutrino SX8 ISR


Zoom Out edificio - Neutrino SX8 ISR

Progressi nelle termocamere MWIR e nella tecnologia degli obiettivi CZ

Il nuovo MWIR disponibile sul mercato con le soluzioni di obiettivi CZ può potenzialmente ridurre il programma fino all’85%, consentendo agli integratori di risparmiare potenzialmente due anni o più di tempo di sviluppo.

Scopri come

Trova modelli

Resolution

Mostra tutti

Pixel Pitch (μm)

Mostra tutti

Results:

Reset Filters
Visualizzazione di 5 results
Prodotto Risoluzione Frequenza fotogrammi Passo pixel (μm) Campo visivo horizzontale Misurazione temperatura Stato Confronta
Neutrino LC, con otturatore
425-0640140-1PAAX
640 x 512 Fino a 60 Hz 15 µm Senza ottica No In Production Richiesta informazioni Neutrino SWaP Series
Neutrino LC, senza otturatore
425-0640140-0PAAX
640 x 512 Fino a 60 Hz 15 µm Senza ottica No In Production Richiesta informazioni Neutrino SWaP Series
Neutrino SX8, f/2.5, with Shutter
425-1280125-1PAAX
1280 × 1024 8 µm Senza ottica No In Production Richiesta informazioni Neutrino SWaP Series
Neutrino SX8, f/3, with Shutter
425-1280130-1PAAX
1280 × 1024 8 µm Senza ottica No In Production Richiesta informazioni Neutrino SWaP Series
Neutrino SX8, f/4, with Shutter
425-1280140-1PAAX
1280 × 1024 8 µm Senza ottica No In Production Richiesta informazioni Neutrino SWaP Series

Risorse e supporto

Articoli e white paper scritti da esperti OEM di Teledyne FLIR per aiutarti a integrare i tuoi prodotti OEM di Teledyne FLIR.

Per domande tecniche, trova le risposte visitando le nostre FAQ all’indirizzo: flir.custhelp.com

Whitepaper

Informazioni sull’affidabilità del sistema di raffreddamento criogenico

Per saperne di più

Whitepaper

Overcoming IR Lens Manufacturing Challenges

Per saperne di più

Articolo

Simplify MWIR Development with Neutrino Featuring InVeo Electronics

Per saperne di più

Whitepaper

Sensori IR a pixel piccoli: Ottimizzare SWaP-C e le prestazioni per applicazioni mission-critical

Per saperne di più

Whitepaper

Oltre l'IA integrata: Ottimizzazione della pipeline di percezione termica dai dati del sensore all'implementazione Edge

Per saperne di più

Nota applicativa

Una guida all'integrazione di ottiche termiche a basso costo: Cosa sapere per le applicazioni nei settori della difesa e dei veicoli autonomi

Per saperne di più

Download

12 considerazioni per la scelta dell'ottica della termocamera a infrarossi

Per saperne di più

FAQ

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

Leggi la storia

Below are assets shared by all models of this product family.

For model-specific assets, select an option in the Model Finder above.

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Neutrino LC GUI (v1.2.9)

GUI

Download

Neutrino LC SDK (v26455)

Software Download

Download

Le risorse seguenti sono condivise da tutti i modelli di questa famiglia di prodotti.

La scheda tecnica fornisce informazioni dettagliate.

  • Caratteristiche funzionali
  • Specifiche tecniche
  • Dati sulle prestazioni
  • Circuiti elettrici ed esterni
  • Raccomandazioni meccaniche

I disegni meccanici e i file 3D sono disponibili nei formati IDD+ e STEP.

Neutrino Series Brochure

Brochure

Download

13 Considerations for Thermal IR Camera Lens Selection Brochure

Brochure

Download

Neutrino SWAP Datasheet A4

Datasheet

Download

Neutrino LC Engineering Datasheet (rev320)

Datasheet

Download

Neutrino SWaP Datasheet

Datasheet

Download

Neutrino SX8 Engineering Datasheet rev130

Datasheet

Download

Neutrino LC Current Release Note

Software Firmware Release Note

Download

Neutrino LC Software IDD (102-2020-42, Rev 400)

Integrare i moduli termocamera OEM Teledyne FLIR è più facile che mai con la nostra libreria di video dimostrativi e molto altro!

Meet the Neutrino Series
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

Strumento di selezione della telecamera

Confronta tutti i nostri modelli di termocamera core in un unico posto.

Visita il Centro di supporto per ricevere assistenza sui tuoi prodotti OEM Teledyne FLIR o invia un ticket di supporto, visitando il nostro Centro di supporto tecnico.

Prodotti correlati

Request Info