Neutrino SWaP Series
Conforme a NDAA e senza ITAR, Neutrino® LC e Neutrino SX8 con risoluzione VGA forniscono le migliori immagini e dati MWIR della categoria in un pacchetto piccolo e leggero. Basati sulla tecnologia FPA ad alta temperatura operativa (HOT) di Teledyne FLIR e sul micro-raffreddatore lineare, i moduli termocamera OEM SWaP sono progettati per prodotti robusti che richiedono lunga durata, basso consumo energetico e un funzionamento silenzioso a basse vibrazioni. Entrambi sono ideali per piccoli gimbal e telai, dispositivi palmari, telecamere di sicurezza, dispositivi di puntamento e applicazioni di monitoraggio degli asset.
Neutrino SWaP Series è semplicemente la migliore soluzione tecnologica disponibile sul mercato. Grazie alla disponibilità quasi immediata, alla garanzia di due anni leader del settore, a una vera e propria competitività dei prezzi, all’efficiente supporto tecnico e all’affidabilità del prodotto, è anche la soluzione a più basso rischio. Neutrino SWaP è un modulo termocamera OEM progettato per l’integrazione in un sistema di livello superiore.

SENSORI TERMOCAMERA MWIR OTTIMIZZATI SWaP A RISOLUZIONE MULTIPLA
Le telecamere basate su FPA VGA/15 μ e SXGA/8 μ ad alta temperatura di esercizio (HOT) in buste SWaP comparabili offrono basso consumo energetico, struttura robusta e un'ampia temperatura di esercizio.
- Basso consumo energetico con raffreddamento <8 o><12 w e stato stazionario><4 o><8 w a 23 c>
- Struttura robusta e ampio intervallo di temperature operative da -40 °C a +71 °C
- Funzionamento silenzioso e a basse vibrazioni

PROGETTATO PER GLI INTEGRATORI
Piccoli, leggeri e potenti, i moduli termocamera Neutrino SWaP Series sono dotati di interfacce comuni e di documentazione/accessori di supporto per ridurre il time-to-market e i rischi di progetto.
- Supporto integrato per gli standard industriali a livello fisico e di protocollo (ad esempio, USB2)
- Gamma completa di accessori hardware
- Classificato ai sensi della giurisdizione del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti come EAR 6A003.b.4.a

PRESTAZIONI, AFFIDABILITÀ E SUPPORTO
La migliore qualità d’immagine della categoria, una garanzia di due anni leader del settore, prestazioni SWaP superiori, elevata affidabilità/durata e il famoso supporto per i prodotti di Teledyne FLIR.
- L'elaborazione delle immagini ottimizzata SWaP+C più avanzata del settore
- Micro-raffreddatore lineare FLIR a basse vibrazioni e maggiore affidabilità
- Documentazione esaustiva del prodotto
- Un team di assistenza tecnica altamente qualificato disponibile per supportare l’integrazione
Zoom in torre - Neutrino SX8 ISR
Zoom indietro torre - Neutrino SX8 ISR
Zoom Out edificio - Neutrino SX8 ISR
Trova modelli
Results:
| Prodotto | Risoluzione | Frequenza fotogrammi | Passo pixel (μm) | Campo visivo horizzontale | Misurazione temperatura | Stato | Confronta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neutrino LC, con otturatore425-0640140-1PAAX |
640 x 512 | Fino a 60 Hz | 15 µm | Senza ottica | No | In Production Richiesta informazioni |
|
Neutrino LC, senza otturatore425-0640140-0PAAX |
640 x 512 | Fino a 60 Hz | 15 µm | Senza ottica | No | In Production Richiesta informazioni |
|
Neutrino SX8, f/2.5, with Shutter425-1280125-1PAAX |
1280 × 1024 | 8 µm | Senza ottica | No | In Production Richiesta informazioni |
|
|
Neutrino SX8, f/3, with Shutter425-1280130-1PAAX |
1280 × 1024 | 8 µm | Senza ottica | No | In Production Richiesta informazioni |
|
|
Neutrino SX8, f/4, with Shutter425-1280140-1PAAX |
1280 × 1024 | 8 µm | Senza ottica | No | In Production Richiesta informazioni |
|
Risorse e supporto
Articoli e white paper scritti da esperti OEM di Teledyne FLIR per aiutarti a integrare i tuoi prodotti OEM di Teledyne FLIR.
Per domande tecniche, trova le risposte visitando le nostre FAQ all’indirizzo: flir.custhelp.com
Whitepaper
Informazioni sull’affidabilità del sistema di raffreddamento criogenico
Per saperne di piùWhitepaper
Sensori IR a pixel piccoli: Ottimizzare SWaP-C e le prestazioni per applicazioni mission-critical
Per saperne di piùWhitepaper
Oltre l'IA integrata: Ottimizzazione della pipeline di percezione termica dai dati del sensore all'implementazione Edge
Per saperne di piùNota applicativa
Una guida all'integrazione di ottiche termiche a basso costo: Cosa sapere per le applicazioni nei settori della difesa e dei veicoli autonomi
Per saperne di piùDownload
12 considerazioni per la scelta dell'ottica della termocamera a infrarossi
Per saperne di piùFAQ
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
Leggi la storiaBelow are assets shared by all models of this product family.
For model-specific assets, select an option in the Model Finder above.
You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Neutrino LC GUI (v1.2.9)
Neutrino LC SDK (v26455)
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
Neutrino Series Brochure
13 Considerations for Thermal IR Camera Lens Selection Brochure
Neutrino SWAP Datasheet A4
Neutrino LC Engineering Datasheet (rev320)
Neutrino SWaP Datasheet
Neutrino SX8 Engineering Datasheet rev130
Neutrino LC Current Release Note
Neutrino LC Software IDD (102-2020-42, Rev 400)
Integrare i moduli termocamera OEM Teledyne FLIR è più facile che mai con la nostra libreria di video dimostrativi e molto altro!
Strumento di selezione della telecamera
Confronta tutti i nostri modelli di termocamera core in un unico posto.
Visita il Centro di supporto per ricevere assistenza sui tuoi prodotti OEM Teledyne FLIR o invia un ticket di supporto, visitando il nostro Centro di supporto tecnico.