Carrello

Aggiunto al carrello

Vai al carrello

Il tuo ordine è idoneo per la spedizione gratuita entro 2 giorni e per i resi facili

FLIR PTU-D300-HS

Modello: D300E-HS-SS-000-SS
product image

Key Specs

Top Payload Capacity
Side Payload Capacity
25 lbs / 11.3 kg
40 lbs / 18.1 kg
In Production

ALTE PRESTAZIONI CON CARICHI PESANTI

Le unità pan/tilt D300-HS garantiscono una capacità di carico fino a 18,14 kg e un posizionamento preciso e offrono una vasta gamma di velocità in panoramica per un controllo fluido e preciso a 360°.

ROBUSTO PUNTAMENTO DI PRECISIONE

Il controllo preciso e in tempo reale della posizione, la velocità e l’accelerazione, a cui si aggiunge un meccanismo robusto a vite senza fine, assicurano il mantenimento della posizione in ambienti ventosi e in caso di montaggio su veicoli.

PRESTAZIONI POTENTI

Le unità pan/tilt D300E, dotate di interfacce Web ed Ethernet integrate, maggiore velocità dei comandi, minore jitter e controllo microstep avanzato, forniscono prestazioni avanzate a prezzi accessibili.

Specifiche

Prestazioni

Risoluzione inclinazione
0,00625°
Risoluzione Pan
0,00625°

Elettrico

Assorbimento [misurato a 30 V DC]
60,0 W, 37,5 W, 27,6 W, 3,3 W
Tensione di alimentazione
12-30 V DC non stabilizzata (prestazioni di velocità e coppia migliori a 30 V DC)

Meccanico

Anello collettore
Montaggio carico utile
Single/dual-side mount, top mount
Peso
12,7 kg

Connessioni e Comunicazioni

Configurazione cablaggio
Opzioni di cablaggio del carico utile PL01 o PL02
Controlli interfaccia
Ethernet (web) integrato, Pelco D, seriale (RS-232, RS-485, RS-422). SDK disponibile (consigliato per il monitoraggio). Opzione joystick robusto (PTU-DCJ)

Requisiti ambientali e certificazioni

Standard
IP67, MIL-810F, connettori MIL resistenti alle intemperie
Temperatura di esercizio
Da -30 °C a +70 °C

Esporta designazioni

Codice ECCN
EAR99
Accessori compatibili

Resources & Support

Articoli e white paper scritti da esperti OEM di Teledyne FLIR per aiutarti a integrare i tuoi prodotti OEM di Teledyne FLIR.

Per domande tecniche, trova le risposte visitando le nostre FAQ all’indirizzo: flir.custhelp.com

Orientamento tecnico

Teledyne FLIR Pan-Tilt Web Control

Per saperne di più

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

DP_PTU_windows_control

Firmware Download

Download

FLIR PTU Finder

Firmware Download

Download

Le risorse seguenti sono condivise da tutti i modelli di questa famiglia di prodotti.

PTU-D48E-D100E-D300E-Manual

User Manual

Download

D300_E_User_Manual_4.20_PRINT

User Manual

Download

E Series Gamepad Control

User Manual

Download

E-Series-Command-Reference-Manual

User Manual

Download

PTU-D300E-Config-2014

Configuration Guide

Download

PTU-D300E-ISM-Config-2013

Configuration Guide

Download

PTU-D300E-Manual

User Manual

Download

PTU-manual-CommandReference

User Manual

Download

Visita il Centro di supporto per ricevere assistenza sui tuoi prodotti OEM Teledyne FLIR o invia un ticket di supporto, visitando il nostro Centro di supporto tecnico.

Prodotti correlati