LWIR Zoom Lens Assemblies
I gruppi ottici e gli obiettivi a zoom continuo (CZ) a infrarossi a onde lunghe (LWIR) personalizzati e pronti all'uso di Teledyne FLIR sono destinati agli integratori e agli operatori che non sono disposti a scendere a compromessi sulla qualità. Tutti i gruppi ottici hanno prestazioni limitate alla diffrazione e includono caratteristiche avanzate che assicurano una messa a fuoco continua attraverso lo zoom.
In passato denominato New England Optical Systems (NEOS) e ora parte di Teledyne FLIR, il team di servizi tecnici di livello mondiale fornisce supporto ai prodotti e può anche svilupparne di nuovi o personalizzare gruppi ottici esistenti per una telecamera, un'applicazione e una missione particolare. Progettati per massimizzare le prestazioni della telecamera a infrarossi, i gruppi ottici LWIR CZ forniscono i vantaggi competitivi richiesti sul campo e sul mercato per una vasta gamma di applicazioni di difesa, sicurezza e commerciali.

PRESTAZIONI E AFFIDABILITÀ SENZA COMPROMESSI
I design hanno prestazioni limitate alla diffrazione attraverso lo zoom che consentono agli utenti di rilevare, riconoscere e identificare le minacce in tempo reale.
- Ottimizzato per focal plane array (FPA) di formato più grande e pixel più piccoli
- L'eliminazione degli espansori riduce al minimo il numero di obiettivi, massimizza la trasmissione, riduce dimensioni e peso e migliora la MTF
- Il metodo di allineamento proprietario migliora le prestazioni, la ritenzione della vista e l'affidabilità grazie allo zoom
LE OTTICHE INTELLIGENTI GARANTISCONO UNA MESSA A FUOCO CONTINUA
L'elettronica di controllo e le funzioni aggiuntive vanno oltre la semplice messa a fuoco e lo zoom per fornire la messa a fuoco quando e dove ne hai bisogno.
- Compensazione per portata e gradiente termico
- Include test integrato (BIT), modulo di registrazione dati, modulo ID e altre funzioni
- Comunicazione ad alta velocità a 1 kHz


PROGETTI PERSONALIZZATI E SUPPORTO PER LA MISSIONE
Il team di assistenza tecnica di Teledyne FLIR può sviluppare nuovi strumenti o personalizzarli
gruppi di obiettivi zoom esistenti per una telecamera, un'applicazione e una missione.
- Fornisce l'interfaccia ideale alla termocamera per adattarsi all'altezza dello schermo freddo
- Accoglie l'ambiente operativo o la custodia personalizzata
- Collaborare e supportare per rendere la missione un successo
Trova modelli
| Prodotto | Banda spettrale | Numero F | Lunghezza focale | Distanza minima fuoco | Peso | Stato | Confronta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LWIR 40-100 DFOV2080-300 |
7,5- 13,5µm | 1,6 | 40/100 mm | < 315 grams |
|
||
LWIR CZ 14-752280-300 |
7,5- 14,0 µm | 1,2 | 14 - 75 mm | < 326 grams | Richiesta informazioni |
|
Galleria immagini
Resources & Support
Articoli e white paper scritti da esperti OEM di Teledyne FLIR per aiutarti a integrare i tuoi prodotti OEM di Teledyne FLIR.
Per domande tecniche, trova le risposte visitando le nostre FAQ all’indirizzo: flir.custhelp.com
Le risorse seguenti sono condivise da tutti i modelli di questa famiglia di prodotti.
LWIR Zoom Lens Assemblies Datasheet
Strumento di selezione della telecamera
Confronta tutti i nostri modelli di termocamera core in un unico posto.
Visita il Centro di supporto per ricevere assistenza sui tuoi prodotti OEM Teledyne FLIR o invia un ticket di supporto, visitando il nostro Centro di supporto tecnico.