Carrello

Aggiunto al carrello

Vai al carrello

Il tuo ordine è idoneo per la spedizione gratuita entro 2 giorni e per i resi facili

Modulo con doppia telecamera OEM nel visibile e termica ad alte prestazioni

Hadron 640

Hadron™ serie 640 conforme a NDAA senza ITAR abbina una telecamera a luce visibile da 64 MP a una termocamera Boson® o Boson+ con risoluzione radiometrica 640x512, leader nelle prestazioni, in un unico modulo facile da integrare. Il design con dimensioni, peso e potenza (SWaP) ottimizzate lo rende un carico utile a doppio sensore ideale per l’integrazione in sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (UAS), veicoli terrestri a pilotaggio remoto (UGV), piattaforme robotizzate e applicazioni AI emergenti utilizzando Teledyne FLIR Prism™.

I modelli Hadron 640 condividono interfacce meccaniche ed elettriche, semplificando la progettazione. Compatibile con i modelli di rilevamento, tracciamento e classificazione IA Prism di Teledyne FLIR e le librerie ISP Prism per la super risoluzione, la mitigazione delle turbolenze, il miglioramento del contrasto e altro ancora; Hadron serie 640 consente applicazioni efficaci basate sull’intelligenza artificiale Grazie alla disponibilità di driver per i processori leader del mercato di NVIDIA®, Qualcomm® e altri ancora e al supporto per l’integrazione leader del settore, la serie Hadron 640 riduce al minimo i costi di sviluppo e il time to market.

Valuta oggi Prism con Hadron serie 640 utilizzando il kit di sviluppo Prism per Qualcomm RB5.

Watch Video
Hadron 640


Hadron-PDP-Pillar1-Images-Industry-Leading-Thermal-and-Visible-Camera-Performance.jpg

PRESTAZIONI DELLA TERMOCAMERA E DELLA TERMOCAMERA NEL VISIBILE LEADER DEL SETTORE

Raccogli doppie immagini termiche radiometriche VGA e HD nel visibile ad alta velocità in ogni condizione di luce.

  • Pronto per l'IA con Teledyne FLIR Prism AI e ISP
  • Risoluzione della telecamera visibile 64MP
  • Boson+ è disponibile con risoluzione radiometrica 640x512 e offre
    NEDT iniziale ≤20 mK
  • Doppia uscita video flessibile da 60 Hz via USB o MIPI

COSTRUITO PER GLI INTEGRATORI

Riduci i costi di sviluppo e il time-to-market con la soluzione di un unico fornitore affidabile

  • Senza ITAR e classificato secondo la giurisdizione del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti come ECCN 6A003.b.4.b
  • Driver e codice campione disponibili per NVIDIA Jetson Nano, Qualcomm RB5 e altri
  • Team di assistenza tecnica altamente qualificato disponibile per supportare l’integrazione
  • Valuta le capacità con il Kit di sviluppo Prism per Qualcomm RB5


Hadron-PDP-Pillar2-Images-Built-for-Integrators.jpg


Hadron-PDP-Pillar3-Images-Size,-Weight,-and-Power-Optimized-Design.jpg

DIMENSIONI, PESO E POTENZA OTTIMIZZATI

Ottimizza i tempi di progettazione e funzionamento con un modulo compatto, leggero e a bassa potenza.

  • Consumo energetico basso e costante a 1,8 W
  • Protezione da polvere e acqua IP54-rated
  • La leggerezza di 56 g prolunga la durata del volo e prolunga la durata della batteria
  • Interfaccia meccanica ed elettrica condivisa su tutti i modelli

Panoramica sul sUAS Teal 2. Hadron 640R


Sorveglianza del traffico con Hadron 640R




Nozioni di base su NVIDIA Jetson Nano e FLIR Hadron 640R


Nozioni di base su Qualcomm RB5 e FLIR Hadron 640R

COS’È THERMAL BY FLIR?

Thermal by FLIR è un programma cooperativo di sviluppo e marketing di prodotti a supporto dei produttori OEM e degli innovatori di prodotto che utilizzano i sensori di imaging termico FLIR nei propri prodotti. Con Thermal by FLIR, possiamo aiutarti a creare la prossima innovazione che cambierà il mercato per far crescere la tua attività.

Per saperne di più

Trova modelli

Prodotto Risoluzione Frequenza fotogrammi Passo pixel (μm) Campo visivo horizzontale Misurazione temperatura Stato Confronta
Hadron 640R+
70640AS32-6PARXP
640 x 512 Full resolution @ 60 Hz 12 µm 32° In Production Richiesta informazioni Hadron 640
Hadron 640+
70640AS32-6PAAXP
640 x 512 Full resolution @ 60 Hz 12 µm 32° No In Production Richiesta informazioni Hadron 640
Hadron 640R (radiometrico)
70640AS32-6PMRXX
640 x 512 Full resolution @ 60 Hz 12 µm 32° In Production Richiesta informazioni Hadron 640
Accessori compatibili

Resources & Support

Articoli e white paper scritti da esperti OEM di Teledyne FLIR per aiutarti a integrare i tuoi prodotti OEM di Teledyne FLIR.

Per domande tecniche, trova le risposte visitando le nostre FAQ all’indirizzo: flir.custhelp.com

Articolo

FAQ - Everything You Need to Know About the Hadron 640R

Per saperne di più

Articolo

FLIR Hadron Enables Lightweight and Affordable sUAS

Leggi la storia

Whitepaper

Considerazioni sulla progettazione di sensori termici a infrarossi per la difesa contro i droni

Per saperne di più

Nota applicativa

A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications

Per saperne di più

FAQ

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

Leggi la storia

Le risorse seguenti sono condivise da tutti i modelli di questa famiglia di prodotti.

La scheda tecnica fornisce informazioni dettagliate.

  • Caratteristiche funzionali
  • Specifiche tecniche
  • Dati sulle prestazioni
  • Circuiti elettrici ed esterni
  • Raccomandazioni meccaniche

I disegni meccanici e i file 3D sono disponibili nei formati IDD+ e STEP.

Hadron 640 Family Engineering Datasheet R170

Datasheet

Download

Hadron 640 Series Datasheet

Datasheet

Download

Hadron 640 Integration Guide Rev 1.13

Quick Start Guide

Download

Integrare i moduli termocamera OEM Teledyne FLIR è più facile che mai con la nostra libreria di video dimostrativi e molto altro!

Getting Started with NVIDIA Jetson Nano
Getting Started with Qualcomm RB5
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP

Strumento di selezione della telecamera

Confronta tutti i nostri modelli di termocamera core in un unico posto.

Visita il Centro di supporto per ricevere assistenza sui tuoi prodotti OEM Teledyne FLIR o invia un ticket di supporto, visitando il nostro Centro di supporto tecnico.

Prodotti correlati

Request Info