Kit di sviluppo Hadron 640
I kit di sviluppo Hadron™ 640 accelerano l'integrazione della serie Hadron 640 con le principali piattaforme, con hardware e software di riferimento Qualcomm® RB5 o NVIDIA® Jetson Nano. Questi kit consentono di acquisire rapidamente immagini e controllare sia le termocamere che le telecamere visibili, semplificando al contempo l'integrazione dei conducenti e lo sviluppo di IA per la tua applicazione finale.
La serie Hadron 640, conforme NDAA e priva di ITAR, combina una telecamera a luce visibile da 64 MP con una termocamera radiometrica Boson® o Boson+ da 640 × 512 ad alte prestazioni in un unico modulo IP54-rated. Con un design ottimizzato per dimensioni, peso e potenza (SWaP) e kit di sviluppo pronti all’uso, la serie Hadron 640 è il carico utile a doppio sensore ideale per sistemi di aeromobili senza pilota (UAS), veicoli terrestri senza pilota (UGV), robotica e piattaforme basate sull’intelligenza artificiale, dove la durata della batteria e il runtime mission-critical sono più importanti.

SOLUZIONE DI SVILUPPO PLUG-AND-PLAY
Il funzionamento in giornata riduce i costi di sviluppo e il time-to-market
- Include schede di interfaccia e hardware di cablaggio (scheda di sviluppo non inclusa)
- Driver disponibili per NVIDIA Jetson Nano e Qualcomm RB5 e 865
- Supporta lo sviluppo Linux e Android
- Team di assistenza tecnica altamente qualificato disponibile per supportare l’integrazione
PRESTAZIONI DELLA TERMOCAMERA E DELLA TERMOCAMERA NEL VISIBILE LEADER DEL SETTORE
Raccogli doppie immagini termiche radiometriche VGA e HD nel visibile ad alta velocità
- Risoluzione della telecamera visibile 64MP
- Boson o Boson+ compatto, radiometrico, con risoluzione 640x512, fornisce la temperatura di ogni pixel
- Doppia uscita video flessibile da 60 Hz via USB o MIPI
- Classificato secondo la giurisdizione del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti come EAR99


DIMENSIONI, PESO E POTENZA OTTIMIZZATI
Prolunga i tempi di funzionamento con un modulo compatto, leggero e a basso consumo
- Consumo energetico basso e costante a 1,8 W
- Protezione da polvere e acqua IP54-rated
- La leggerezza di 56 g prolunga la durata del volo e prolunga la durata della batteria
Trova modelli
| Prodotto | Stato | Confronta |
|---|---|---|
Kit di test NVIDIA Jetson Nano per Hadron 640R421-0095-00 |
In Production Richiesta informazioni |
|
Kit di test Qualcomm RB5 per Hadron 640R421-0096-00 |
In Production Richiesta informazioni |
|
Resources & Support
Le risorse seguenti sono condivise da tutti i modelli di questa famiglia di prodotti.
La scheda tecnica fornisce informazioni dettagliate.
- Caratteristiche funzionali
- Specifiche tecniche
- Dati sulle prestazioni
- Circuiti elettrici ed esterni
- Raccomandazioni meccaniche
I disegni meccanici e i file 3D sono disponibili nei formati IDD+ e STEP.
Hadron 640 Development Kits Datasheet
Hadron 640 Family Engineering Datasheet R170
Hadron 640 Series Datasheet
Hadron 640 Integration Guide Rev 1.13
Strumento di selezione della telecamera
Confronta tutti i nostri modelli di termocamera core in un unico posto.
Visita il Centro di supporto per ricevere assistenza sui tuoi prodotti OEM Teledyne FLIR o invia un ticket di supporto, visitando il nostro Centro di supporto tecnico.