La serie Hadron 640, conforme NDAA e priva di ITAR, combina una telecamera a luce visibile da 64 MP con una termocamera radiometrica Boson® o Boson+ da 640 × 512 ad alte prestazioni in un unico modulo IP54-rated. Con un design ottimizzato per dimensioni, peso e potenza (SWaP) e kit di sviluppo pronti all’uso, la serie Hadron 640 è il carico utile a doppio sensore ideale per sistemi di aeromobili senza pilota (UAS), veicoli terrestri senza pilota (UGV), robotica e piattaforme basate sull’intelligenza artificiale, dove la durata della batteria e il runtime mission-critical sono più importanti.
Soluzione di sviluppo plug-and-play
Il funzionamento in giornata riduce i costi di sviluppo e il time to market.
Prestazioni delle termocamere e delle telecamere nel visibile leader del settore
Raccogli doppie immagini termiche radiometriche VGA e HD nel visibile ad alta velocità.
Design della termocamera con dimensioni, peso e consumo ottimizzati
Prolunga il tempo di funzionamento con Hadron serie 640, compatto, leggero e a bassa potenza
Specifiche
Mechanical
- Zoom
- Sì
Camera Features Supported By Platform
- Auto Exposure Control
- Sì
- Binning for Low Light
- Collocazione predefinita a 16MP
- Brightness
- Sì
- Camera Zoom
- Sì
- Contrast
- Sì
- Denoise
- Sì
- Development Board
- Sistema di sviluppo Avermedia D111NO Jetson Nano
- Gain (Granular)
- Sì
- Gain Control
- Sì
- Horizontal & Vertical Flip
- Sì
- Hue
- Sì
- Image Capture to JPEG
- Sì
- Kit Components
- Scheda di interfaccia Qualcomm Snapdragon RB5/NVIDIA Jetson Nano per gruppo cavo scheda ISP Hadron 640R, gruppo cavo Univ IF FFC-20220512, Univ IF-20220517
- Maximum resolution
- 16 MP
- Operating System
- Linux
- RAW Image Capture
- Sì
- Reading Sensor Temperature
- Sì
- Resolution Change
- Sì
- Saturation
- Sì
- Sensitivity (ISO)
- Sì
- Sensor Crop Zones
- Sì
- Sensor HDR Utilization
- No - ISP non supporta
- Sharpness
- Sì
- Shutter Speed
- Sì
- WDR
- Sì
- White Balance (Defined Presets)
- Sì
- White Balance (Granular)
- Sì
Export Designations
- ECCN Code
- EAR99
Resources & Support
Le risorse seguenti sono condivise da tutti i modelli di questa famiglia di prodotti.
La scheda tecnica fornisce informazioni dettagliate.
- Caratteristiche funzionali
- Specifiche tecniche
- Dati sulle prestazioni
- Circuiti elettrici ed esterni
- Raccomandazioni meccaniche
I disegni meccanici e i file 3D sono disponibili nei formati IDD+ e STEP.
Hadron 640 Development Kits Datasheet
Hadron 640 Family Engineering Datasheet R170
Hadron 640 Series Datasheet
Hadron 640 Integration Guide Rev 1.13
Strumento di selezione della telecamera
Confronta tutti i nostri modelli di termocamera core in un unico posto.
Visita il Centro di supporto per ricevere assistenza sui tuoi prodotti OEM Teledyne FLIR o invia un ticket di supporto, visitando il nostro Centro di supporto tecnico.