Termografia avanzata per precisione, prestazioni e affidabilità senza pari.
Long-wave Infrared (LWIR) Uncooled Camera Modules View Category Page
Boson SX8
1280 × 1024 Risoluzione, 8 micron, modulo termocamera LWIR ottimizzato SWaP
- Risoluzione 1280 × 1024
- ≤Sensibilità 35 mK [NEdT]
- HFoV da 24° a 50°
Boson SX8 CZ
Modulo termocamera LWIR ottimizzato SWaP, risoluzione 1280 × 1024, 8 micron + obiettivo zoom continuo 5×
- Risoluzione 1280 × 1024
- Sensibilità ≤35 mK [NEdT]
- HFoV da 6° a 30°
Kit di sviluppo Boson+ IQ
Piattaforma di progettazione hardware di riferimento e sviluppo software IA
- Interfaccia modulo termocamera Boson+ 640x512
- Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 SoC
- Accedi a Prism™ AI e ISP
Boson+
Modulo termocamera OEM a infrarossi a onde lunghe (LWIR) ad alte prestazioni non raffreddato
- Risoluzione 320 × 256 o 640 × 512
- Sensibilità termica ≤20 mK [NEdT]
- HFoV da 4° a 95°
Boson+ CZ 14-75
Modulo termocamera OEM a infrarossi a onde lunghe (LWIR) ad alte prestazioni non raffreddato
- Risoluzione 640 x 512
- Sensibilità termica ≤20 mK [NEdT]
- HFoV da 6° a 30°
Boson
Modulo videocamera termica OEM a infrarossi a onde lunghe (LWIR) non raffreddato
- Risoluzione 320 × 256 o 640 × 512
- Sensibilità termica ≤40 mK [NEdT]
- HFoV da 4° a 95°
Lepton
Modulo micro termocamera LWIR
- Risoluzione 80 x 60 o 160 x 120
- Radiometria opzionale
- HFoV da 50° a 160°
Lepton XDS
Modulo termocamera e telecamera visibile compatto + Prism ISP
- Risoluzione 160 x 120
- Telecamera visibile da 5 MP
- FLIR MSX® e VividIR™ inclusi
Hadron 640
Modulo con doppia telecamera OEM nel visibile e termica ad alte prestazioni
- Risoluzione termica 640 x 512
- Telecamera visibile 64 MP
- Radiometria disponibile
Tura
Termocamera ad alte prestazioni qualificata per il settore automobilistico
- Risoluzione 640 × 512
- HFoV da 24° a 70°
- Custodia IP6K9K-rated
FLIR ADK
Visione termica per sviluppatori ADAS e AV
- Risoluzione 640 x 512
- Sensibilità termica ≤50 mK [NEdT]
- HFoV da 24° a 75°
Mid-wave Infrared (MWIR) Cooled Camera Modules and Cores View Category Page
Neutrino IS Series
Neutrino™ LC/CZ 19-290
- Risoluzione 640 × 512 o 1280 x 1024
- Fino a 27.000 ore di MTBF raffreddatore
- Fino a 60 Hz
Serie Neutrino ISR
Modulo termocamera MWIR + obiettivo con zoom continuo
- Risoluzione 640 × 512 o 1280 x 1024
- Fino a 27.000 ore di MTBF raffreddatore
- Fino a 30 Hz
Neutrino LC OGI
Modulo termocamera per la rilevazione ottica di gas MWIR ottimizzato SWaP
- Risoluzione 640 × 512
- Sensibilità ≤35 mK [NEdT]
- Senza ottica
Neutrino SWaP Series
Sensore termocamera MWIR FPA HOT
- Risoluzione 640 × 512 o 1280 x 1024
- Sensibilità ≤38 mK [NEdT]
- Senza ottica
Neutrino Performance Series
Modulo termocamera MWIR ad altissima risoluzione
- Risoluzione 1280 x 1024 o 2048 × 1536
- Sensibilità ≤30 mK [NEdT]
- Senza ottica
Ultime notizie
Visualizza tutto
Teledyne FLIR OEM Launches Prism A-ISR: AI-Enabled Air-to-Ground Detection and Tracking Software
Leggi la storia
Teledyne FLIR OEM Selected for U.S. Army DUTCH Award to Advance Next-Generation Uncooled Thermal Imaging
Leggi la storia
Teledyne FLIR OEM Launches Prism Ground ISR Software for Tactical Perception and Military Target Classification
Leggi la storia