Carrello

Aggiunto al carrello

Vai al carrello

Il tuo ordine è idoneo per la spedizione gratuita entro 2 giorni e per i resi facili

Il Boson® SX8 - CZ 15–75 conforme a NDAA, privo di ITAR, combina Boson SX8, un modulo termocamera a infrarossi a onde lunghe (LWIR) non raffreddato per la produzione di volumi con risoluzione SXGA (1280 × 1024) e un pixel pitch di 8 micron (μm) abbinato a un obiettivo 15–75 mm con zoom continuo (CZ) 5×. Il risultato è una soluzione termografica ad alte prestazioni in un fattore di forma compatto. Progettato per ridefinire l’ottimizzazione di dimensioni, peso e potenza (SWaP), Boson SX8 – CZ 15–75 pronto all’intelligenza artificiale migliora la consapevolezza situazionale per le integrazioni industriali, commerciali e di difesa, offrendo chiarezza, portata e prestazioni eccezionali.

Progettato come un unico sistema integrato in fabbrica, Boson SX8 - CZ 15–75 offre prestazioni ottiche ed elettroniche ottimizzate supportate da una singola garanzia. L'ottica avanzata e l'elettronica di controllo mantengono la messa a fuoco per tutta la portata dello zoom, consentono la compensazione del gradiente termico in tempo reale e supportano la sintassi di comando flessibile e definita dall'utente con capacità di espansione per funzionalità aggiuntive. Riducendo i rischi di sviluppo e fornitura e accelerando il time-to-market, Boson SX8 - CZ 15–75 è ideale per gli integratori che sviluppano sistemi senza equipaggio, soluzioni anti droni, sorveglianza perimetrale, consapevolezza situazionale e puntamento di veicoli con armatura leggera e sistemi di avvistamento dei soldati.

VEDERE E FARE DI PIÙ CON SXGA LWIR + ZOOM

Nitidezza 1280 × 1024 ad alte prestazioni in un pacchetto ottimizzato per SWaP e pronto per l'IA

  • Passo pixel 8 μ m ottimizzato per SWaP
  • Risoluzione 1280 × 1024 (SXGA) leader del mercato
  • Obiettivo compatto a zoom continuo da 15–75 mm integrato in fabbrica
  • 30 Hz e 60 Hz con roadmap per opzioni frame rate più elevate

PERFETTA INTEGRAZIONE OPTOMECCANICA

La termocamera e l'obiettivo progettati in fabbrica ottimizzano prestazioni e costi

  • L'allineamento in fabbrica elimina il rischio di girovagare attraverso lo zoom
  • Calibrato per le massime prestazioni e MTF
  • Compensazione del range di messa a fuoco dell'oggetto per i soggetti vicini
  • La compensazione del gradiente termico mantiene la messa a fuoco sull'intero intervallo di temperatura

LA PROMESSA DEL MARCHIO TELEDYNE FLIR E LA PRODUZIONE AFFIDABILE

Un partner di sviluppo affidabile e un fornitore a basso rischio

  • Supporto e assistenza di livello mondiale
  • Senza ITAR e conforme NDAA
  • Produzione ad alto volume negli Stati Uniti
  • Classificato secondo la giurisdizione del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti come EAR 6A003.b.4.b.


Presentazione del lancio di Boson SX8 | Panoramica completa del prodotto


Presentazione di Boson SX8


Sorveglianza


Droni


Anti-drone


Intervallo di ripresa


Guida nel deserto


Sorveglianza all'aperto


Motocicletta

Specifiche

Performance

Thermal Spectral Range
Infrarossi a onde lunghe; 7,5 µm – 14 µm

Radiometry

Temperature Accuracy
±Accuratezza di 5 °C o inferiore, a seconda delle condizioni operative.
Temperature Measurement
No

Imaging & Optical

Boresight Drift Through Zoom
< 0,10 mm
Digital Zoom
8x
Distortion
WFOV <7%; NFOV < 3%
Focal Length
NFOV = 75 mm +4% / -0%; WFOV = 15 mm +0% / -4%.
Frame Rate
Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz
Image Orientation
Regolabile (capovolgimento verticale e/o capovolgimento orizzontale)
Minimum Focus Distance
NFOV > 18M
WFOV > 3M
Non-Uniformity Correction (NUC)
Calibrazione in fabbrica; FFC aggiornati con NUC silenzioso senza otturatore (SSN™) FLIR; la configurazione standard include anche ’l'otturatore fisico
Optical Continuous Zoom
5,35x
Parfocality
A 20 °C l'obiettivo deve rimanere a fuoco attraverso lo zoom entro 1/4 d'onda a 10,6 um
Pixel Pitch
8 µm
Relative Illumination
NFOV = 70%
WFOV = 96%
Resolution
1280 x 1024
Scene Dynamic Range
Fino a 140 °C (alto guadagno)
Sensitivity [NEdT]
<35 mK
Symbol overlay
Riscrivibile su ciascun fotogramma; alfa blending per sovrimpressione traslucida
Time to Focus
< 0,5 secondi
Time to Zoom
< 1,5 secondi

Connections & Communications

Camera Control Channels
UART, USB o I2C
Peripheral Channels
I2C, SPI, SDIO
Sensor Video Channels
CMOS, MIPI or USB3
Serial Communication
Devono essere impostate le seguenti comunicazioni seriali: RS232, 38400 baud, 1 bit di stop, 8 bit di dati, nessuna parità

Electrical

Power Supply
Tensione nominale 12 V ± 1 V

Mechanical

Size (L x W x H)
110 (L) x 84,3 (L) x 84,3 (O) mm
Weight
530 g

Environmental & Approvals

Design and Construction
Gruppo obiettivo conforme a MIL-STD-1472 e MIL-HDBK-1686
DLC Option
Con rivestimento anteriore DLC, obiettivo per resistere a umidità, abrasione grave ed esposizione alla nebbia salina
ESS Thermal
Gruppo obiettivo da sottoporre a temperature estreme da -35 °C a +70 °C con una velocità di rampa massima di 5 gradi/min e una sosta minima di 60 min a ogni temperatura estrema
ESS Vibration
Vibrazione casuale, da 10 Hz a 500 Hz con il seguente profilo di vibrazione lungo l’asse ottico per un minimo di 10 minuti:
a 10 Hz, 0,01 G2/Hz
a 50 Hz, 0,01 G2/Hz
a 80 Hz, 0,04 G2/Hz
a 350 Hz, 0,04 G2/Hz
a 500 Hz, 0,01 G2/Hz
Focus Over Temperature
Mantenere la messa a fuoco da -35 °C a 70 °C
IP Rating [At Front of Lens]
IP67
Non-Operating Temperature Range
Da -40 °C a 80 °C (da -40 °F a 176 °F)
Operating Temperature Range
Da -35 °C a 70 °C (da -31 °F a 158 °F)
Operational Altitude
12 km (altitudine massima di un aereo di linea commerciale o piattaforma aerea)
Shock
9G con impulso semi-sine di 11 msec, minimo 3 impulsi per ciascuno dei 3 assi
Solar protection
L'obiettivo attenua l'energia solare sotto la banda passante.
Spectrally Weighted Lens Transmittance
HEAR L1: >/= 75% for band 8-12 µm
DLC L1: >/= 70% for band 8-12 µm

Risorse e supporto

Articoli e white paper scritti da esperti OEM di Teledyne FLIR per aiutarti a integrare i tuoi prodotti OEM di Teledyne FLIR.

Per domande tecniche, trova le risposte visitando le nostre FAQ all’indirizzo: flir.custhelp.com

Whitepaper

Considerazioni sulla progettazione di sensori termici a infrarossi per la difesa contro i droni

Per saperne di più

Nota applicativa

Una guida all'integrazione di ottiche termiche a basso costo: Cosa sapere per le applicazioni nei settori della difesa e dei veicoli autonomi

Per saperne di più

Whitepaper

Utilizzo dei dati sintetici per accelerare lo sviluppo di modelli di percezione dell'intelligenza artificiale per il rilevamento di oggetti

Per saperne di più

Le risorse seguenti sono condivise da tutti i modelli di questa famiglia di prodotti.

La scheda tecnica fornisce informazioni dettagliate.

  • Caratteristiche funzionali
  • Specifiche tecniche
  • Dati sulle prestazioni
  • Circuiti elettrici ed esterni
  • Raccomandazioni meccaniche

I disegni meccanici e i file 3D sono disponibili nei formati IDD+ e STEP.

Boson SX8 CZ Datasheet

Datasheet

Download

Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150

Certification

Download

Boson REACH - Declaration of Compliance

Certification

Download

BosonSX8 GUI User Guide, Rev 100

Quick Start Guide

Download

Integrare i moduli termocamera OEM Teledyne FLIR è più facile che mai con la nostra libreria di video dimostrativi e molto altro!

3rd Party Lens Calibration with FLIR Boson and Boson+
AGC Tuning with FLIR Boson and Boson+
MIPI Integration with FLIR Boson and Boson+
Setting Up Radiometry with FLIR Boson and Boson+
Software Integration with FLIR Boson and Boson+
Video Interfaces with FLIR Boson and Boson+
Your Guide to Boson+ GUI 4.2
How to Interface with FLIR Boson and Boson+
How to Choose a Lens for a Thermal Camera
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP

Strumento di selezione della telecamera

Confronta tutti i nostri modelli di termocamera core in un unico posto.

Strumento di selezione delle lenti Boson

Immettere i parametri target per ricevere la lunghezza focale consigliata dell'obiettivo.

Visita il Centro di supporto per ricevere assistenza sui tuoi prodotti OEM Teledyne FLIR o invia un ticket di supporto, visitando il nostro Centro di supporto tecnico.

Prodotti correlati