Boson SX8
Boson® SX8 è il primo modulo termocamera al mondo a infrarossi a onde lunghe (LWIR) non raffreddata, senza ITAR e conforme NDAA, per la produzione di volumi elevati, che offre una risoluzione SXGA (1280 × 1024) con un microbolometro pixel-pitch da 8 micron (μm). Progettato per ridurre al minimo dimensioni, peso e potenza (SWaP), Boson SX8 migliora la consapevolezza del contesto in un fattore di forma compatto e pronto per l’integrazione.
Progettato appositamente per integrazioni industriali, commerciali e di difesa, Boson SX8 offre 4 volte più pixel rispetto a un modulo VGA 640 × 512, estendendo la portata di rilevamento, riconoscimento e identificazione (DRI) e fornendo immagini chiare a lunghe distanze. Molteplici opzioni di obiettivi, tra cui un obiettivo con zoom continuo integrato in fabbrica, supportano un’ampia gamma di piattaforme, da sistemi non equipaggiati e anti-UAS a cercatori, sicurezza perimetrale, potenziamento visivo e dispositivi palmari. Grazie alle prestazioni ad alta velocità e all'uscita SXGA, Boson SX8 aiuta gli operatori a vedere di più, vedere più lontano e fare di più.
Boson SX8 aiuta ad accelerare lo sviluppo e a ridurre il rischio di integrazione con un’interfaccia grafica utente (GUI) disponibile, configurazioni di obiettivi senza germani e compatibilità con i prodotti digitali intelligenti Prism™ OEM di Teledyne FLIR. Prodotto su larga scala negli Stati Uniti, offre un minor rischio per la catena di fornitura, un’elevata affidabilità e un supporto di livello mondiale da parte di un fornitore fidato di volumi, stabilendo un nuovo standard per la termografia ottimizzata SWaP.
Presentazione del lancio di Boson SX8 | Panoramica completa del prodotto
Presentazione di Boson SX8
Sorveglianza
Droni
Anti-drone
Intervallo di ripresa
Guida nel deserto
Sorveglianza all'aperto
Motocicletta

VEDERE IL QUADRO PIÙ AMPIO CON S-XGA LWIR
Nitidezza 1280 × 1024 ad alte prestazioni in un pacchetto ottimizzato per SWaP
- Nuovo pixel pitch da 8 μ m ottimizzato SWaP
- Risoluzione 1280 × 1024 (SXGA) leader del mercato
- 30 Hz e 60 Hz con roadmap per opzioni frame rate più elevate

RAZIONALIZZA LO SVILUPPO DI TERMOCAMERE INTELLIGENTI
Design pronto per l’integrazione e pronto per l’IA
- Disponibile GUI Boson SX8
- Più opzioni di ottica, compresi i modelli Ge-free
- Compatibile con i prodotti digitali intelligenti Prism
- Opzione obiettivo CZ compatto e integrato in fabbrica

LA PROMESSA DEL MARCHIO TELEDYNE FLIR E LA PRODUZIONE AFFIDABILE
Un partner di sviluppo affidabile e un fornitore a basso rischio
- Supporto e assistenza di prim’ordine
- Senza ITAR e conforme NDAA
- Produzione ad alto volume negli Stati Uniti
- Classificato secondo la giurisdizione del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti come EAR 6A003.b.4.b
Trova modelli
Results:
| Prodotto | Resolution | Frame Rate | Pixel Pitch (μm) | FOV Horizontal | Temperature Measurement | Stato | Confronta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boson SX8 CZ, 15-75 mm2686-350-CZ |
1280 x 1024 | 60Hz default; 30 Hz runtime selectable | 8 µm | No | In Production Richiesta informazioni |
|
|
Boson SX8, 24° (HFOV) 24 mm801280A0024-6IXAAA |
1280 x 1024 | 60 Hz (30 Hz con mediatore o frame-skip) | 8 µm | 24° | No | In Production Richiesta informazioni |
|
Boson SX8, 32° (HFOV) 18 mm801280A0032-6IXAAA |
1280 x 1024 | 60 Hz (30 Hz con mediatore o frame-skip) | 8 µm | 32° | No | In Production Richiesta informazioni |
|
Boson SX8, 50° (HFOV) 12 mm801280A0050-6IXAAA |
1280 x 1024 | 60 Hz (30 Hz con mediatore o frame-skip) | 8 µm | 50° | No | In Production Richiesta informazioni |
|
Risorse e supporto
Articoli e white paper scritti da esperti OEM di Teledyne FLIR per aiutarti a integrare i tuoi prodotti OEM di Teledyne FLIR.
Per domande tecniche, trova le risposte visitando le nostre FAQ all’indirizzo: flir.custhelp.com
Articolo
VGA rispetto a SXGA Termografia: Cosa significa una risoluzione più elevata per portata, ottica e IA
Per saperne di piùWhitepaper
Considerazioni sulla progettazione di sensori termici a infrarossi per la difesa contro i droni
Per saperne di piùNota applicativa
Una guida all'integrazione di ottiche termiche a basso costo: Cosa sapere per le applicazioni nei settori della difesa e dei veicoli autonomi
Per saperne di piùWhitepaper
Utilizzo dei dati sintetici per accelerare lo sviluppo di modelli di percezione dell'intelligenza artificiale per il rilevamento di oggetti
Per saperne di piùLe risorse seguenti sono condivise da tutti i modelli di questa famiglia di prodotti.
Boson SX8 Datasheet
Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150
Boson REACH - Declaration of Compliance
BosonSX8 GUI User Guide, Rev 100
IDD CAD Boson SX8, 12mm-f1.0, 50-deg HFOV STEP
IDD CAD Boson SX8, 18mm-f1.0, 32-deg HFOV STEP File
IDD CAD Boson SX8, 24mm-f1.0, 24-deg HFOV
Integrare i moduli termocamera OEM Teledyne FLIR è più facile che mai con la nostra libreria di video dimostrativi e molto altro!
Strumento di selezione della telecamera
Confronta tutti i nostri modelli di termocamera core in un unico posto.
Strumento di selezione delle lenti Boson
Immettere i parametri target per ricevere la lunghezza focale consigliata dell'obiettivo.
Visita il Centro di supporto per ricevere assistenza sui tuoi prodotti OEM Teledyne FLIR o invia un ticket di supporto, visitando il nostro Centro di supporto tecnico.