Carrello

Aggiunto al carrello

Vai al carrello

Il tuo ordine è idoneo per la spedizione gratuita entro 2 giorni e per i resi facili

1280 × 1024 Risoluzione, 8 micron, modulo termocamera LWIR ottimizzato SWaP

Boson SX8

Boson® SX8 è il primo modulo termocamera al mondo a infrarossi a onde lunghe (LWIR) non raffreddata, senza ITAR e conforme NDAA, per la produzione di volumi elevati, che offre una risoluzione SXGA (1280 × 1024) con un microbolometro pixel-pitch da 8 micron (μm). Progettato per ridurre al minimo dimensioni, peso e potenza (SWaP), Boson SX8 migliora la consapevolezza del contesto in un fattore di forma compatto e pronto per l’integrazione.

Progettato appositamente per integrazioni industriali, commerciali e di difesa, Boson SX8 offre 4 volte più pixel rispetto a un modulo VGA 640 × 512, estendendo la portata di rilevamento, riconoscimento e identificazione (DRI) e fornendo immagini chiare a lunghe distanze. Molteplici opzioni di obiettivi, tra cui un obiettivo con zoom continuo integrato in fabbrica, supportano un’ampia gamma di piattaforme, da sistemi non equipaggiati e anti-UAS a cercatori, sicurezza perimetrale, potenziamento visivo e dispositivi palmari. Grazie alle prestazioni ad alta velocità e all'uscita SXGA, Boson SX8 aiuta gli operatori a vedere di più, vedere più lontano e fare di più.

Boson SX8 aiuta ad accelerare lo sviluppo e a ridurre il rischio di integrazione con un’interfaccia grafica utente (GUI) disponibile, configurazioni di obiettivi senza germani e compatibilità con i prodotti digitali intelligenti Prism™ OEM di Teledyne FLIR. Prodotto su larga scala negli Stati Uniti, offre un minor rischio per la catena di fornitura, un’elevata affidabilità e un supporto di livello mondiale da parte di un fornitore fidato di volumi, stabilendo un nuovo standard per la termografia ottimizzata SWaP.

Boson SX8


Presentazione del lancio di Boson SX8 | Panoramica completa del prodotto


Presentazione di Boson SX8


Sorveglianza


Droni


Anti-drone


Intervallo di ripresa


Guida nel deserto


Sorveglianza all'aperto


Motocicletta

VEDERE IL QUADRO PIÙ AMPIO CON S-XGA LWIR

Nitidezza 1280 × 1024 ad alte prestazioni in un pacchetto ottimizzato per SWaP

  • Nuovo pixel pitch da 8 μ m ottimizzato SWaP
  • Risoluzione 1280 × 1024 (SXGA) leader del mercato
  • 30 Hz e 60 Hz con roadmap per opzioni frame rate più elevate

RAZIONALIZZA LO SVILUPPO DI TERMOCAMERE INTELLIGENTI

Design pronto per l’integrazione e pronto per l’IA

  • Disponibile GUI Boson SX8
  • Più opzioni di ottica, compresi i modelli Ge-free
  • Compatibile con i prodotti digitali intelligenti Prism
  • Opzione obiettivo CZ compatto e integrato in fabbrica

LA PROMESSA DEL MARCHIO TELEDYNE FLIR E LA PRODUZIONE AFFIDABILE

Un partner di sviluppo affidabile e un fornitore a basso rischio

  • Supporto e assistenza di prim’ordine
  • Senza ITAR e conforme NDAA
  • Produzione ad alto volume negli Stati Uniti
  • Classificato secondo la giurisdizione del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti come EAR 6A003.b.4.b

Trova modelli

FOV Horizontal

Mostra tutti

Results:

Reset Filters
Visualizzazione di 4 results
Prodotto Resolution Frame Rate Pixel Pitch (μm) FOV Horizontal Temperature Measurement Stato Confronta
Boson SX8 CZ, 15-75 mm
2686-350-CZ
1280 x 1024 60Hz default; 30 Hz runtime selectable 8 µm No In Production Richiesta informazioni Boson SX8
Boson SX8, 24° (HFOV) 24 mm
801280A0024-6IXAAA
1280 x 1024 60 Hz (30 Hz con mediatore o frame-skip) 8 µm 24° No In Production Richiesta informazioni Boson SX8
Boson SX8, 32° (HFOV) 18 mm
801280A0032-6IXAAA
1280 x 1024 60 Hz (30 Hz con mediatore o frame-skip) 8 µm 32° No In Production Richiesta informazioni Boson SX8
Boson SX8, 50° (HFOV) 12 mm
801280A0050-6IXAAA
1280 x 1024 60 Hz (30 Hz con mediatore o frame-skip) 8 µm 50° No In Production Richiesta informazioni Boson SX8

Resources & Support

Articoli e white paper scritti da esperti OEM di Teledyne FLIR per aiutarti a integrare i tuoi prodotti OEM di Teledyne FLIR.

Per domande tecniche, trova le risposte visitando le nostre FAQ all’indirizzo: flir.custhelp.com

Articolo

VGA vs. SXGA Thermal Imaging: What Higher Resolution Means for Range, Optics, and AI

Per saperne di più

Whitepaper

Considerazioni sulla progettazione di sensori termici a infrarossi per la difesa contro i droni

Per saperne di più

Nota applicativa

A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications

Per saperne di più

Whitepaper

How to Use Automated Synthetic Data Generation in AI Model Development for Object Detection

Per saperne di più

Le risorse seguenti sono condivise da tutti i modelli di questa famiglia di prodotti.

Boson SX8 Datasheet

Datasheet

Download

Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150

Certification

Download

Boson REACH - Declaration of Compliance

Certification

Download

BosonSX8 GUI User Guide, Rev 100

Quick Start Guide

Download

IDD CAD Boson SX8, 12mm-f1.0, 50-deg HFOV STEP

STEP File

Download

IDD CAD Boson SX8, 18mm-f1.0, 32-deg HFOV STEP File

STEP File

Download

IDD CAD Boson SX8, 24mm-f1.0, 24-deg HFOV

STEP File

Download

Integrare i moduli termocamera OEM Teledyne FLIR è più facile che mai con la nostra libreria di video dimostrativi e molto altro!

3rd Party Lens Calibration with FLIR Boson and Boson+
AGC Tuning with FLIR Boson and Boson+
MIPI Integration with FLIR Boson and Boson+
Setting Up Radiometry with FLIR Boson and Boson+
Software Integration with FLIR Boson and Boson+
Video Interfaces with FLIR Boson and Boson+
Your Guide to Boson+ GUI 4.2
How to Interface with FLIR Boson and Boson+
How to Choose a Lens for a Thermal Camera
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP

Strumento di selezione della telecamera

Confronta tutti i nostri modelli di termocamera core in un unico posto.

Strumento di selezione delle lenti Boson

Immettere i parametri target per ricevere la lunghezza focale consigliata dell'obiettivo.

Visita il Centro di supporto per ricevere assistenza sui tuoi prodotti OEM Teledyne FLIR o invia un ticket di supporto, visitando il nostro Centro di supporto tecnico.

Prodotti correlati

IL VANTAGGIO DI FLIR TELEDYNE

L'integrazione dei moduli per termocamere Teledyne FLIR è ora più semplice con la nostra libreria di video esplicativi, note applicative e il nostro centro di assistenza completa con disegni di prodotti, schede tecniche e altro ancora!

Per saperne di più

Request Info