Progettato appositamente per integrazioni industriali, commerciali e di difesa, Boson SX8 offre 4 volte più pixel rispetto a un modulo VGA 640 × 512, estendendo la portata di rilevamento, riconoscimento e identificazione (DRI) e fornendo immagini chiare a lunghe distanze. Molteplici opzioni di obiettivi, tra cui un obiettivo con zoom continuo integrato in fabbrica, supportano un’ampia gamma di piattaforme, da sistemi non equipaggiati e anti-UAS a cercatori, sicurezza perimetrale, potenziamento visivo e dispositivi palmari. Grazie alle prestazioni ad alta velocità e all'uscita SXGA, Boson SX8 aiuta gli operatori a vedere di più, vedere più lontano e fare di più.
Boson SX8 aiuta ad accelerare lo sviluppo e a ridurre il rischio di integrazione con un’interfaccia grafica utente (GUI) disponibile, configurazioni di obiettivi senza germani e compatibilità con i prodotti digitali intelligenti Prism™ OEM di Teledyne FLIR. Prodotto su larga scala negli Stati Uniti, offre un minor rischio per la catena di fornitura, un’elevata affidabilità e un supporto di livello mondiale da parte di un fornitore fidato di volumi, stabilendo un nuovo standard per la termografia ottimizzata SWaP.
VEDI IL QUADRO GENERALE CON SXGA LWIR
Nitidezza 1280 × 1024 ad alte prestazioni in un pacchetto ottimizzato per SWaP
RAZIONALIZZA LO SVILUPPO DI TERMOCAMERE INTELLIGENTI
Design pronto per l’integrazione e pronto per l’IA
LA PROMESSA DEL MARCHIO TELEDYNE FLIR E LA PRODUZIONE AFFIDABILE
Un partner di sviluppo affidabile e un fornitore a basso rischio
Specifiche
Radiometry
- Temperature Measurement
- No
Imaging & Optical
- f-number
- 1,0
- FOV - Horizontal
- 32°
- Frame Rate
- 60 Hz (30 Hz con mediatore o frame-skip)
- Frame Sync
- Sincronizzazione libera o esterna (tempo di esecuzione selezionabile)
- Non-Uniformity Correction (NUC)
- Calibrato in fabbrica; FFC aggiornati con FLIR Silent Shutterless NUC (SSN™)
- Pixel Pitch
- 8 µm
- Resolution
- 1280 x 1024
- Sensitivity [NEdT]
- Industriale: ≤35 mK
Professional: ≤45 mK
(filtri di fabbrica abilitati)
- Spectral Band
- Infrarosso a onde lunghe, nominali da 8 µm a 14 µm
Connections & Communications
- Camera Control Channels
- I2C
- Connector
- Hirose DF40C-50DP-0,4 V(51), scheda-scheda a 50 pin
- Peripheral Channels
- I2C
- Video Channels
- MIPI CSI-2 v1.2 (D-PHY v1.2); 2 corsie dati a 720 Mbps/corsia (4 corsie sulla roadmap)
Electrical
- Input Voltage
- 3,3 V CC (nominale, ±5%)
- Power Consumption
- < 2,25 W (termocamera completa, dipendente da configurazione e temperatura)
Mechanical
- Precision Mounting Holes
- Dissipatore: M1,2 x 0,25
Accessorio: M1,6 x 0,35
- Size (L x W x H)
- 31,6 x 31,6 x 19,9 mm (senza obiettivo)
- Weight
- 22,5 g senza obiettivo, con otturatore (stima CAD)
Environmental & Approvals
- Compliance and Certifications
- EAR
6A003.b.4.b
conforme
alla normativa
RoHS conforme alla normativa NDAA ITAR
- Non-Operating Temperature Range
- Da -50 °C a +85 °C
- Operating Temperature Range
- Da -40 °C a +80 °C
- Operational Altitude
- 12 km (altitudine massima di un aereo di linea commerciale o piattaforma aerea)
- Shock
- 1.500 g a 0,5 ms; 500 g a 0,8 ms; 250 g a 1,5 ms (mezzo sinusoidale, tutti e 6 gli assi)
- Solar protection
- Sì, se integrato con l’obiettivo di fabbrica
Export Designations
- ECCN Code
- 6A003.b.4.b
Resources & Support
Articoli e white paper scritti da esperti OEM di Teledyne FLIR per aiutarti a integrare i tuoi prodotti OEM di Teledyne FLIR.
Per domande tecniche, trova le risposte visitando le nostre FAQ all’indirizzo: flir.custhelp.com
Articolo
VGA vs. SXGA Thermal Imaging: What Higher Resolution Means for Range, Optics, and AI
Per saperne di piùWhitepaper
Considerazioni sulla progettazione di sensori termici a infrarossi per la difesa contro i droni
Per saperne di piùNota applicativa
A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications
Per saperne di piùWhitepaper
How to Use Automated Synthetic Data Generation in AI Model Development for Object Detection
Per saperne di piùLe risorse seguenti sono condivise da tutti i modelli di questa famiglia di prodotti.
Boson SX8 Datasheet
Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150
Boson REACH - Declaration of Compliance
BosonSX8 GUI User Guide, Rev 100
IDD CAD Boson SX8, 12mm-f1.0, 50-deg HFOV STEP
IDD CAD Boson SX8, 18mm-f1.0, 32-deg HFOV STEP File
IDD CAD Boson SX8, 24mm-f1.0, 24-deg HFOV
Integrare i moduli termocamera OEM Teledyne FLIR è più facile che mai con la nostra libreria di video dimostrativi e molto altro!
Strumento di selezione della telecamera
Confronta tutti i nostri modelli di termocamera core in un unico posto.
Strumento di selezione delle lenti Boson
Immettere i parametri target per ricevere la lunghezza focale consigliata dell'obiettivo.
Visita il Centro di supporto per ricevere assistenza sui tuoi prodotti OEM Teledyne FLIR o invia un ticket di supporto, visitando il nostro Centro di supporto tecnico.