Carrello

Aggiunto al carrello

Vai al carrello

Il tuo ordine è idoneo per la spedizione gratuita entro 2 giorni e per i resi facili

FLIR PTU-D300E

Modello: D300E-SS-GG-000-SS
product image

Key Specs

Top Payload Capacity
Side Payload Capacity
20 lbs / 9.1 kg
40 lbs / 18.1 kg
In Production

Specifiche

Elettrico

Tensione di alimentazione
12-30 V DC non stabilizzata (prestazioni di velocità e coppia migliori a 30 V DC)

Meccanico

Montaggio carico utile
Single/dual-side mount, top mount

Esporta designazioni

Codice ECCN
EAR99

Resources & Support

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

DP_PTU_windows_control

Firmware Download

Download

FLIR PTU Finder

Firmware Download

Download

Le risorse seguenti sono condivise da tutti i modelli di questa famiglia di prodotti.

PTU-D48E-D100E-D300E-Manual

User Manual

Download

E Series Gamepad Control

User Manual

Download

E-Series-Command-Reference-Manual

User Manual

Download

PTU-D300E-Config-2014

Configuration Guide

Download

PTU-D300E-ISM-Config-2013

Configuration Guide

Download

PTU-manual-CommandReference

User Manual

Download

Visita il Centro di supporto per ricevere assistenza sui tuoi prodotti OEM Teledyne FLIR o invia un ticket di supporto, visitando il nostro Centro di supporto tecnico.

Prodotti correlati