Sfrutta la toolchain proprietaria di Teledyne per la generazione di dati sintetici in grado di generare milioni di esempi pronti per l’apprendimento automatico di oggetti militari e civili in ambienti, condizioni meteorologiche e bande spettrali diversificati. Sfruttando funzionalità grafiche avanzate, AIMMGen è in grado di generare immagini per scenari complessi per veicoli autonomi, o simulare oggetti militari attuali che sono quasi impossibili da catturare nel mondo reale. AIMMGen genera dati di immagini sintetiche annotate in pochi minuti; in questo modo non è più necessario attendere settimane prima che i dati siano etichettati a mano.
La capacità di generazione dei modelli di AIMMGen è resa possibile da un sistema di ottimizzazione dell’intelligenza artificiale completamente automatizzato, unico nel suo genere, che produce modelli di alta qualità senza costose attività di apprendimento automatico. L'ottimizzazione viene eseguita su un'infrastruttura MLOps interna e flussi di lavoro automatizzati che sfruttano decenni di esperienza IA/ML per generare modelli di rilevamento e riconoscimento di oggetti di alta qualità. I modelli vengono quindi convalidati automaticamente sui dati del caso di prova forniti dal cliente o sfruttando un ampio data lake sintetico.
Lo sviluppo conveniente consente il rilascio di modelli nuovi o aggiornati in pochi giorni in risposta a nuovi requisiti di attività, classi di obiettivi o condizioni, rendendo il modello a prova di futuro man mano che la missione si evolve.
GENERAZIONE ILLIMITATA DI DATI DI OGGETTI SINTETICI
Risparmia tempo e costi con milioni di immagini sintetiche senza ITAR ed etichettate automaticamente
SET DI DATI UTILIZZATI PER L’ADDESTRAMENTO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE SPECIFICI PER L’APPLICAZIONE
Personalizza i set di dati per affrontare applicazioni specifiche, assicurando un apprendimento efficiente e mirato
ADDESTRAMENTO, CONVALIDA E OTTIMIZZAZIONE AUTOMATIZZATI DEI MODELLI AI IN SEDE
Passa direttamente alla distribuzione con una soluzione di intelligenza artificiale/apprendimento automatico ad alte prestazioni a una frazione dello sforzo ingegneristico tradizionale

GENERAZIONE ILLIMITATA DI DATI DI OGGETTI SINTETICI
Risparmia tempo e costi con milioni di immagini sintetiche senza ITAR ed etichettate automaticamente
- Posizione, tipo di bersaglio, meteo e ambiente variabili
- Copre le bande spettrali attraverso gli spettri visibile, SWIR, MWIR e LWIR
- Annotazioni automatiche delle immagini

SET DI DATI UTILIZZATI PER L’ADDESTRAMENTO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE SPECIFICI PER L’APPLICAZIONE
Personalizza i set di dati per affrontare applicazioni specifiche, garantendo un apprendimento efficiente e mirato
- Migliaia di oggetti civili e militari
Veicolo, strutture, persone, aerei, marini e altre classi
Servizi personalizzati per incorporare nuovi obiettivi e condizioni

FORMAZIONE, CONVALIDA E OTTIMIZZAZIONE AUTOMATIZZATA DEI MODELLI AI ON-PREMISE
Passa direttamente alla distribuzione con una soluzione AI/ML ad alte prestazioni a una frazione dello sforzo ingegneristico tradizionale
- Modelli ottimizzati generati tramite un'infrastruttura cloud MLOps privata e sicura per i dati
- La libreria di modelli ad alte prestazioni include Pelee2, PeleeX, Yolov10, Prism SKR e modelli futuri
- Convalida le prestazioni del modello sia su dati sintetici che reali
Specifiche
- Part Number
- 110-0200-25
Resources & Support
Articoli e white paper scritti da esperti OEM di Teledyne FLIR per aiutarti a integrare i tuoi prodotti OEM di Teledyne FLIR.
Per domande tecniche, trova le risposte visitando le nostre FAQ all’indirizzo: flir.custhelp.com
Webinar
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration
Guarda oraWhitepaper
How to Use Automated Synthetic Data Generation in AI Model Development for Object Detection
Per saperne di piùLe risorse seguenti sono condivise da tutti i modelli di questa famiglia di prodotti.
Prism AIMMGen Datasheet
Integrare i moduli termocamera OEM Teledyne FLIR è più facile che mai con la nostra libreria di video dimostrativi e molto altro!
Strumento di selezione della telecamera
Confronta tutti i nostri modelli di termocamera core in un unico posto.
Visita il Centro di supporto per ricevere assistenza sui tuoi prodotti OEM Teledyne FLIR o invia un ticket di supporto, visitando il nostro Centro di supporto tecnico.