Progettato appositamente per integrazioni industriali, commerciali e di difesa, Boson SX8 offre 4 volte più pixel rispetto a un modulo VGA 640 × 512, estendendo la portata di rilevamento, riconoscimento e identificazione (DRI) e fornendo immagini chiare a lunghe distanze. Molteplici opzioni di obiettivi, tra cui un obiettivo con zoom continuo integrato in fabbrica, supportano un’ampia gamma di piattaforme, da sistemi non equipaggiati e anti-UAS a cercatori, sicurezza perimetrale, potenziamento visivo e dispositivi palmari. Grazie alle prestazioni ad alta velocità e all'uscita SXGA, Boson SX8 aiuta gli operatori a vedere di più, vedere più lontano e fare di più.
Boson SX8 aiuta ad accelerare lo sviluppo e a ridurre il rischio di integrazione con un’interfaccia grafica utente (GUI) disponibile, configurazioni di obiettivi senza germani e compatibilità con i prodotti digitali intelligenti Prism™ OEM di Teledyne FLIR. Prodotto su larga scala negli Stati Uniti, offre un minor rischio per la catena di fornitura, un’elevata affidabilità e un supporto di livello mondiale da parte di un fornitore fidato di volumi, stabilendo un nuovo standard per la termografia ottimizzata SWaP.
VEDI IL QUADRO GENERALE CON SXGA LWIR
Nitidezza 1280 × 1024 ad alte prestazioni in un pacchetto ottimizzato per SWaP
RAZIONALIZZA LO SVILUPPO DI TERMOCAMERE INTELLIGENTI
Design pronto per l’integrazione e pronto per l’IA
LA PROMESSA DEL MARCHIO TELEDYNE FLIR E LA PRODUZIONE AFFIDABILE
Un partner di sviluppo affidabile e un fornitore a basso rischio
Specifiche
Performance
- Thermal Spectral Range
- Longwave infrared; 7.5 µm – 14 µm
Radiometry
- Temperature Accuracy
- ±5° C accuracy or less, depending upon operating conditions.
- Temperature Measurement
- No
Imaging & Optical
- Boresight Drift Through Zoom
- < 0.10mm
- Digital Zoom
- 8x
- Distortion
- WFOV <7%; NFOV < 3%
- Focal Length
- NFOV = 75mm +4% / -0%; WFOV = 15mm +0% / -4%.
- Frame Rate
- 60Hz default; 30 Hz runtime selectable
- Image Orientation
- Adjustable (vertical flip and/or horizontal flip)
- Minimum Focus Distance
- NFOV > 18M
WFOV > 3M
- Non-Uniformity Correction (NUC)
- Factory calibrated; updated FFCs with FLIR’s Silent Shutterless NUC (SSN™), Standard configuration also includes physical shutter
- Optical Continuous Zoom
- 5.35x
- Parfocality
- At 20°C the lens shall stay in focus thru zoom within 1/4-wave at 10.6um
- Pixel Pitch
- 8 µm
- Relative Illumination
- NFOV = 70%
WFOV = 96%
- Resolution
- 1280 x 1024
- Scene Dynamic Range
- to 140 °C (high gain)
- Sensitivity [NEdT]
- Industriale: ≤35 mK
Professional: ≤45 mK
(filtri di fabbrica abilitati)
- Symbol overlay
- Re-writable each frame; alpha blending for translucent overlay
- Time to Focus
- < 0.5 sec
- Time to Zoom
- < 1.5 sec
Connections & Communications
- Camera Control Channels
- UART, USB or I2C
- Peripheral Channels
- I2C, SPI, SDIO
- Sensor Video Channels
- CMOS, MIPI or USB3
- Serial Communication
- The following serial communications shall be set: RS232, 38400 baud, 1 stop bit, 8 data bits, no parity
Electrical
- Power Supply
- Nominal voltage 12V ± 1V
Mechanical
- Size (L x W x H)
- 110 (L) x 84.3 (w) x 84.3 (h) mm
- Weight
- 530g
Environmental & Approvals
- Design and Construction
- Lens assembly to meet MIL-STD-1472 and MIL-HDBK-1686
- DLC Option
- With DLC front coating, lens to withstand Humidity, Severe Abrasion, and Salt Fog Exposure
- ESS Thermal
- Lens assembly to be subjected to -35 °C to +70 °C temperature extremes with a maximum of 5 deg/min ramp rate and a minimum dwell of 60min at each temperature extreme
- ESS Vibration
- Random vibration, from 10 Hz to 500 Hz with the following vibration profile along the optical axis for a minimum of 10 minutes:
at 10 Hz, 0.01 G2/Hz
at 50 Hz, 0.01 G2/Hz
at 80 Hz, 0.04 G2/Hz
at 350 Hz, 0.04 G2/Hz
at 500 Hz, 0.01 G2/Hz
- Focus Over Temperature
- Maintain focus from -35 °C to 70 °C
- IP Rating [At Front of Lens]
- IP67
- Non-Operating Temperature Range
- -40 °C to 80 °C (-40 °F to 176 °F)
- Operating Temperature Range
- -35 °C to 70 °C (-31 °F to 158 °F)
- Operational Altitude
- 12 km (max altitude of a commercial airliner or airborne platform)
- Shock
- 9G with 11msec half-sine pulse, minimum 3 pulses for each of 3 axes
- Solar protection
- Lens attenuates solar energy below pass band.
- Spectrally Weighted Lens Transmittance
- HEAR L1: >/= 75% for band 8-12 µm
DLC L1: >/= 70% for band 8-12 µm
Resources & Support
Articoli e white paper scritti da esperti OEM di Teledyne FLIR per aiutarti a integrare i tuoi prodotti OEM di Teledyne FLIR.
Per domande tecniche, trova le risposte visitando le nostre FAQ all’indirizzo: flir.custhelp.com
Articolo
VGA vs. SXGA Thermal Imaging: What Higher Resolution Means for Range, Optics, and AI
Per saperne di piùWhitepaper
Considerazioni sulla progettazione di sensori termici a infrarossi per la difesa contro i droni
Per saperne di piùNota applicativa
A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications
Per saperne di piùWhitepaper
How to Use Automated Synthetic Data Generation in AI Model Development for Object Detection
Per saperne di piùLe risorse seguenti sono condivise da tutti i modelli di questa famiglia di prodotti.
Boson SX8 CZ Datasheet
Boson SX8 Datasheet
Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150
Boson REACH - Declaration of Compliance
BosonSX8 GUI User Guide, Rev 100
IDD CAD Boson SX8, 12mm-f1.0, 50-deg HFOV STEP
IDD CAD Boson SX8, 18mm-f1.0, 32-deg HFOV STEP File
IDD CAD Boson SX8, 24mm-f1.0, 24-deg HFOV
Integrare i moduli termocamera OEM Teledyne FLIR è più facile che mai con la nostra libreria di video dimostrativi e molto altro!
Strumento di selezione della telecamera
Confronta tutti i nostri modelli di termocamera core in un unico posto.
Strumento di selezione delle lenti Boson
Immettere i parametri target per ricevere la lunghezza focale consigliata dell'obiettivo.
Visita il Centro di supporto per ricevere assistenza sui tuoi prodotti OEM Teledyne FLIR o invia un ticket di supporto, visitando il nostro Centro di supporto tecnico.