Carrello

Aggiunto al carrello

Vai al carrello

Il tuo ordine è idoneo per la spedizione gratuita entro 2 giorni e per i resi facili

Boson® SX8 è il primo modulo termocamera al mondo a infrarossi a onde lunghe (LWIR) non raffreddata, senza ITAR e conforme NDAA, per la produzione di volumi elevati, che offre una risoluzione SXGA (1280 × 1024) con un microbolometro pixel-pitch da 8 micron (μm). Progettato per ridurre al minimo dimensioni, peso e potenza (SWaP), Boson SX8 migliora la consapevolezza del contesto in un fattore di forma compatto e pronto per l’integrazione.

Progettato appositamente per integrazioni industriali, commerciali e di difesa, Boson SX8 offre 4 volte più pixel rispetto a un modulo VGA 640 × 512, estendendo la portata di rilevamento, riconoscimento e identificazione (DRI) e fornendo immagini chiare a lunghe distanze. Molteplici opzioni di obiettivi, tra cui un obiettivo con zoom continuo integrato in fabbrica, supportano un’ampia gamma di piattaforme, da sistemi non equipaggiati e anti-UAS a cercatori, sicurezza perimetrale, potenziamento visivo e dispositivi palmari. Grazie alle prestazioni ad alta velocità e all'uscita SXGA, Boson SX8 aiuta gli operatori a vedere di più, vedere più lontano e fare di più.

Boson SX8 aiuta ad accelerare lo sviluppo e a ridurre il rischio di integrazione con un’interfaccia grafica utente (GUI) disponibile, configurazioni di obiettivi senza germani e compatibilità con i prodotti digitali intelligenti Prism™ OEM di Teledyne FLIR. Prodotto su larga scala negli Stati Uniti, offre un minor rischio per la catena di fornitura, un’elevata affidabilità e un supporto di livello mondiale da parte di un fornitore fidato di volumi, stabilendo un nuovo standard per la termografia ottimizzata SWaP.

VEDI IL QUADRO GENERALE CON SXGA LWIR

Nitidezza 1280 × 1024 ad alte prestazioni in un pacchetto ottimizzato per SWaP

RAZIONALIZZA LO SVILUPPO DI TERMOCAMERE INTELLIGENTI

Design pronto per l’integrazione e pronto per l’IA

LA PROMESSA DEL MARCHIO TELEDYNE FLIR E LA PRODUZIONE AFFIDABILE

Un partner di sviluppo affidabile e un fornitore a basso rischio

Specifiche

Radiometry

Temperature Measurement
No

Imaging & Optical

f-number
1,0
FOV - Horizontal
24°
Frame Rate
60 Hz (30 Hz con mediatore o frame-skip)
Frame Sync
Sincronizzazione libera o esterna (tempo di esecuzione selezionabile)
Non-Uniformity Correction (NUC)
Calibrato in fabbrica; FFC aggiornati con FLIR Silent Shutterless NUC (SSN™)
Pixel Pitch
8 µm
Resolution
1280 x 1024
Sensitivity [NEdT]
Industriale: ≤35 mK
Professional: ≤45 mK
(filtri di fabbrica abilitati)
Spectral Band
Infrarosso a onde lunghe, nominali da 8 µm a 14 µm

Connections & Communications

Camera Control Channels
I2C
Connector
Hirose DF40C-50DP-0,4 V(51), scheda-scheda a 50 pin
Peripheral Channels
I2C
Video Channels
MIPI CSI-2 v1.2 (D-PHY v1.2); 2 corsie dati a 720 Mbps/corsia (4 corsie sulla roadmap)

Electrical

Input Voltage
3,3 V CC (nominale, ±5%)
Power Consumption
< 2,25 W (termocamera completa, dipendente da configurazione e temperatura)

Mechanical

Precision Mounting Holes
Dissipatore: M1,2 x 0,25
Accessorio: M1,6 x 0,35
Size (L x W x H)
31,6 x 31,6 x 19,9 mm (senza obiettivo)
Weight
22,5 g senza obiettivo, con otturatore (stima CAD)

Environmental & Approvals

Compliance and Certifications
EAR
6A003.b.4.b
conforme
alla normativa
RoHS conforme alla normativa NDAA ITAR
Non-Operating Temperature Range
Da -50 °C a +85 °C
Operating Temperature Range
Da -40 °C a +80 °C
Operational Altitude
12 km (altitudine massima di un aereo di linea commerciale o piattaforma aerea)
Shock
1.500 g a 0,5 ms; 500 g a 0,8 ms; 250 g a 1,5 ms (mezzo sinusoidale, tutti e 6 gli assi)
Solar protection
Sì, se integrato con l’obiettivo di fabbrica

Export Designations

ECCN Code
6A003.b.4.b

Resources & Support

Articoli e white paper scritti da esperti OEM di Teledyne FLIR per aiutarti a integrare i tuoi prodotti OEM di Teledyne FLIR.

Per domande tecniche, trova le risposte visitando le nostre FAQ all’indirizzo: flir.custhelp.com

Articolo

VGA vs. SXGA Thermal Imaging: What Higher Resolution Means for Range, Optics, and AI

Per saperne di più

Whitepaper

Considerazioni sulla progettazione di sensori termici a infrarossi per la difesa contro i droni

Per saperne di più

Nota applicativa

A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications

Per saperne di più

Whitepaper

How to Use Automated Synthetic Data Generation in AI Model Development for Object Detection

Per saperne di più

Le risorse seguenti sono condivise da tutti i modelli di questa famiglia di prodotti.

Boson SX8 Datasheet

Datasheet

Download

Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150

Certification

Download

Boson REACH - Declaration of Compliance

Certification

Download

BosonSX8 GUI User Guide, Rev 100

Quick Start Guide

Download

IDD CAD Boson SX8, 12mm-f1.0, 50-deg HFOV STEP

STEP File

Download

IDD CAD Boson SX8, 18mm-f1.0, 32-deg HFOV STEP File

STEP File

Download

IDD CAD Boson SX8, 24mm-f1.0, 24-deg HFOV

STEP File

Download

Integrare i moduli termocamera OEM Teledyne FLIR è più facile che mai con la nostra libreria di video dimostrativi e molto altro!

3rd Party Lens Calibration with FLIR Boson and Boson+
AGC Tuning with FLIR Boson and Boson+
MIPI Integration with FLIR Boson and Boson+
Setting Up Radiometry with FLIR Boson and Boson+
Software Integration with FLIR Boson and Boson+
Video Interfaces with FLIR Boson and Boson+
Your Guide to Boson+ GUI 4.2
How to Interface with FLIR Boson and Boson+
How to Choose a Lens for a Thermal Camera
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP

Strumento di selezione della telecamera

Confronta tutti i nostri modelli di termocamera core in un unico posto.

Strumento di selezione delle lenti Boson

Immettere i parametri target per ricevere la lunghezza focale consigliata dell'obiettivo.

Visita il Centro di supporto per ricevere assistenza sui tuoi prodotti OEM Teledyne FLIR o invia un ticket di supporto, visitando il nostro Centro di supporto tecnico.

Prodotti correlati