Carrello

Aggiunto al carrello

Vai al carrello

Il tuo ordine è idoneo per la spedizione gratuita entro 2 giorni e per i resi facili

La Lepton® XDS senza ITAR combina una termocamera radiometrica 160 × 120 Lepton 3.5 allineata in fabbrica con una telecamera a luce visibile da 5 MP in un modulo di facile integrazione dotato di software di elaborazione dei segnali immagine Prism™ ISP integrato. Il suo design ottimizzato per dimensioni, peso e potenza (SWaP) semplifica l’integrazione OEM per dispositivi mobili, elettronica compatta, edifici intelligenti, rilevamento incendi, analisi dell’occupazione e applicazioni di monitoraggio delle condizioni delle apparecchiature.

Prism ISP include la tecnologia brevettata MSX® di Teledyne FLIR, che sovrappone i dettagli dei bordi visibili alle immagini termiche per una maggiore chiarezza in tempo reale. Gli strumenti termografici includono regioni di interesse (ROI), spot meter, isoterme, tavolozze di colori regolabili e sovrapposizioni di misurazione aggiuntive. VividIR™, la tecnica di elaborazione delle immagini brevettata dagli OEM di Teledyne FLIR, offre nitidezza termica e dettagli superiori tipicamente associati a sensori QVGA più costosi.

Per la prima volta, Lepton XDS supporta anche il salvataggio delle immagini in formato JPEG radiometrico avanzato (RJPG), garantendo una compatibilità perfetta con il più ampio ecosistema software, tra cui FLIR Thermal Studio per la post-elaborazione e la generazione di report.

SNELLIRE L'INTEGRAZIONE DELL'OEM

Ottimizza il design e la pianificazione con il modulo a doppia telecamera intelligente e compatto

IMMAGINI DI QUALITÀ SUPERIORE CON PRISMA ISP

L'elaborazione avanzata e in tempo reale del segnale ottimizza l'immagine multispettrale

PRODUZIONE AD ALTO VOLUME

Sviluppo con il produttore leader del settore di termocamere per ridurre rischi, costi e tempi di commercializzazione





Lepton-XDS-PDP-Pillar1-Images-Streamline-OEM-Integration.jpg

SNELLIRE L'INTEGRAZIONE DELL'OEM

Ottimizza il design e la pianificazione con il modulo a doppia telecamera intelligente e compatto

  • Termocamera radiometrica 160x120 allineata in fabbrica e telecamera a luce visibile da 5MP
  • Accelera l'integrazione con l'accessorio Kit scheda di sviluppo
  • Dimensioni compatte e leggerezza 5,6 g con uscita USB

IMMAGINI DI QUALITÀ SUPERIORE CON PRISMA ISP

L'elaborazione avanzata e in tempo reale del segnale ottimizza l'immagine multispettrale

  • FLIR MSX e VividIR inclusi
  • Misurazioni e simbologia avanzate per ROI, spot meter e tavolozze di colori
  • Accesso ai formati di file JPEG radiometrici per un utilizzo ottimale nell'ecosistema FLIR

Lepton-XDS-PDP-Pillar2-Images-Prism-ISP.jpg

Lepton-XDS-PDP-Pillar3-Images-High-Volume-Production.jpg

PRODUZIONE AD ALTO VOLUME

Sviluppo con il produttore leader del settore di termocamere per ridurre rischi, costi e tempi di commercializzazione

  • Senza ITAR e classificato secondo la giurisdizione del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti come ECCN 6A003.b.4.b
  • Team di assistenza tecnica altamente qualificato disponibile per supportare l’integrazione
  • Metriche comprovate di garanzia della qualità dell'elettronica di consumo

Specifiche

Radiometry

Temperature Accuracy
Guadagno alto: Maggiore di ±5 °C (41 °F) o 5% (tipico)
Guadagno basso: Maggiore di ±10 °C (50 °F) o 10% (tipico)

Imaging & Optical

EO Camera Optics
EFL 1,57 mm, 98,2° HFOV, F/1/2,2
EO Camera Sensor
2592 x 1944 pixel (5 MP), passo 1,4 µm
EO Camera Video
640x480 a 30Hz
IMU
Nessuna IMU installata
IR Camera Optics
57° HFOV, f/1,1
IR Camera Video
8,7 Hz (applicazione commerciale esportabile)
Thermal Imaging Detector
Lepton 3,5 160 x 120 pixel, passo 12 µm
Thermal Sensitivity
<50 mK (0,050° C)

Electrical

Power Consumption
1,6 W in funzione, 1,9 W evento otturatore e 500 mW in standby

Mechanical

Size
29 x 26,7 x 8,8 mm (1,14 × 1,05 × 0,35 pollici)
Weight
Lepton 3,5 (senza presa) - 1,0 g (0,04 oz)
Sottogruppo XDS: 4,6 g (0,16 oz)
Peso totale: 5,6 g (0,20 oz)

Environmental & Approvals

Environmental Sealing
N/D
Non-Operating Temperature Range
Da -40 °C a +70 °C (da -40 °F a 158 °F)
Operating Temperature Range
Da 0 °C a +60 °C (da 32 °F a 140 °F)
Tested EMI Performance
FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Sottoparte B, Classe B

Export Designations

ECCN Code
6a993.b.4.b
Accessori compatibili
Schede di espansione

Resources & Support

Articoli e white paper scritti da esperti OEM di Teledyne FLIR per aiutarti a integrare i tuoi prodotti OEM di Teledyne FLIR.

Per domande tecniche, trova le risposte visitando le nostre FAQ all’indirizzo: flir.custhelp.com

Nota applicativa

Embedded Thermal Condition Monitoring for AI Data Center Infrastructure Using Lepton 3.1R

Per saperne di più

Orientamento tecnico

Trovare persone con un Lepton

Leggi la storia

Nota applicativa

Codice puntatore a spot Lepton

Leggi la storia

Orientamento tecnico

Presa multipla attivata a caldo con Lepton e WeMo

Leggi la storia

Le risorse seguenti sono condivise da tutti i modelli di questa famiglia di prodotti.

La scheda tecnica fornisce informazioni dettagliate.

  • Caratteristiche funzionali
  • Specifiche tecniche
  • Dati sulle prestazioni
  • Circuiti elettrici ed esterni
  • Raccomandazioni meccaniche

I disegni meccanici e i file 3D sono disponibili nei formati IDD+ e STEP.

Lepton Series Datasheet

Datasheet

Download

Lepton XDS Datasheet

Datasheet

Download

Lepton XDS Engineering Datasheet r100

Datasheet

Download

IDD LEPTON XDS Assembly, 160x120, 5MP

STEP File

Download

Lepton - RoHS - Declaration of Compliance - 500-0643-00-67 Rev 210

Certification

Download

Lepton REACH Declaration of Compliance

Certification

Download

Lepton Software IDD Rev 303

Lepton XDS Assembly Drawing Rev-A

Drawing

Download

How to Access FLIR MSX with Lepton
Thermopile Arrays VS Lepton Micro Thermal Camera Module
Radiometry with FLIR Lepton
SPI and I2C Communication Protocols for FLIR Lepton
How to Apply Dewarping on the FLIR Lepton 3.1R
Mechanical Interface Overview with FLIR Lepton
Image Pipeline and Optimization with FLIR Lepton
Electrical Specifications for FLIR Lepton
Video and Command Interfacing with FLIR Lepton

Integrare i moduli termocamera OEM Teledyne FLIR è più facile che mai con la nostra libreria di video dimostrativi e molto altro!

Strumento di selezione della telecamera

Confronta tutti i nostri modelli di termocamera core in un unico posto.

Visita il Centro di supporto per ricevere assistenza sui tuoi prodotti OEM Teledyne FLIR o invia un ticket di supporto, visitando il nostro Centro di supporto tecnico.

Prodotti correlati

FAI CRESCERE LA TUA ATTIVITÀ CON LEPTON

L'integrazione dei moduli per termocamere Teledyne FLIR è ora più semplice con la nostra libreria di video esplicativi, note applicative e il nostro centro di assistenza completa con disegni di prodotti, schede tecniche e altro ancora!

Per saperne di più

COS’È THERMAL BY FLIR?

Thermal by FLIR è un programma cooperativo di sviluppo e marketing di prodotti a supporto dei produttori OEM e degli innovatori di prodotto che utilizzano i sensori di imaging termico FLIR nei propri prodotti. Con Thermal by FLIR, possiamo aiutarti a creare la prossima innovazione che cambierà il mercato per far crescere la tua attività.

Per saperne di più