Codice puntatore a spot Lepton

Lepton® con radiometria fornisce dati precisi di misurazione della temperatura senza contatto in ogni pixel di immagine termica.
Che cos’è la radiometria?
Lepton con radiometria semplifica la calibrazione e l’elaborazione esterna necessarie per convertire l’uscita stabilizzata in temperatura di Lepton in temperatura effettiva della scena. Con un lavoro minimo gli utenti possono ora ottenere temperature di scena calibrate direttamente nel buffer restituito.
Lepton® con radiometria include diverse opzioni per le modalità radiometriche che influiscono sull’uscita video:
- Radiometria abilitata, TLinear abilitato
- Radiometria abilitata, TLinear disabilitato
- Radiometria disabilitata
Per impostazione predefinita la radiometria è abilitata e TLinear è disabilitato. Questo è vantaggioso in situazioni che richiedono una misurazione esatta della temperatura, poiché il misuratore spot non richiede calibrazione prima di emettere i valori corretti. Quando si esegue Lepton, una media dei 9 pixel verrà prelevata e inviata allo schermo in gradi Celsius.
Fig. 1: A una distanza di 24 piedi la temperatura media copre un’area di 1 piede quadrato.

Fig. 2: La lettura della temperatura della parete al centro del telaio viene inviata allo schermo.

Fig. 3: Quando un oggetto caldo si trova al centro, viene data una media accurata dei riferimenti visivi medi.

Se si ha familiarità con il codebase Lepton esistente, non è necessario apportare molte modifiche per rendere attivo e funzionante Lepton con la radiometria. Scaricare la base di codice più recente qui.
- Driver software e applicazioni per la comunicazione con la videocamera Lepton
- Nozioni di base su RaspberryPi e Breakout Board
- Driver e software per collegare un BeagleBone Black a un Lepton