Carrello

Aggiunto al carrello

Vai al carrello

Il tuo ordine è idoneo per la spedizione gratuita entro 2 giorni e per i resi facili

Neutrino LC OGI

Modello: 425-0640415-1PAAX
product image

Key Specs

Resolution
Sensitivity [NEdT]
Pixel Pitch
640 x 512
< 35mK (50% well fill at TBB=25 °C )
15 µm
In Production
Neutrino® LC OGI, conforme alla norma NDAA e senza ITAR, fornisce il rilevamento ottico di gas (OGI) MWIR con risoluzione 640x512 VGA ed è facilmente integrabile in un’ampia gamma di soluzioni per rilevare, misurare e visualizzare le emissioni di gas. La tecnologia FPA ad alta temperatura di esercizio (HOT) e il micro-raffreddatore lineare di Teledyne FLIR offrono agli integratori la migliore garanzia di due anni del settore e una resistenza significativamente maggiore nel modulo SWaP (Dimensioni, Peso e Potenza) leader sul mercato. Il raffreddamento rapido e i tempi di acquisizione delle immagini, combinati con un funzionamento silenzioso e a bassa potenza, rendono Neutrino LC OGI la scelta privilegiata per palmari alimentati a batteria, UAV (veicoli aerei senza pilota), piccoli giunti cardanici e sistemi fissi di rilevamento delle perdite di gas all’interno di impianti di lavorazione, raffinerie, condutture, parchi serbatoi e pozzi per l’industria petrolifera e del gas.

Progettata per soddisfare i requisiti di prestazione EPA, la banda spettrale stretta a infrarossi (IR) da 3,3 μm rileva accuratamente gli idrocarburi, tra cui metano, propano, butano e altri gas serra e composti organici volatili (VOC). Neutrino LC OGI può essere utilizzato in modalità VGA per massimizzare la consapevolezza della scena o in modalità Collocazione, per migliorare la sensibilità a un <20 mK leader del settore. Grazie a una garanzia standard di due anni e a un team di assistenza tecnica professionale per l’assistenza all’integrazione, Neutrino LC OGI è il modulo termocamera OEM con il più basso rischio e le più alte prestazioni per gli integratori che oggi sviluppano soluzioni di monitoraggio del metano e altre soluzioni di imaging del gas.

RILEVAMENTO RAPIDO E ACCURATO DELLE PERDITE

Il MWIR FPA HOT da 15 μm e l’elaborazione delle immagini offrono la migliore sensibilità e visualizzazione del settore.

MASSIMIZZA IL TEMPO OPERATIVO

Dimensioni, peso, consumo energetico e affidabilità ai vertici della categoria.

PROGETTATO PER GLI INTEGRATORI

Riduci i rischi di sviluppo e della catena di fornitura con il leader globale della produzione IR.


Neutrino-OGI-PDP-Pillar1-Images-RAPID-AND-ACCURATE-LEAK-DETECION.jpg

RILEVAMENTO RAPIDO E ACCURATO DELLE PERDITE

L'FPA MWIR HOT da 15 μm e l'elaborazione delle immagini offrono la migliore sensibilità e visualizzazione del settore.

  • Rileva metano, propano, butano e altri idrocarburi
  • Array VGA 640 x 512 con zoom digitale da 1x a 8x
  • Modalità VGA <35 mk e modalit bin><20 mk>
  • <5,5 min tempo di raffreddamento a 23 c>

MASSIMIZZA IL TEMPO OPERATIVO

Dimensioni, peso, consumo energetico e affidabilità ai vertici della categoria.

  • <12 w raffreddamento e><5,25 w stato stazionario a 23 c>
  • <380 grammi senza ottica e dimensioni compatte>
  • Micro-raffreddatore lineare silenzioso e a basse vibrazioni
  • MTTF di 27.000 ore con garanzia di due anni leader del settore


Neutrino-OGI-PDP-Pillar2-Images-MAXIMIZE-OPERATIONAL-TIME.jpg


Neutrino-OGI-PDP-Pillar3-Images-DESIGNED-FOR-INTEGRATORS.jpg

PROGETTATO PER GLI INTEGRATORI

Riduci i rischi di sviluppo e della catena di fornitura con il leader globale della produzione IR.

  • Supporto integrato per standard di settore fisici e a livello di protocollo
  • Suite completa di accessori hardware e SDK
  • Team tecnico dedicato per il supporto all’integrazione post-vendita
  • Senza ITAR – classificato secondo la giurisdizione del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti come EAR 6A003.b.4.a

Specifiche

Hardware

Part Number
425-0640415-1PAAX

Imaging & Optical

Array format
640 x 512, passo da 15µm
Camera Link
Sì (è richiesta una scheda accessoria)
Cold Aperture Height
18,56 mm da FPA
Color Palettes
Sì, modalità RGB888
Continuous Zoom
Sì, fino a 8x
Cooler MTTF
Up to 27,000 Hours
Detector Type
HOT
Digital Zoom
Discrete I/O Controls Available
Uno discreto, personalizzato, configurabile in fabbrica
f-number
f/1,59
FOV - Horizontal
Senza ottica
Frame Rate
Fino a 60 Hz
Frame Rate Options
60 Hz massimo, 30 Hz nominale
Image Correction
2 punti (offset e guadagno) e malfunzionamento della sostituzione dei pixel
Image Optimization
Lineare, equalizzazione dell'istogramma, DDE
Image Optimization - AGC
Lineare, equalizzazione dell'istogramma, DDE
Invert/Revert
NTSC/PAL (field switchable)
Sì (è richiesta una scheda accessoria)
Optical Continuous Zoom
Sì, fino a 8x
Parallel (24-bit/16-bit/8-bit)
Pixel Pitch
15 µm
Resolution
640 x 512
Sensitivity [NEdT]
< 35 mK (50% di riempimento pozzetti a TBB=25 °C )
Sensor Technology
HOT MWIR
Spectral Band
3,2– 3,4 µm
Symbology
Sì, modalità RGB888

Connections & Communications

Communication
USB o UART (921,6k baud)
Communication Protocol
USB o UART (921,6k baud)
External Sync Input/Output
Master o Slave
Primary Electrical Connector
Hirose a 80 pin, DF40C-80DS
USB
User Configurability via SDK & GUI

FPA Control

Direct Injection Snapshot Prog operation
Programmable Integration Time
Sì (0,01 ms – 16 ms)
ROIC
ISC0403
ROIC Modes
Free run, priorità lettura e priorità integrazione
Well Capacity
7 x 10⁶ elettroni

Electrical

Input Power
+3,3 VCC termocamera, +12 VCC Cryocooler
Input Voltage
+3,3 VCC termocamera, +12 VCC Cryocooler
Power Consumption
<12 W in raffreddamento, <5,25 W a regime, a temperatura costante di 23°C
Power Dissipation
<12 W in raffreddamento, <5,25 W a regime, a temperatura costante di 23°C

Mechanical

Size (L x W x H)
78,5 mm (L) x 45,5 mm (L) x 61 mm (A) (3,1" x 1,8" x 2,4")
Weight
<380 grammi (<13,4 oz)

Environmental & Approvals

Humidity
5% – 95% in assenza di condensa
Non-Operating Temperature
Da -57 °C a +80 °C (da -65 °F a +176 °F)
Non-Operating Temperature Range
Da -57 °C a +80 °C (da -65 °F a +176 °F)
Operating Temperature
Da -40 °C a +71 °C (da -40 °F a +160 °F)
Operating Temperature Range
Da -40 °C a +71 °C (da -40 °F a +160 °F)
Operational Altitude
40.000 piedi (~12 km)
Shock
Impulso semi-sinusoidale 40 g w/ 11 ms, 3 assi
Vibration
5,8 grammi a 3 assi, 1 ora ciascuno

Galleria immagini

Simplify MWIR Camera Integration with Neutrino
SPIE DCS 2023 - Neutrino Series

Resources & Support

Articoli e white paper scritti da esperti OEM di Teledyne FLIR per aiutarti a integrare i tuoi prodotti OEM di Teledyne FLIR.

Per domande tecniche, trova le risposte visitando le nostre FAQ all’indirizzo: flir.custhelp.com

FAQ

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

Leggi la storia

Le risorse seguenti sono condivise da tutti i modelli di questa famiglia di prodotti.

Neutrino LC OGI Datasheet

Datasheet

Download

Neutrino LC Mechanical IDD's and STEP Files

STEP File

Download

Integrare i moduli termocamera OEM Teledyne FLIR è più facile che mai con la nostra libreria di video dimostrativi e molto altro!

What is Neutrino? A Cooled MWIR SWaP Imaging Core
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

Strumento di selezione della telecamera

Confronta tutti i nostri modelli di termocamera core in un unico posto.

Visita il Centro di supporto per ricevere assistenza sui tuoi prodotti OEM Teledyne FLIR o invia un ticket di supporto, visitando il nostro Centro di supporto tecnico.

Prodotti correlati