Carrello

Aggiunto al carrello

Vai al carrello

Il tuo ordine è idoneo per la spedizione gratuita entro 2 giorni e per i resi facili

Kit di test Qualcomm RB5 per Hadron 640R

Modello: 421-0096-00
product image

In Production
I kit di sviluppo Hadron™ 640 accelerano l'integrazione della serie Hadron 640 con le principali piattaforme, con hardware e software di riferimento Qualcomm® RB5 o NVIDIA® Jetson Nano. Questi kit consentono di acquisire rapidamente immagini e controllare sia le termocamere che le telecamere visibili, semplificando al contempo l'integrazione dei conducenti e lo sviluppo di IA per la tua applicazione finale.

La serie Hadron 640, conforme NDAA e priva di ITAR, combina una telecamera a luce visibile da 64 MP con una termocamera radiometrica Boson® o Boson+ da 640 × 512 ad alte prestazioni in un unico modulo IP54-rated. Con un design ottimizzato per dimensioni, peso e potenza (SWaP) e kit di sviluppo pronti all’uso, la serie Hadron 640 è il carico utile a doppio sensore ideale per sistemi di aeromobili senza pilota (UAS), veicoli terrestri senza pilota (UGV), robotica e piattaforme basate sull’intelligenza artificiale, dove la durata della batteria e il runtime mission-critical sono più importanti.

Soluzione di sviluppo plug-and-play

Il funzionamento in giornata riduce i costi di sviluppo e il time to market.

Prestazioni delle termocamere e delle telecamere nel visibile leader del settore

Raccogli doppie immagini termiche radiometriche VGA e HD nel visibile ad alta velocità.

Design della termocamera con dimensioni, peso e consumo ottimizzati

Prolunga il tempo di funzionamento con Hadron serie 640, compatto, leggero e a bassa potenza

Specifiche

Funzionalità della telecamera supportate dalla piattaforma

Acquisizione immagine in JPEG
Acquisizione immagine RAW
Bilanciamento del bianco (granulare)
Bilanciamento del bianco (preimpostazioni definite)
Binning per scarsa illuminazione
Capovolgimento orizzontale e verticale
Componenti dei kit
Scheda di interfaccia Qualcomm Snapdragon RB5/Nvidia Nano per la scheda di test Hadron 640R per i cavi FPC Hadron 640R (2)
Contrasto
No
Controllo del guadagno
Controllo dell’autoesposizione
Guadagno (granulare)
Lettura della temperatura del sensore
Luminosità
Modifica della risoluzione
Nitidezza
Riduzione disturbi
La funzione richiede la messa a punto dell'immagine
Risoluzione massima
64 MP
Saturazione
No
Scheda di sviluppo
Kit di sviluppo Qualcomm® Robotics RB5
Sensibilità (ISO)
Sistema operativo
Linux
Tonalità
No
Utilizzo del sensore HDR
La funzione richiede la messa a punto dell'immagine
Velocità dell’otturatore
WDR
No
Zone di ritaglio del sensore
Zoom telecamera

Esporta designazioni

Codice ECCN
EAR99

Resources & Support

Le risorse seguenti sono condivise da tutti i modelli di questa famiglia di prodotti.

La scheda tecnica fornisce informazioni dettagliate.

  • Caratteristiche funzionali
  • Specifiche tecniche
  • Dati sulle prestazioni
  • Circuiti elettrici ed esterni
  • Raccomandazioni meccaniche

I disegni meccanici e i file 3D sono disponibili nei formati IDD+ e STEP.

Hadron 640 Development Kits Datasheet

Datasheet

Download

Hadron 640 Family Engineering Datasheet R170

Datasheet

Download

Hadron 640 Series Datasheet

Datasheet

Download

Hadron 640 Integration Guide Rev 1.13

Quick Start Guide

Download

Strumento di selezione della telecamera

Confronta tutti i nostri modelli di termocamera core in un unico posto.

Visita il Centro di supporto per ricevere assistenza sui tuoi prodotti OEM Teledyne FLIR o invia un ticket di supporto, visitando il nostro Centro di supporto tecnico.

Prodotti correlati