Alte prestazioni con carichi pesanti
Le unità pan/tilt D48 hanno una capacità di carico fino a 6,80 kg, un posizionamento preciso e offrono vasta gamma di velocità in panoramica per offrire un controllo fluido e preciso.
Robusto puntamento di precisione
Il controllo preciso e in tempo reale della posizione, la velocità e l’accelerazione, a cui si aggiunge un meccanismo robusto a vite senza fine, assicurano il mantenimento della posizione in ambienti ventosi e in caso di montaggio su veicoli.
Prestazioni potenti
Le unità pan/tilt D48 sono dotate di interfacce web ed Ethernet integrate, maggiore velocità dei comandi, minore jitter e controllo microstep avanzato e prestazioni avanzate.
Specifiche
Prestazioni
- Risoluzione inclinazione
- 0,003°
- Risoluzione Pan
- 0,006°
Elettrico
- Assorbimento [misurato a 30 V DC]
- 34,5 W, 26,4 W, 19,9 W, 3,3 W
- Tensione di alimentazione
- 12-30 V DC non stabilizzata (prestazioni di velocità e coppia migliori a 30 V DC)
Meccanico
- Anello collettore
- Opzionale
- Montaggio carico utile
- Laterale e/o superiore
- Peso
- 5,4 kg
Connessioni e Comunicazioni
- Configurazione cablaggio
- Standard = nessun cablaggio; opzioni pass-through PL01, PL02, PL17
- Controlli interfaccia
- Ethernet (web) integrato, Pelco D, seriale (RS-232, RS-485, RS-422). SDK disponibile (consigliato per il monitoraggio). Opzione joystick robusto (PTU-DCJ)
Requisiti ambientali e certificazioni
- Standard
- IP67, MIL-810F, connettori MIL resistenti alle intemperie
- Temperatura di esercizio
- Da -30 °C a +70 °C
Esporta designazioni
- Codice ECCN
- EAR99
Resources & Support
Articoli e white paper scritti da esperti OEM di Teledyne FLIR per aiutarti a integrare i tuoi prodotti OEM di Teledyne FLIR.
Per domande tecniche, trova le risposte visitando le nostre FAQ all’indirizzo: flir.custhelp.com
FAQ
Are FLIR PTU's mountable on some other product that can be purchased from another company?
Leggi la storiaYou must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
D48-v2.13.5r2
dcu-fw
DP_PTU_windows_control
FLIR PTU Finder
PTU_Joystick
Le risorse seguenti sono condivise da tutti i modelli di questa famiglia di prodotti.
PTU-D48E-D100E-D300E-Manual
E Series Gamepad Control
E Series ISM Manual
E-Series-Command-Reference-Manual
PTU-D48E-Config-2013
PTU-D48E-ISM-Config-2013
Visita il Centro di supporto per ricevere assistenza sui tuoi prodotti OEM Teledyne FLIR o invia un ticket di supporto, visitando il nostro Centro di supporto tecnico.