Carrello

Aggiunto al carrello

Vai al carrello

Il tuo ordine è idoneo per la spedizione gratuita entro 2 giorni e per i resi facili

Scheda di interfaccia RHP Boson Camera Link

Modello: RHP-BOS-CL-SY-IF
product image

In Production
Prodotta e venduta da RHP International, la scheda di interfaccia Boson Camera Link offre versatilità e potenza. La sua uscita video in modalità base SDR-26, combinata con un'ampia gamma di tensioni di ingresso di 5-26VDC, la rende la scelta ideale per molte applicazioni diverse. Con più ingressi di alimentazione e protezione contro la polarità inversa, è un'opzione affidabile. Inoltre, l'opzione di sincronizzazione master/slave offre una flessibilità ancora maggiore. Il video e il controllo USB, nonché il controllo TTL/UART da 3,3 V, rendono la gestione di ogni aspetto un compito facile. Inoltre, questa scheda è completamente compatibile con l'adattatore per montaggio su treppiede Boson.

Modalità master

Con la modalità External Sync Master, una telecamera Boson invia impulsi di uscita che indicano all'apparecchiatura esterna quando è iniziata l'acquisizione dei dati frame. Questa uscita sarà a circa 60 Hz.

Modalità sincronizzazione

Con la modalità External Sync Master, una telecamera Boson invia impulsi di uscita che indicano all'apparecchiatura esterna quando è iniziata l'acquisizione dei dati frame. Questa uscita sarà a circa 60 Hz.

Modalità slave

Quando lo stato di sincronizzazione esterna è in modalità slave, le apparecchiature esterne inviano impulsi di riferimento alla telecamera Boson che inizia l'acquisizione di ogni fotogramma video da parte della telecamera Boson. La velocità del segnale in ingresso corrisponde idealmente alla velocità nominale di acquisizione video della telecamera Boson.