Prodotto e venduto da RHP International, l'interfaccia Boson VPC è un modulo elettronico a basso profilo progettato per offrire una semplice integrazione con FLIR Boson. Il suo design all'avanguardia include la protezione contro la polarità inversa, che protegge il dispositivo da qualsiasi danno irreversibile dovuto alla tensione. È dotato di ingresso da 5 a 26 V, una funzione vitale che consente a questo modulo di interfaccia di fornire una potenza costante per un uso prolungato.
Il supporto video USB consente lo streaming video via USB, mentre l'ingresso/uscita Sync garantisce la sincronizzazione con altri dispositivi. Sperimenta prestazioni senza interruzioni con questo modulo di interfaccia efficiente e affidabile.
Il supporto video USB consente lo streaming video via USB, mentre l'ingresso/uscita Sync garantisce la sincronizzazione con altri dispositivi. Sperimenta prestazioni senza interruzioni con questo modulo di interfaccia efficiente e affidabile.