Custodia Boson: Resistenza e durata
La custodia Boson è la spina dorsale di questa custodia straordinaria. Realizzato in alluminio lavorato a macchina anodizzato nero, presenta una resistenza e una durata eccezionali. Ciò garantisce che il dispositivo rimanga intatto e protetto, anche negli ambienti più esigenti.
Vetro Germanium rivestito di diamante da 40 mm: Visione cristallina
L'involucro ambientale Boson è dotato di un vetro Germanium rivestito diamantato all'avanguardia da 40 mm all'esterno. Questo vetro di alta qualità offre una visione cristallina, consentendo letture di temperatura accurate e precise. Il rivestimento in diamante aggiunge uno strato aggiuntivo di protezione da graffi e danni, garantendo la longevità della custodia.
Rivestimento antiriflesso: Prestazioni ottimali
Per migliorare ulteriormente la nitidezza del vetro, il lato interno della custodia Boson è dotato di un rivestimento DLC antiriflesso. Questo rivestimento riduce al minimo i riflessi e il riverbero, fornendo prestazioni ottimali anche in condizioni di luce intensa.