Carrello

Aggiunto al carrello

Vai al carrello

Il tuo ordine è idoneo per la spedizione gratuita entro 2 giorni e per i resi facili

Modulo videocamera termica OEM a infrarossi a onde lunghe (LWIR) non raffreddato

Boson

Conforme NDAA e senza ITAR, il modulo termocamera Boson® OEM a infrarossi a onde lunghe (LWIR) definisce lo standard per dimensioni, peso, potenza e prestazioni (SWaP). Grazie all’elaborazione avanzata delle immagini di Teledyne di FLIR e a diverse interfacce di comunicazione standard del settore, Boson consente applicazioni che vanno da sistemi antincendio, a veicoli aerei senza equipaggio (UAS) e a kit di sviluppo per il settore automobilistico, il tutto in soli 600 mW.

Il rilevatore non raffreddato da 12 μm è disponibile in due risoluzioni: 640 × 512 o 320 × 256, oltre a opzioni di frequenza immagine multiple. I modelli radiometrici consentono di misurare la temperatura assoluta. Con diverse configurazioni di obiettivi disponibili, Boson offre la più ampia gamma di modelli LWIR di Teledyne FLIR e la massima flessibilità per i programmi di integrazione. L’SDK Boson di facile utilizzo, la GUI intuitiva e la documentazione completa sull’integrazione dei prodotti semplificano ulteriormente l’integrazione degli OEM in sistemi di livello superiore.

Per un aggiornamento della sensibilità plug-and-play, il nuovo Boson+ fornisce una NeDT leader del settore di ≤20 mK.

Boson


Boson-PDP-Pillar1-Images-INDUSTRY-LEADINGTAGLIA, PESO E POWER2.jpg

DIMENSIONI, PESO E POTENZA (SCAMBIO) LEADER DEL SETTORE CON RADIOMETRIA

Moduli termocamera LWIR VGA e QVGA con funzionalità complete a partire da 7,5 grammi e <4,9 cm3>

  • Basso consumo energetico, a partire da 600 mW
  • Risoluzioni 640 e 320, microbolometro LWIR radiometrico pixel pitch da 12 μm
  • Struttura robusta e funzionamento stabile con temperature nominali da -40 °C a 80 °C


Boson-PDP-Pillar2-Images-Proven-Performance-and-Widely-Deployed2.jpg

PRESTAZIONI COMPROVATE E AMPIAMENTE IMPLEMENTATE

Prestazioni, flessibilità e disponibilità costanti della più ampia gamma di configurazioni di modelli LWIR di Teledyne FLIR.

  • Produzione ad alto volume con disponibilità immediata
  • Kit di accessori di terze parti accessibili da numerose terze parti
  • Adatta le prestazioni per utilizzare le condizioni attraverso configurazioni hardware e software


Boson-PDP-Pillar3-Images-Designed-for-Integrators2.jpg

PROGETTATO PER GLI INTEGRATORI

La compatibilità meccanica/elettrica condivisa tra tutti i modelli Boson offre funzionalità plug-and-play con i progetti esistenti.

  • SDK Boson di facile utilizzo, GUI di facile utilizzo e documentazione completa sull'integrazione dei prodotti
  • Un team di assistenza tecnica altamente qualificato disponibile per supportare l’integrazione
  • Conforme NDAA e classificato secondo la giurisdizione del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti come EAR 6A003.b.4.a

Confronto Boson

Boson+
Boson
Risoluzione
VGA: 640 × 512
QVGA: 320 × 256
VGA: 640 × 512
QVGA: 320 × 256
Dimensioni pixel
12 μm
Banda spettrale
8μm - 14μm
Sensibilità termica
Industriale: ≤20 mK
Professionale: ≤30 mK
Industriale: ≤40 mK
Professionale: ≤50 mK
Consumatore: ≤60 mK
Pipeline e latenza video
AGC: migliorato con neri più profondi
Latenza: <6 ms
AGC: Sì
Latenza: <25 ms
Range dinamico inquadratura
Alto guadagno: fino a 150 °C
Basso guadagno: fino a 350 °C
Guadagno alto: <140 °C
Guadagno basso: <500 °C
Frame rate
Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz 60 Hz e 9 Hz
Opzione di radiometria
Disponibile nel Q2 2024 sui modelli con risoluzione 640 x 512 e 320 x 256. Sì
Modalità a basso guadagno disponibile
Sì Sì
Opzioni senza otturatore
Sì Sì


Parco esterno - Confronto tra Boson e Boson+


Teledyne FLIR Office - Confronto tra Boson e Boson+


Teledyne FLIR Office - Confronto tra Boson e Boson+


Centrale elettrica - Radiometria Boson


Sorveglianza del traffico - Radiometria Boson


Caminetto esterno - Radiometria Boson


Pista aeroportuale - Radiometria Boson


Pannello elettrico - Radiometria Boson

Trova modelli

Resolution

Mostra tutti

FOV Horizontal

Mostra tutti

Results:

Reset Filters
Visualizzazione di 29 results
Prodotto Risoluzione Frequenza fotogrammi Passo pixel (μm) Campo visivo horizzontale Misurazione temperatura Stato Confronta
Boson 320, 4° (HFOV) 55 mm
20320A004
320 x 256 Base 60 Hz; Runtime selezionabile a 30 Hz 12 µm 4° No In Production Richiesta informazioni Boson
Boson 320, 6° (HFOV) 36 mm
20320A006
320 x 256 Base 60 Hz; Runtime selezionabile a 30 Hz 12 µm 6° No In Production Richiesta informazioni Boson
Boson 320, 12° (HFOV) 18 mm
20320A012
320 x 256 Base 60 Hz; Runtime selezionabile a 30 Hz 12 µm 12° No In Production Richiesta informazioni Boson
Boson 320, 16° (HFOV) 13,8 mm
20320A016
320 x 256 Base 60 Hz; Runtime selezionabile a 30 Hz 12 µm 16° No In Production Richiesta informazioni Boson
Boson 320, 24° (HFOV) 9,1 mm
20320A024
320 x 256 Base 60 Hz; Runtime selezionabile a 30 Hz 12 µm 24° No In Production Richiesta informazioni Boson
Boson 320, 34° (HFOV) 6,3 mm
20320A034
320 x 256 Base 60 Hz; Runtime selezionabile a 30 Hz 12 µm 34° No In Production Richiesta informazioni Boson
Boson 320, 34° (HFOV) 6,3 mm - Radiometria
20320A034-6IARX
320 x 256 Base 60 Hz; Runtime selezionabile a 30 Hz 12 µm 34° Sì In Production Richiesta informazioni Boson
Boson 320, 50° (HFOV) 4,3 mm - Obiettivo compatto
20320A050
320 x 256 Base 60 Hz; Runtime selezionabile a 30 Hz 12 µm 50° No In Production Richiesta informazioni Boson
Boson 640, 50°(HFOV) 9,2 mm
20640AS50
640 x 512 Base 60 Hz; Runtime selezionabile a 30 Hz 12 µm 50° No In Production Richiesta informazioni Boson
Boson 320, 50° (HFOV) 4,3 mm - Radiometria
20320AS50-6IARX
320 x 256 Base 60 Hz; Runtime selezionabile a 30 Hz 12 µm 50° Sì In Production Richiesta informazioni Boson
Boson 320, 92° (HFOV) 2,3 mm
20320H092
320 x 256 Base 60 Hz; Runtime selezionabile a 30 Hz 12 µm 92° No In Production Richiesta informazioni Boson
Boson 640, 6.0° (HFOV) 72,8 mm
20640A006
640 x 512 Base 60 Hz; Runtime selezionabile a 30 Hz 12 µm 6,0° No Discontinued Boson
Boson 640, 8° (HFOV) 55 mm
20640A008
640 x 512 Base 60 Hz; Runtime selezionabile a 30 Hz 12 µm 8° No In Production Richiesta informazioni Boson
Boson 640, 8° (HFOV) 55 mm - Radiometria
20640A008-6IARX
640 x 512 Base 60 Hz; Runtime selezionabile a 30 Hz 12 µm 8° Sì In Production Richiesta informazioni Boson
Boson 640, 12° (HFOV) 36 mm
20640A012
640 x 512 Base 60 Hz; Runtime selezionabile a 30 Hz 12 µm 12° No In Production Richiesta informazioni Boson
Boson 640, 18° (HFOV) 24 mm
20640A018
640 x 512 Base 60 Hz; Runtime selezionabile a 30 Hz 12 µm 18° No In Production Richiesta informazioni Boson
Boson 640, 18° (HFOV) 24 mm - Radiometria
20640A018-6IARX
640 x 512 Base 60 Hz; Runtime selezionabile a 30 Hz 12 µm 18° Sì In Production Richiesta informazioni Boson
Boson 640, 24° (HFOV) 18 mm
20640A024
640 x 512 Base 60 Hz; Runtime selezionabile a 30 Hz 12 µm 24° No In Production Richiesta informazioni Boson
Boson 640, 24° (HFOV) 18 mm
20640AS24
640 x 512 Base 60 Hz; Runtime selezionabile a 30 Hz 12 µm 24° No In Production Richiesta informazioni Boson
Boson 640, 24° (HFOV) 18 mm - Radiometria
20640A024-6IARX
640 x 512 Base 60 Hz; Runtime selezionabile a 30 Hz 12 µm 24° Sì In Production Richiesta informazioni Boson
Boson 640, 32 °(HFOV) 13,6 mm - Radiometria
20640AS32-6IARX
640 x 512 Base 60 Hz; Runtime selezionabile a 30 Hz 12 µm 32° Sì In Production Richiesta informazioni Boson
Boson 640, 32° (HFOV) 14 mm
20640A032
640 x 512 Base 60 Hz; Runtime selezionabile a 30 Hz 12 µm 32° No In Production Richiesta informazioni Boson
Boson 640, 32° (HFOV) 13,6 mm
20640AS32
640 x 512 Base 60 Hz; Runtime selezionabile a 30 Hz 12 µm 32° No In Production Richiesta informazioni Boson
Boson 640, 32° (HFOV) 14 mm - Radiometria
20640A032-6IARX
640 x 512 Base 60 Hz; Runtime selezionabile a 30 Hz 12 µm 32° Sì In Production Richiesta informazioni Boson
Boson 640, 50° (HFOV) 8,7 mm
20640A050
640 x 512 Base 60 Hz; Runtime selezionabile a 30 Hz 12 µm 50° No In Production Richiesta informazioni Boson
Boson 640, 50° (HFOV) 9,2 mm - Radiometria
20640AS50-6IARX
640 x 512 Base 60 Hz; Runtime selezionabile a 30 Hz 12 µm 50° Sì In Production Richiesta informazioni Boson
Boson 640, 95° (HFOV) 4,9 mm
20640A095
640 x 512 Base 60 Hz; Runtime selezionabile a 30 Hz 12 µm 95° No In Production Richiesta informazioni Boson
Boson 640, 95° (HFOV) 4,9 mm - Obiettivo compatto
20640AS95
640 x 512 Base 60 Hz; Runtime selezionabile a 30 Hz 12 µm 95° No In Production Richiesta informazioni Boson
Boson 640, 95° (HFOV) 4,9 mm - Radiometria
20640AS95-6IARX
640 x 512 Base 60 Hz; Runtime selezionabile a 30 Hz 12 µm 95° Sì In Production Richiesta informazioni Boson

Risorse e supporto

Articoli e white paper scritti da esperti OEM di Teledyne FLIR per aiutarti a integrare i tuoi prodotti OEM di Teledyne FLIR.

Per domande tecniche, trova le risposte visitando le nostre FAQ all’indirizzo: flir.custhelp.com

Orientamento tecnico

Boson+ Optical Specifications

Per saperne di più

Articolo

Comparing Sensitivity of Thermal Imaging Camera Modules

Per saperne di più

Whitepaper

Oltre l'IA integrata: Ottimizzazione della pipeline di percezione termica dai dati del sensore all'implementazione Edge

Per saperne di più

Whitepaper

Considerazioni sulla progettazione di sensori termici a infrarossi per la difesa contro i droni

Per saperne di più

Nota applicativa

Una guida all'integrazione di ottiche termiche a basso costo: Cosa sapere per le applicazioni nei settori della difesa e dei veicoli autonomi

Per saperne di più

FAQ

Are any toxic chemicals, hazardous materials and-or ozone depleting substances (ODS) used in Tau2 or Boson cameras?

Leggi la storia

FAQ

Are Boson, Tau2 rated for compliance with any safety standards?

Leggi la storia

FAQ

Are there any safety issues associated with the storage, operation, repair and-or disposal of Boson or Tau2?

Leggi la storia

FAQ

Are UART and USB both available for control of Boson, or is it either - or?

Leggi la storia

FAQ

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

Leggi la storia

Below are assets shared by all models of this product family.

For model-specific assets, select an option in the Model Finder above.

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Boson 2.0.6 IDD & SDK

Software Download

Version: 206

Download

Boson 3.0 IDD & SDK

Software Download

Download

Boson and ADK GUI 3.0.0 with x64 (64-bit) Drivers

GUI

Version: 3.0.0

Download

Boson and ADK GUI with x64 Drivers

GUI

Version: 1.4.4

Download

Boson and ADK GUI with x86 (32-bit) Drivers

GUI

Version: 1.4.4

Download

Boson GUI v3.0.0 x64drivers

GUI

Download

Boson+ GUI v4.6.6 x64drivers

GUI

Download

Le risorse seguenti sono condivise da tutti i modelli di questa famiglia di prodotti.

La scheda tecnica fornisce informazioni dettagliate.

  • Caratteristiche funzionali
  • Specifiche tecniche
  • Dati sulle prestazioni
  • Circuiti elettrici ed esterni
  • Raccomandazioni meccaniche

I disegni meccanici e i file 3D sono disponibili nei formati IDD+ e STEP.

Boson Family Brochure

Brochure

Download

Boson Datasheet

Datasheet

Download

Boson - Fleet Grade Datasheet

Datasheet

Download

Boson Camera Adjustments Application Note

Datasheet

Download

Boson Product Data Sheet Rev 380

Datasheet

Download

Boson GUI 3.0 Quick Start Guide

Quick Start Guide

Download

Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150

Certification

Download

Boson Development Board Tech Note

Tech Note

Download

Boson FFC/NUC Control Application Doc Sept 2018

Tech Note

Download

Boson REACH - Declaration of Compliance

Certification

Download

Integrare i moduli termocamera OEM Teledyne FLIR è più facile che mai con la nostra libreria di video dimostrativi e molto altro!

3rd Party Lens Calibration with FLIR Boson and Boson+
AGC Tuning with FLIR Boson and Boson+
MIPI Integration with FLIR Boson and Boson+
Setting Up Radiometry with FLIR Boson and Boson+
Software Integration with FLIR Boson and Boson+
Video Interfaces with FLIR Boson and Boson+
Your Guide to Boson+ GUI 4.2
How to Interface with FLIR Boson and Boson+
Boson FOV Comparison
How to Choose a Lens for a Thermal Camera
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP

Strumento di selezione della telecamera

Confronta tutti i nostri modelli di termocamera core in un unico posto.

Strumento di selezione delle lenti Boson

Immettere i parametri target per ricevere la lunghezza focale consigliata dell'obiettivo.

Visita il Centro di supporto per ricevere assistenza sui tuoi prodotti OEM Teledyne FLIR o invia un ticket di supporto, visitando il nostro Centro di supporto tecnico.

Prodotti correlati

Request Info